概要
インフィニオンの電流センサー製品は、132 Aまで対応する内部電流レール内蔵パッケージ、数kAまで対応する外部電流レール内蔵パッケージを取り揃え、高精度なACおよびDC電流測定を実現します。これらの電流センサーは、自動車用トラクションインバーター、オンボード充電器、バッテリー切断ユニット、電子ヒューズ、産業用ドライブ、太陽光発電インバーター、EV充電システム、48 V配電システムなど、高電圧アプリケーション向けに設計されています。
主な特長
- コアレスホールおよびTMRベースのセンサー
- 高精度と高帯域幅
- 高速過電流保護
- シンプルなDCDI通信
- 幅広いプログラミング範囲に対応。高い拡張性
- AEC-Q100準拠、UL 1577認証取得済み
- iCRパッケージでの強化絶縁
- eCRパッケージでの小型フットプリント
- ISO 26262 ASIL準拠
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのXENSIV™ホール効果およびTMRテクノロジーは、絶縁型のAC/DC双方向コアレス電流測定を可能にし、外部の均一磁場に対する堅牢性を提供するとともに、独自の利点をもたらします。
TLx497xホール効果電流センサーは、サージ イベントに耐えるように設計されたセンシング エレメントを備え、高度なエラー補正技術を組み込むことで、高精度、温度と寿命全体にわたる低ドリフト、および高帯域幅を実現します。これらのセンサーは、高速過電流検出、シンプルなDCDI通信によるキャリブレーション機能、ISO 26262規格に準拠したASILなどの機能によりシステムレベルの実装を簡素化し、スムーズな機能安全の統合を保証します。
TLx557x TMR電流センサーは、非常に高い帯域幅、超高速の応答時間、高い信号対雑音比、および低消費電力を実現します。これらのコスト効率に優れたセンサーはコンパクトなフットプリントを特長としており、ISO 26262 ASIL準拠製品と並んで、シャント交換や高速保護アプリケーションに最適です。
内部電流レール (iCR) を備えた当社のXENSIV™電流センサーは、キャリブレーションを必要とせずに正確な電流測定を実現します。100 A未満のアプリケーションに最適なこれらのセンサーは、完全に位置合わせされたセンシング要素と低抵抗の電流レールを統合し、銅の損失を最小限に抑え、より高い電力密度を実現します。
インフィニオンは、 XENSIV™ iCR電流センサーを複数のパッケージで提供しています。
- TISON-8: 8 x 8 mm²のリードレス パッケージで、リード先端検査が可能なメッキ側面を備えています。効率的な放熱と低い挿入抵抗を実現するように最適化されており、125°Cで最大70 Aの連続電流 (ピーク 132 A) をサポートします。
- DSO-16: 10.3 x 7.5 mm²のリード付きパッケージで、8 mmのクリアランスと沿面距離を特長とします。最大1050 Vの強化絶縁 (最大1700 Vの基本絶縁) を提供し、105°Cで最大60 Aの連続電流をサポートするため、高電圧アプリケーションに最適です。
外部電流レール (eCR) を備えた当社のXENSIV™電流センサー製品は、PCB銅トレースやバスバーなどの外部導体を流れる電流によって生成される磁場を測定します。これらの高直線性センサーは、組み立て後の1回のラインエンド校正で高精度な測定を提供します。電流はパッケージ内部を流れないので、センサー自体が本質的に分離されており、電流制限がなく、通常100 Aを超えるような大電流の測定に最適です。
インフィニオンは、XENSIV™ eCR電流センサーを複数のパッケージで提供しています。
- VSON-6: 3.5 x 4.5 mm²のコスト効率に優れたリードレスパッケージで、リード先端検査用のメッキ側面を備えています。厚さはわずか1 mmで、バスバーのノッチに横向きに取り付けるか、バスバーのスリットに垂直に取り付けると、高い磁気伝達を実現します。
- TDSO-16: 5 x 6 mm²のリード付きパッケージで、電流トラックが真下を通る場合に最高の磁気伝達係数を実現し、パワー PCB に最適です。
- SOT23: 2.4 x 2.9 mm²のパッケージで、外部電流レール測定用のコスト効率の高い絶縁ソリューションを提供します。
- 絶縁センサー モジュール: Swoboda と共同設計されたこのモジュールは、HybridPACK™ドライブ電源モジュール用に最適化されています。
インフィニオンのXENSIV™ホール効果およびTMRテクノロジーは、絶縁型のAC/DC双方向コアレス電流測定を可能にし、外部の均一磁場に対する堅牢性を提供するとともに、独自の利点をもたらします。
TLx497xホール効果電流センサーは、サージ イベントに耐えるように設計されたセンシング エレメントを備え、高度なエラー補正技術を組み込むことで、高精度、温度と寿命全体にわたる低ドリフト、および高帯域幅を実現します。これらのセンサーは、高速過電流検出、シンプルなDCDI通信によるキャリブレーション機能、ISO 26262規格に準拠したASILなどの機能によりシステムレベルの実装を簡素化し、スムーズな機能安全の統合を保証します。
TLx557x TMR電流センサーは、非常に高い帯域幅、超高速の応答時間、高い信号対雑音比、および低消費電力を実現します。これらのコスト効率に優れたセンサーはコンパクトなフットプリントを特長としており、ISO 26262 ASIL準拠製品と並んで、シャント交換や高速保護アプリケーションに最適です。
内部電流レール (iCR) を備えた当社のXENSIV™電流センサーは、キャリブレーションを必要とせずに正確な電流測定を実現します。100 A未満のアプリケーションに最適なこれらのセンサーは、完全に位置合わせされたセンシング要素と低抵抗の電流レールを統合し、銅の損失を最小限に抑え、より高い電力密度を実現します。
インフィニオンは、 XENSIV™ iCR電流センサーを複数のパッケージで提供しています。
- TISON-8: 8 x 8 mm²のリードレス パッケージで、リード先端検査が可能なメッキ側面を備えています。効率的な放熱と低い挿入抵抗を実現するように最適化されており、125°Cで最大70 Aの連続電流 (ピーク 132 A) をサポートします。
- DSO-16: 10.3 x 7.5 mm²のリード付きパッケージで、8 mmのクリアランスと沿面距離を特長とします。最大1050 Vの強化絶縁 (最大1700 Vの基本絶縁) を提供し、105°Cで最大60 Aの連続電流をサポートするため、高電圧アプリケーションに最適です。
外部電流レール (eCR) を備えた当社のXENSIV™電流センサー製品は、PCB銅トレースやバスバーなどの外部導体を流れる電流によって生成される磁場を測定します。これらの高直線性センサーは、組み立て後の1回のラインエンド校正で高精度な測定を提供します。電流はパッケージ内部を流れないので、センサー自体が本質的に分離されており、電流制限がなく、通常100 Aを超えるような大電流の測定に最適です。
インフィニオンは、XENSIV™ eCR電流センサーを複数のパッケージで提供しています。
- VSON-6: 3.5 x 4.5 mm²のコスト効率に優れたリードレスパッケージで、リード先端検査用のメッキ側面を備えています。厚さはわずか1 mmで、バスバーのノッチに横向きに取り付けるか、バスバーのスリットに垂直に取り付けると、高い磁気伝達を実現します。
- TDSO-16: 5 x 6 mm²のリード付きパッケージで、電流トラックが真下を通る場合に最高の磁気伝達係数を実現し、パワー PCB に最適です。
- SOT23: 2.4 x 2.9 mm²のパッケージで、外部電流レール測定用のコスト効率の高い絶縁ソリューションを提供します。
- 絶縁センサー モジュール: Swoboda と共同設計されたこのモジュールは、HybridPACK™ドライブ電源モジュール用に最適化されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.