これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
AURIX™低コストおよびArduinoキット
Arduinoプラットフォームを搭載したAURIX™キットでプロジェクトを強化
-
このページ
概要
これらのキットは、Arduinoプラットフォームと互換性があります。
これは、AURIX™での初期実験を可能にするために使用できる超低コストのボードです。
- AURIX™ TC275 デバイス (LQFP-176 パッケージ)
- マイクロUSBを備えたFTDIベースのデバッガー
- Arduino Uno/互換プラットフォームの使用
- AURIX™ TC375 デバイス (LQFP-176 パッケージ)
- マイクロUSBを備えたFTDIベースのデバッガー
- Arduino Uno/互換プラットフォームの使用
このボードは、より幅広い顧客ベースがAURIX™を使い始めることができるようにするために使用できます。
- Hitex TC275 ShieldBuddyは、Arduino規格に準拠しています
- 100のArduinoアプリケーションシールドに対応
- 評価ライセンスが利用可能
- ハイテックスTC375
- ShieldBuddyはArduino標準に準拠しています
- 100のArduinoアプリケーションシールドに対応
- 評価ライセンスが利用可能
これは、AURIX™での初期実験を可能にするために使用できる超低コストのボードです。
- AURIX™ TC275 デバイス (LQFP-176 パッケージ)
- マイクロUSBを備えたFTDIベースのデバッガー
- Arduino Uno/互換プラットフォームの使用
- AURIX™ TC375 デバイス (LQFP-176 パッケージ)
- マイクロUSBを備えたFTDIベースのデバッガー
- Arduino Uno/互換プラットフォームの使用
このボードは、より幅広い顧客ベースがAURIX™を使い始めることができるようにするために使用できます。
- Hitex TC275 ShieldBuddyは、Arduino規格に準拠しています
- 100のArduinoアプリケーションシールドに対応
- 評価ライセンスが利用可能
- ハイテックスTC375
- ShieldBuddyはArduino標準に準拠しています
- 100のArduinoアプリケーションシールドに対応
- 評価ライセンスが利用可能
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.