Fitness bands

Engineer fitness bands with low-power Edge AI, reliable Bluetooth® LE, secure NFC, precise sensing, and proven tools.

概要

Infineon provides hardware and software for fitness bands and wristbands. Partition always-on sensing and Edge AI across low-power and high-performance domains, connect with AIROC™ Bluetooth® LE, add secure NFC, and integrate XENSIV™ sensors and CAPSENSE™ touch. Reduce power, PCB area, BOM complexity, and development effort while protecting user data.

利点

  • Optimize system power budget
  • Partition Edge AI workloads
  • Reduce BOM and PCB area
  • Integrate secure NFC payments
  • Validate reliable Bluetooth® LE
  • Measure altitude and movement
  • Design robust touch interfaces
  • Speed development with proven tools

概要

PSOC™ Edgeは、高性能処理と低消費電力処理の領域を分けて提供し、エンジニアがワークロードを効率的に分担できるようにします。負荷の高い推論には、Helium™ DSPを備えたArm® Cortex®-M55と、一部のデバイスに搭載されたEthos™-U55 NPUを使用してください。常時稼働するセンシングは、インフィニオンのNNLiteアクセラレーターを備えたCortex®-M33で処理し、必要な場合にのみ高性能リソースを起動してください。最大6 MBのSRAM、超低消費電力のRRAM、統合されたアナログおよびHMIインターフェース、豊富な周辺機能により、外付け部品を削減できます。セキュア エンクレーブとEdge Protect技術がデータ保護を支え、ModusToolbox™のライブラリ、ボード サポート パッケージ、ミドルウェア、DEEPCRAFT™ツールがモデルの導入と試作を迅速化します。

SECORA™ Connect Xを使用すると、厳しい消費電力とPCBの制約の下でも、安全なNFC決済機能と認証情報に関する機能を追加できます。このターンキー ソリューションは、安全なプロビジョニングと保存機能に、事前認証済みの決済アプリケーションと非接触通信性能を組み合わせています。I2Cによる迅速なホスト統合、強化されたNFC、約2 µAのスタンバイ電流により、バッテリー駆動のウェアラブル機器に適しています。2.5 × 2.5 × 0.6 mmのパッケージと簡素化された外付け回路により、BOMを最大60%削減できます。評価キットとアプリケーション サポートにより、統合と認証に要する期間、および市場投入までの期間を短縮できます。

AIROC™ CYW20829は、96 MHzのArm® Cortex®-M33 MCUと256 KBのRAMを搭載した、安全なBluetooth® LE 5.4プラットフォームです。−106 dBmまでの受信感度により、小型の筐体や制約のあるアンテナによってRF性能が制限される場合でも、安定した接続を維持できます。低消費電力動作によりフィットネス バンドの消費電力を抑えられます。また、統合されたセキュリティ機能、アナログ-デジタル変換機能、オーディオ入力、標準的なシリアル周辺機能により、外付け部品を削減できます。実績のあるBluetoothスタック、開発ツール、ModusToolbox™のサポートにより、プロファイルの実装、RF評価、ファームウェアの統合、検証が容易になります。

XENSIV™ DPS368は、高度、標高、身体動作を扱うアルゴリズム向けに、校正済みの圧力および温度データをエンジニアに提供します。高速かつ低ノイズの読み出しにより、±0.002 hPa (約±2 cm) の精度を実現します。圧力測定レートが1 Hzの場合の平均電流は1.7 µA、スタンバイ電流は0.5 µAで、電力制約の厳しいウェアラブル機器に対応します。2.0 × 2.5 × 1.1 mmのパッケージは基板面積を抑えます。また、IPX8の防水性能を備え、水や粉塵、湿気のある環境での動作に対応します。内蔵FIFOはホストによるポーリングを減らし、I2C、SPI、割り込みへの対応によりセンサー ハブへの統合が容易になります。

PSOC™ 4000Tは、48 MHzのArm® Cortex®-M0+、最大64 KBのフラッシュ、最大8 KBのSRAM、第5世代CAPSENSE™を1つのコンパクトなデバイスに統合しています。エンジニアは、別途タッチ コントローラーを用意せずに、ボタン、スライダー、近接検出、ホバー操作、誘導センシングを実装できます。ディープスリープ時の電流は6 µA、アクティブ時のタッチ検出電流は200 µAで、限られた電力予算内で常時オンのインターフェースを実現できます。高い信号対雑音比と液体の付着に対する耐性により、汗や雨、電気ノイズがある環境でも動作が向上します。最大21のI/O、2つのシリアル ブロック、ModusToolbox™への対応、移行時の互換性により、回路図設計、調整、ファームウェアの再利用が容易になります。

XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、音声コマンド、通話、音響イベントの処理向けに、低ノイズで低ひずみの音声入力をエンジニアに提供します。高い信号対雑音比、高い音響過負荷耐性、小さい感度ばらつき、低遅延の広帯域応答により、後段のアルゴリズムに適したノイズの少ない信号を生成します。選択可能な電源モードにより、収音品質とバッテリー寿命のバランスを調整できます。また、コンパクトなアナログ出力品とデジタルPDM出力品を選択でき、機構面と電気面での統合が容易になります。マイクをPSOC™ EdgeおよびDEEPCRAFT™ のオーディオおよび音声ソフトウェアと組み合わせることで、ローカルで動作するウェイクワード検出、ノイズ抑制、音声インターフェースの各処理パイプラインを、遅延とクラウドへの依存度を抑えて試作できます。

PSOC™ Edgeは、高性能処理と低消費電力処理の領域を分けて提供し、エンジニアがワークロードを効率的に分担できるようにします。負荷の高い推論には、Helium™ DSPを備えたArm® Cortex®-M55と、一部のデバイスに搭載されたEthos™-U55 NPUを使用してください。常時稼働するセンシングは、インフィニオンのNNLiteアクセラレーターを備えたCortex®-M33で処理し、必要な場合にのみ高性能リソースを起動してください。最大6 MBのSRAM、超低消費電力のRRAM、統合されたアナログおよびHMIインターフェース、豊富な周辺機能により、外付け部品を削減できます。セキュア エンクレーブとEdge Protect技術がデータ保護を支え、ModusToolbox™のライブラリ、ボード サポート パッケージ、ミドルウェア、DEEPCRAFT™ツールがモデルの導入と試作を迅速化します。

SECORA™ Connect Xを使用すると、厳しい消費電力とPCBの制約の下でも、安全なNFC決済機能と認証情報に関する機能を追加できます。このターンキー ソリューションは、安全なプロビジョニングと保存機能に、事前認証済みの決済アプリケーションと非接触通信性能を組み合わせています。I2Cによる迅速なホスト統合、強化されたNFC、約2 µAのスタンバイ電流により、バッテリー駆動のウェアラブル機器に適しています。2.5 × 2.5 × 0.6 mmのパッケージと簡素化された外付け回路により、BOMを最大60%削減できます。評価キットとアプリケーション サポートにより、統合と認証に要する期間、および市場投入までの期間を短縮できます。

AIROC™ CYW20829は、96 MHzのArm® Cortex®-M33 MCUと256 KBのRAMを搭載した、安全なBluetooth® LE 5.4プラットフォームです。−106 dBmまでの受信感度により、小型の筐体や制約のあるアンテナによってRF性能が制限される場合でも、安定した接続を維持できます。低消費電力動作によりフィットネス バンドの消費電力を抑えられます。また、統合されたセキュリティ機能、アナログ-デジタル変換機能、オーディオ入力、標準的なシリアル周辺機能により、外付け部品を削減できます。実績のあるBluetoothスタック、開発ツール、ModusToolbox™のサポートにより、プロファイルの実装、RF評価、ファームウェアの統合、検証が容易になります。

XENSIV™ DPS368は、高度、標高、身体動作を扱うアルゴリズム向けに、校正済みの圧力および温度データをエンジニアに提供します。高速かつ低ノイズの読み出しにより、±0.002 hPa (約±2 cm) の精度を実現します。圧力測定レートが1 Hzの場合の平均電流は1.7 µA、スタンバイ電流は0.5 µAで、電力制約の厳しいウェアラブル機器に対応します。2.0 × 2.5 × 1.1 mmのパッケージは基板面積を抑えます。また、IPX8の防水性能を備え、水や粉塵、湿気のある環境での動作に対応します。内蔵FIFOはホストによるポーリングを減らし、I2C、SPI、割り込みへの対応によりセンサー ハブへの統合が容易になります。

PSOC™ 4000Tは、48 MHzのArm® Cortex®-M0+、最大64 KBのフラッシュ、最大8 KBのSRAM、第5世代CAPSENSE™を1つのコンパクトなデバイスに統合しています。エンジニアは、別途タッチ コントローラーを用意せずに、ボタン、スライダー、近接検出、ホバー操作、誘導センシングを実装できます。ディープスリープ時の電流は6 µA、アクティブ時のタッチ検出電流は200 µAで、限られた電力予算内で常時オンのインターフェースを実現できます。高い信号対雑音比と液体の付着に対する耐性により、汗や雨、電気ノイズがある環境でも動作が向上します。最大21のI/O、2つのシリアル ブロック、ModusToolbox™への対応、移行時の互換性により、回路図設計、調整、ファームウェアの再利用が容易になります。

XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、音声コマンド、通話、音響イベントの処理向けに、低ノイズで低ひずみの音声入力をエンジニアに提供します。高い信号対雑音比、高い音響過負荷耐性、小さい感度ばらつき、低遅延の広帯域応答により、後段のアルゴリズムに適したノイズの少ない信号を生成します。選択可能な電源モードにより、収音品質とバッテリー寿命のバランスを調整できます。また、コンパクトなアナログ出力品とデジタルPDM出力品を選択でき、機構面と電気面での統合が容易になります。マイクをPSOC™ EdgeおよびDEEPCRAFT™ のオーディオおよび音声ソフトウェアと組み合わせることで、ローカルで動作するウェイクワード検出、ノイズ抑制、音声インターフェースの各処理パイプラインを、遅延とクラウドへの依存度を抑えて試作できます。

ドキュメント

設計リソース

デベロッパー コミュニティ