これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
AURIX™ Development StudioがサポートするAURIX™キットは、組み込みアプリケーションの開発に最適です。これらのキットは、ハードウェア、ソフトウェア、ドキュメントなどの包括的なツールセットを提供し、迅速なプロトタイピングと開発を可能にします。AURIX™ Development Studioを使用すると、開発者はAURIX™アーキテクチャに特化した強力な統合開発環境(IDE)を利用できます。これにより、コード開発、デバッグ、テストをシームレスに行うことができ、開発プロセス全体が効率化されます。さらに、AURIX™キットは、インフィニオンのAURIX™マイクロコントローラファミリの能力を紹介するように設計されており、開発者はこれらの高度なデバイスの潜在能力をプロジェクトで最大限に活用することができます。経験豊富なプロフェッショナルの方でも、組み込みシステムを使い始めたばかりのAURIX™キットは、AURIX™ Development Studioがサポートすることで、アイデアを形にし、幅広いアプリケーションに対応する革新的で信頼性の高いソリューションを作成するための堅牢なプラットフォームを提供します。
これは、AURIX™での初期実験を可能にするために使用できる超低コストのボードです。
- AURIX™ TC275 デバイス (LQFP-176 パッケージ)
- マイクロUSBを備えたFTDIベースのデバッガー
- Arduino Uno/互換プラットフォームの使用
- AURIX™ TC375 デバイス (LQFP-176 パッケージ)
- マイクロUSBを備えたFTDIベースのデバッガー
- Arduino Uno/互換プラットフォームの使用
このボードは、より幅広い顧客ベースがAURIX™を使い始めることができるようにするために使用できます。
- Hitex TC275 ShieldBuddyは、Arduino規格に準拠しています
- 100のArduinoアプリケーションシールドに対応
- 評価ライセンスが利用可能
- ハイテックスTC375
- ShieldBuddyはArduino標準に準拠しています
- 100のArduinoアプリケーションシールドに対応
- 評価ライセンスが利用可能
32ビットAURIX™ TC2xxマルチコアTriCore™ファミリー向けの低コストで柔軟なアプリケーション開発プラットフォームです。
32ビットAURIX™ TC3xxマルチコアTriCore™ファミリー向けの低コストで柔軟なアプリケーション開発プラットフォーム。
AURIX™ Development StudioがサポートするAURIX™キットは、組み込みアプリケーションの開発に最適です。これらのキットは、ハードウェア、ソフトウェア、ドキュメントなどの包括的なツールセットを提供し、迅速なプロトタイピングと開発を可能にします。AURIX™ Development Studioを使用すると、開発者はAURIX™アーキテクチャに特化した強力な統合開発環境(IDE)を利用できます。これにより、コード開発、デバッグ、テストをシームレスに行うことができ、開発プロセス全体が効率化されます。さらに、AURIX™キットは、インフィニオンのAURIX™マイクロコントローラファミリの能力を紹介するように設計されており、開発者はこれらの高度なデバイスの潜在能力をプロジェクトで最大限に活用することができます。経験豊富なプロフェッショナルの方でも、組み込みシステムを使い始めたばかりのAURIX™キットは、AURIX™ Development Studioがサポートすることで、アイデアを形にし、幅広いアプリケーションに対応する革新的で信頼性の高いソリューションを作成するための堅牢なプラットフォームを提供します。
これは、AURIX™での初期実験を可能にするために使用できる超低コストのボードです。
- AURIX™ TC275 デバイス (LQFP-176 パッケージ)
- マイクロUSBを備えたFTDIベースのデバッガー
- Arduino Uno/互換プラットフォームの使用
- AURIX™ TC375 デバイス (LQFP-176 パッケージ)
- マイクロUSBを備えたFTDIベースのデバッガー
- Arduino Uno/互換プラットフォームの使用
このボードは、より幅広い顧客ベースがAURIX™を使い始めることができるようにするために使用できます。
- Hitex TC275 ShieldBuddyは、Arduino規格に準拠しています
- 100のArduinoアプリケーションシールドに対応
- 評価ライセンスが利用可能
- ハイテックスTC375
- ShieldBuddyはArduino標準に準拠しています
- 100のArduinoアプリケーションシールドに対応
- 評価ライセンスが利用可能
32ビットAURIX™ TC2xxマルチコアTriCore™ファミリー向けの低コストで柔軟なアプリケーション開発プラットフォームです。
32ビットAURIX™ TC3xxマルチコアTriCore™ファミリー向けの低コストで柔軟なアプリケーション開発プラットフォーム。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.