これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
共振モード電源は、高効率、低EMI、高電力密度を実現するスイッチング電源 (SMPS) 回路の一種です。ソフトスイッチングは、ZCS (ゼロ電流) およびZVS (ゼロ電圧) スイッチング方式を用いることで、スイッチング損失を大幅に低減します。ハーフブリッジコントローラとLLCコントローラには、スイッチング動作を補助するために外付けコンデンサとメイントランスの漏れインダクタンスを利用して共振タンクを形成するなど、共通点があります。
主な特長
- 斬新でシンプルなデザイン
- 外部調整します。動作周波数
- burstモード動作
- OCP、電圧低下保護
- DCMおよびZV-RVによる統合ハイサイドドライバ
- 動作 S& CRM
- 保護機能スイート
- UARTポート
アプリケーション
製品
概要
内蔵の発振器により、設計者は抵抗で適切な動作周波数範囲を設定できます。 プログラムされたソフトスタート機能は、突入電流と出力電圧のオーバーシュートの両方を制限します。入力低電圧保護や過電流保護などのシステム保護により、最高のシステム動作信頼性を実現します。設計の利点は、BOMコストを節約するための最小限の外付け部品と、システム設計を簡素化するための調整可能なヒステリシスを備えた主電源低電圧保護です。
ICE2HS01G は、特に2次側に同期整流を備えた高効率ハーフブリッジLLCコンバータ用に設計された高性能共振モードコントローラです。新しい駆動技術により、CCMとDCMの両方の条件で2次スイッチング電流で動作するハーフブリッジLLCコンバーターの同期整流を実現できます。 2次側に特別な同期整流コントローラーICは必要ありません。このコントローラーには、次の主な利点があります。
- 新しいLLC/SR動作モードとプライマリサイドコントローラによる制御
- SR運用のための複数の保護
- 厳しい公差制御
- スイッチング周波数とデッドタイムの正確な設定
- シンプルなシステム設計
- システム効率の最適化
- マルチ・コンバータ保護:OTP、OLP、OCP、ラッチオフ・イネーブル
- SRスイッチングまたはHBスイッチングのいずれかの外部ディセーブル
- DSO-20パッケージ
XDPS2201 は、XDP™ デジタルパワー ファミリの高集積ハイブリッド フライバック コントローラーで、USB-C 急速充電器やアダプタ アプリケーションなどの高密度AC-DC電源を対象としています。 ハーフブリッジ構成で構成された CoolMOS™などの2つの高電圧MOSFETを使用することにより、 XDPS2201 非対称ハーフブリッジフライバックトポロジでハイサイドとローサイドの両方のMOSFETを駆動制御できます。 このコントローラーには、次の主な利点があります。
- 高電力密度設計と最大93.8%の高効率
- 高い平均効率>、さまざまなACラインおよび負荷条件で92%
- ハイサイド駆動のための最大20個の外付け部品のBOM削減
- システムの堅牢性の向上
- 設定可能なデジタルパラメータによる高速かつ正確なシステムチューニング
- Pbフリー およびRoHSの準拠
内蔵の発振器により、設計者は抵抗で適切な動作周波数範囲を設定できます。 プログラムされたソフトスタート機能は、突入電流と出力電圧のオーバーシュートの両方を制限します。入力低電圧保護や過電流保護などのシステム保護により、最高のシステム動作信頼性を実現します。設計の利点は、BOMコストを節約するための最小限の外付け部品と、システム設計を簡素化するための調整可能なヒステリシスを備えた主電源低電圧保護です。
ICE2HS01G は、特に2次側に同期整流を備えた高効率ハーフブリッジLLCコンバータ用に設計された高性能共振モードコントローラです。新しい駆動技術により、CCMとDCMの両方の条件で2次スイッチング電流で動作するハーフブリッジLLCコンバーターの同期整流を実現できます。 2次側に特別な同期整流コントローラーICは必要ありません。このコントローラーには、次の主な利点があります。
- 新しいLLC/SR動作モードとプライマリサイドコントローラによる制御
- SR運用のための複数の保護
- 厳しい公差制御
- スイッチング周波数とデッドタイムの正確な設定
- シンプルなシステム設計
- システム効率の最適化
- マルチ・コンバータ保護:OTP、OLP、OCP、ラッチオフ・イネーブル
- SRスイッチングまたはHBスイッチングのいずれかの外部ディセーブル
- DSO-20パッケージ
XDPS2201 は、XDP™ デジタルパワー ファミリの高集積ハイブリッド フライバック コントローラーで、USB-C 急速充電器やアダプタ アプリケーションなどの高密度AC-DC電源を対象としています。 ハーフブリッジ構成で構成された CoolMOS™などの2つの高電圧MOSFETを使用することにより、 XDPS2201 非対称ハーフブリッジフライバックトポロジでハイサイドとローサイドの両方のMOSFETを駆動制御できます。 このコントローラーには、次の主な利点があります。
- 高電力密度設計と最大93.8%の高効率
- 高い平均効率>、さまざまなACラインおよび負荷条件で92%
- ハイサイド駆動のための最大20個の外付け部品のBOM削減
- システムの堅牢性の向上
- 設定可能なデジタルパラメータによる高速かつ正確なシステムチューニング
- Pbフリー およびRoHSの準拠
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.