概要
The PSOC™ Control C1 family of MCUs, based on Arm® Cortex®-M0, delivers cost-effective motor control for consumer and industrial markets. Featuring field-oriented control (FOC), this family accelerates time-to-market via the ModusToolbox™ Motor Suite. Ideal applications span home appliances, HVAC systems, power tools, and light EV chargers, enabling efficient, rapid deployment of advanced motor-driven solutions.
主な特長
- Core frequency: 48 MHz
- Peripherals clock: 96 MHz
- Flash 32 - 200 kB, 16 KB RAM
- Supply voltage range: 1.8 - 5.5 V
- 12-ch. 12-bit ADC, 2x parallel S&H
- 8x 16-bit special purpose timers
- 2x CAN interfaces
- Up to 4x comparators
- 2-channel USIC (SPI/UART/IIC/IIS)
- Real time clock & watch dog timer
- TSSOP/VQFN/LQFP, 38 - 48 pins
- Temp range: -40°C to +85°C/105°C
アプリケーション
概要
PSOC™ Control C1はPSOC™ Controlマイクロコントローラー ファミリーの一部であり、Arm® Cortex®-M0をベースとしたコスト効率の高いソリューションを提供します。PSOC™ Control Entry Lineの一部であるPSOC™ Control C1は48 MHzで動作し、MATHコプロセッサ、2×1 Mspsの12-bit ADC、先進的なモーター制御タイマー、BCCUなどの主要周辺機能は96 MHzで動作します。
PSOC™ Control C1は最大200 KBのフラッシュ メモリと16 KBのRAMを搭載し、誤り訂正 (ECC) とパリティで保護されています。メイン クロックとRTCクロックの両方に内蔵された水晶発振器により、内部発振器の1% を超える精度が得られます。
PSOC™ Control C1ファミリーのデバイスは次の内容を提供します:
- モーター制御タイマー (CCU8) × 最大2
- PWMタイマー ×2
- アナログ コンパレータ ×4
- ホール センサー/エンコーダー インターフェース ×2
5つの汎用シリアル チャネル (UART、SPI、IIC、IIS、LIN) に加えて、2つのCANノードを備えたオプションも用意されています。
PSOC™ Control C1は、幅広い電源電圧および温度範囲で使用できます。
モーター制御
PSOC™ Control C1は、コスト効率の高いマイコンが必要なモーター制御用途で使用できます。
- シャドウ レジスタ転送、外部フォルト入力、バイナリおよびフローティング プリスケーラ、16ビット~64ビット幅を備えた2つのPWMタイマー ユニットCCU8による、2つの3相インバーターの実装
- ホール センサーおよびインクリメンタル エンコーダー (POSIF) を直接接続するためのインターフェース×2
- 12ビットADC (1 Msps) 、2系統の並列S&H、最大14系統のアナログ入力
- UART、SPI、I2C、I2Sに設定可能な柔軟なシリアル チャネル×4
- CANノード×2
システム制御
ADCから通信までの包括的な機能セットを備えたPSOC™ Control C1は、多様なアプリケーションでシステム制御に使用できます。
- メモリ、パッケージ、GPIO、および機能オプションの豊富なラインナップ
- UART、SPI、I2C、I2Sに設定可能な柔軟なシリアル チャネル×4
- CANノード×2
- ソフトウェア プロジェクトをすぐに開始できるよう、PSOC™ Control C1評価キット (KIT_PSC1M3_EVK) を入手してください。
- または、専用のモーター キットとしてPSOC™ Control C1 Motor Control kit (KIT_PSC1M2_M1) を使用することもできます。
- ModusToolbox™ Motor Suiteソフトウェアをダウンロードしてください。
- PSOC™ Control C1で利用可能なアプリケーション ノートを確認してください。
- ModusToolbox Motor Suiteでプロジェクトを設定し、モーターを接続してプロファイル作成とチューニングを行います。
PSOC™ Control C1は、ツールおよびソフトウェア ソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームであるModusToolbox™でサポートされています。ModusToolbox™ Motor Suiteは、PSOC™ Control C1向けアプリケーションの開発者が利用できます。Motor Suiteは、評価とトレーニングを効率化するシームレスなグラフィカル ユーザー インターフェースを提供し、パフォーマンス、効率、信頼性に関する有用な洞察を得るためのパラメーターのリアルタイム監視を可能にします。専用のアプリケーション環境により、エンジニアは問題を迅速に特定し、設計を最適化し、全体的な機能を強化できます。
インフィニオンの長期供給プログラムは、対象製品を初回販売日から最低15年間提供する (または形状、適合性、機能が互換のデバイスを提供する) ための計画があることを保証します。これはインフィニオンによる現時点の見積もりに基づくものであり、実際の製品需要に左右されます。
PSOC™ Control C1はPSOC™ Controlマイクロコントローラー ファミリーの一部であり、Arm® Cortex®-M0をベースとしたコスト効率の高いソリューションを提供します。PSOC™ Control Entry Lineの一部であるPSOC™ Control C1は48 MHzで動作し、MATHコプロセッサ、2×1 Mspsの12-bit ADC、先進的なモーター制御タイマー、BCCUなどの主要周辺機能は96 MHzで動作します。
PSOC™ Control C1は最大200 KBのフラッシュ メモリと16 KBのRAMを搭載し、誤り訂正 (ECC) とパリティで保護されています。メイン クロックとRTCクロックの両方に内蔵された水晶発振器により、内部発振器の1% を超える精度が得られます。
PSOC™ Control C1ファミリーのデバイスは次の内容を提供します:
- モーター制御タイマー (CCU8) × 最大2
- PWMタイマー ×2
- アナログ コンパレータ ×4
- ホール センサー/エンコーダー インターフェース ×2
5つの汎用シリアル チャネル (UART、SPI、IIC、IIS、LIN) に加えて、2つのCANノードを備えたオプションも用意されています。
PSOC™ Control C1は、幅広い電源電圧および温度範囲で使用できます。
モーター制御
PSOC™ Control C1は、コスト効率の高いマイコンが必要なモーター制御用途で使用できます。
- シャドウ レジスタ転送、外部フォルト入力、バイナリおよびフローティング プリスケーラ、16ビット~64ビット幅を備えた2つのPWMタイマー ユニットCCU8による、2つの3相インバーターの実装
- ホール センサーおよびインクリメンタル エンコーダー (POSIF) を直接接続するためのインターフェース×2
- 12ビットADC (1 Msps) 、2系統の並列S&H、最大14系統のアナログ入力
- UART、SPI、I2C、I2Sに設定可能な柔軟なシリアル チャネル×4
- CANノード×2
システム制御
ADCから通信までの包括的な機能セットを備えたPSOC™ Control C1は、多様なアプリケーションでシステム制御に使用できます。
- メモリ、パッケージ、GPIO、および機能オプションの豊富なラインナップ
- UART、SPI、I2C、I2Sに設定可能な柔軟なシリアル チャネル×4
- CANノード×2
- ソフトウェア プロジェクトをすぐに開始できるよう、PSOC™ Control C1評価キット (KIT_PSC1M3_EVK) を入手してください。
- または、専用のモーター キットとしてPSOC™ Control C1 Motor Control kit (KIT_PSC1M2_M1) を使用することもできます。
- ModusToolbox™ Motor Suiteソフトウェアをダウンロードしてください。
- PSOC™ Control C1で利用可能なアプリケーション ノートを確認してください。
- ModusToolbox Motor Suiteでプロジェクトを設定し、モーターを接続してプロファイル作成とチューニングを行います。
PSOC™ Control C1は、ツールおよびソフトウェア ソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームであるModusToolbox™でサポートされています。ModusToolbox™ Motor Suiteは、PSOC™ Control C1向けアプリケーションの開発者が利用できます。Motor Suiteは、評価とトレーニングを効率化するシームレスなグラフィカル ユーザー インターフェースを提供し、パフォーマンス、効率、信頼性に関する有用な洞察を得るためのパラメーターのリアルタイム監視を可能にします。専用のアプリケーション環境により、エンジニアは問題を迅速に特定し、設計を最適化し、全体的な機能を強化できます。
インフィニオンの長期供給プログラムは、対象製品を初回販売日から最低15年間提供する (または形状、適合性、機能が互換のデバイスを提供する) ための計画があることを保証します。これはインフィニオンによる現時点の見積もりに基づくものであり、実際の製品需要に左右されます。
製品表
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.