これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
エレクトロメカニカルブレーキシステム (EMB)
従来のシステムのような油圧の代わりに、モーターを使用してブレーキをかけることにより、エレクトロメカニカルブレーキ(EMB)にはいくつかの利点があります。
-
このページ
概要
エレクトロメカニカルブレーキシステム (EMB) は、電気部品と機械部品を使用して車両を減速または停止させるブレーキシステムの一種です。これは、従来の油圧ブレーキシステムのような油圧の代わりに、電気モーターまたはアクチュエーターを使用してブレーキをかけます。電気モーターは、ブレーキペダルECU (ドライバ入力) または中央コンピューターなどの他のシステム (スタビリティコントロールなど) からブレーキコマンドを受信します。
利点
- スケーラビリティと相互運用性
- 高い設計柔軟性
- チップセットソリューションの単一ソース
- ソフトウェアOTAによる適応性
- 簡単なデザインインで市場投入までの時間の短縮
- 信頼性の高い品質と性能
ブロック図
概要
電気機械式ブレーキ(EMB)は、特に電気自動車(EV)において、より簡単に統合でき、いくつかの利点があります。
- より簡単なルーティング: 車両の「スケートボード」シャーシは、従来の油圧ラインのルーティングに対応する必要はありません。
- より迅速で信頼性の高い組み立て: EMBは、事前に検証された車軸の供給を可能にし、組み立て効率を高め、ライン終了時の車両の再作業を減らします。
- 軽量化: EMBは油圧ブレーキよりも軽量であるため、車両の総重量を減らし、効率を向上させることができます。
- システムコストの削減: ブレーキシステムの総コストは、従来のブレーキよりも低くなっています
- 改善された制御: EMBは油圧ブレーキよりも正確に制御できるため、ブレーキ性能が向上し、回生ブレーキ、スタビリティコントロール、アンチロックブレーキなど、車両の他のシステムとのより良好な統合が可能になります
- 6.メンテナンスが少ない: EMBは通常、油圧ブレーキよりも可動部品が少ないため、メンテナンスが容易になり、故障のリスクが軽減されます。
当社は、シャーシアプリケーションソリューション、安全モーター制御に関する深いノウハウ、信頼性の高い製品、技術文書、および評価ボードに関する20年以上の専門知識を持っています。 これにより、EMBコントローラとアクチュエータのすべての主要なソケットをカバーし、デザインインを容易にし、市場投入までの時間を短縮します。
- 小型フットプリントを特徴とする強力でスケーラブルなチップセット
- 実証済みの相互運用性
- フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナルEMBシステムのサポート
- 電源、ゲートドライバ、センサ、マイコンを共同で開発することに焦点を当てた調和のとれた安全コンセプト
インフィニオンは、セーフティ・マイクロコントローラから電源、ブリッジ・ドライバ、ワールドクラスのMOSFET、センサーまで、あらゆる開発ニーズに対応する幅広いICを提供しています。EMBプロジェクトを開始または強化するのに、当社のコンポーネントで何が可能かをご覧ください。
ブレーキとステアリングは車両の最も重要な安全機能の2つであることを認識しており、ISO 26262に準拠し、安全性と堅牢性の最も厳しい基準を満たすために開発された製品を使用して、機能安全へのシステムレベルのアプローチに適用します。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、あらゆる電動パワーステアリングプロジェクトに最適なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
さらに、当社のチップセットは、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよびハイアバイラビリティなソリューションまで、モデル間でプラットフォームソリューションを拡張してコスト効率を向上させたいOEMに適しています。 最後になりましたが、すべてのコンポーネントがインフィニオンの高い車載品質基準に従って製造されていることで安心感を得ることができます。
電気機械式ブレーキ(EMB)は、特に電気自動車(EV)において、より簡単に統合でき、いくつかの利点があります。
- より簡単なルーティング: 車両の「スケートボード」シャーシは、従来の油圧ラインのルーティングに対応する必要はありません。
- より迅速で信頼性の高い組み立て: EMBは、事前に検証された車軸の供給を可能にし、組み立て効率を高め、ライン終了時の車両の再作業を減らします。
- 軽量化: EMBは油圧ブレーキよりも軽量であるため、車両の総重量を減らし、効率を向上させることができます。
- システムコストの削減: ブレーキシステムの総コストは、従来のブレーキよりも低くなっています
- 改善された制御: EMBは油圧ブレーキよりも正確に制御できるため、ブレーキ性能が向上し、回生ブレーキ、スタビリティコントロール、アンチロックブレーキなど、車両の他のシステムとのより良好な統合が可能になります
- 6.メンテナンスが少ない: EMBは通常、油圧ブレーキよりも可動部品が少ないため、メンテナンスが容易になり、故障のリスクが軽減されます。
当社は、シャーシアプリケーションソリューション、安全モーター制御に関する深いノウハウ、信頼性の高い製品、技術文書、および評価ボードに関する20年以上の専門知識を持っています。 これにより、EMBコントローラとアクチュエータのすべての主要なソケットをカバーし、デザインインを容易にし、市場投入までの時間を短縮します。
- 小型フットプリントを特徴とする強力でスケーラブルなチップセット
- 実証済みの相互運用性
- フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナルEMBシステムのサポート
- 電源、ゲートドライバ、センサ、マイコンを共同で開発することに焦点を当てた調和のとれた安全コンセプト
インフィニオンは、セーフティ・マイクロコントローラから電源、ブリッジ・ドライバ、ワールドクラスのMOSFET、センサーまで、あらゆる開発ニーズに対応する幅広いICを提供しています。EMBプロジェクトを開始または強化するのに、当社のコンポーネントで何が可能かをご覧ください。
ブレーキとステアリングは車両の最も重要な安全機能の2つであることを認識しており、ISO 26262に準拠し、安全性と堅牢性の最も厳しい基準を満たすために開発された製品を使用して、機能安全へのシステムレベルのアプローチに適用します。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、あらゆる電動パワーステアリングプロジェクトに最適なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
さらに、当社のチップセットは、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよびハイアバイラビリティなソリューションまで、モデル間でプラットフォームソリューションを拡張してコスト効率を向上させたいOEMに適しています。 最後になりましたが、すべてのコンポーネントがインフィニオンの高い車載品質基準に従って製造されていることで安心感を得ることができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.