これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 6 電流DA変換器 (IDAC7)
IDAC7コンポーネント: 高精度の7ビット プログラマブル電流
-
このページ
概要
IDAC7コンポーネントは、7ビットの分解能でプログラム可能な電流を供給します。6つのオーバーラップ範囲は4.96uAから635uAで、ほとんどのアプリケーションで十分な分解能が得られます。
- 6つの電流範囲(4.96uA〜635uA)
- シンク電流またはソース電流
- 8ビット分解能
- 2つのIDACを並列に配置して、8ビットのIDACを形成できます
- VDAC機能用の外部抵抗を追加
IDAC7コンポーネントは、7ビットの分解能でプログラム可能な電流を供給します。6つのオーバーラップ範囲は4.96uAから635uAで、ほとんどのアプリケーションで十分な分解能が得られます。
- 6つの電流範囲(4.96uA〜635uA)
- シンク電流またはソース電流
- 8ビット分解能
- 2つのIDACを並列に配置して、8ビットのIDACを形成できます
- VDAC機能用の外部抵抗を追加