これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
NLM0011 は、CLOおよびPWM出力を備えたデュアルモードNFCワイヤレス構成ICで、主にNFCプログラミングが可能なLEDアプリケーション向けに設計されています。コンスタントルーメン出力 (CLO) やオン/オフカウントなどの高度な機能が統合されており、追加のマイクロコントローラは必要ありません。 NLM0010 は、CLO機能のない NLM0011 のライトバージョンです。 NFC非接触インターフェースは、 ISO / IEC 18000-3モード1 (ISO / IEC 15963)に準拠しています。
主な特長
- 設定可能なPWM出力
- ISO NFCインターフェース
- CLO機能を内蔵
- OPT、オン/オフカウンタを内蔵
- ユーザーデータ用の20バイトの空きメモリ
- 設定可能なパルス幅変調
- コンスタントライト出力 (CLO)
アプリケーション
製品
概要
LEDドライバのNFCプログラミングは、従来の「プラグイン抵抗」方式に取って代わり、出力電流を迅速かつ安全な方法で構成します。LED ドライバにはNFCプログラミング機能が搭載されており、さまざまな製造および設置段階でパッシブモードでプログラムできます。 これにより、パラメータプログラミングのコストが大幅に削減されます。
CLOは、製品の寿命が尽きるまで一定の光出力を維持する高品質のLED製品の重要な機能です。NLM0011により、お客様は追加のマイクロコントローラーを必要とせずに、CLO機能の迅速かつコスト効率の高い実装を実現できます。
PWMベースのアナログ制御方式は、PWM信号のデューティサイクルを制御することにより、希望のDC制御電圧を生成します。 「プラグイン抵抗」方式を使用するほとんどのアナログLED ドライバ設計と互換性があります。
LEDドライバのNFCプログラミングは、従来の「プラグイン抵抗」方式に取って代わり、出力電流を迅速かつ安全な方法で構成します。LED ドライバにはNFCプログラミング機能が搭載されており、さまざまな製造および設置段階でパッシブモードでプログラムできます。 これにより、パラメータプログラミングのコストが大幅に削減されます。
CLOは、製品の寿命が尽きるまで一定の光出力を維持する高品質のLED製品の重要な機能です。NLM0011により、お客様は追加のマイクロコントローラーを必要とせずに、CLO機能の迅速かつコスト効率の高い実装を実現できます。
PWMベースのアナログ制御方式は、PWM信号のデューティサイクルを制御することにより、希望のDC制御電圧を生成します。 「プラグイン抵抗」方式を使用するほとんどのアナログLED ドライバ設計と互換性があります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.