これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
BRIGHTLANE™ 88Q120xMデバイスは、シールドなしツイストペア(UTP)での動作をサポートするシングルペアイーサネット物理層トランシーバー (PHY) です。トランシーバーは、IEEE 802.3bw 規格で定義されている 100BASE-T1 のイーサネット物理層部分を実装します。
主な特長
- 100BASE-T1、IEEE 802.3bw 準拠
- RGMII / SGMIIから銅線
- IEEE 802.1AE MACsec
- OPEN Alliance TC10スリープモード
- AEC Q100 グレード 1 認定
- 802.1AS、802.1AS-Rev (802.1AS-Rev) PTP
- 電圧レギュレータ搭載
- ASPICEレベル2ソフトウェア
製品
概要
BRIGHTLANE™ 88Q120xMは、レイヤー2の車載ネットワークの脅威から保護し、ホップ バイ ホップ (hop-by-hop) 暗号化でデータ通信を保護し、侵入、中間者攻撃、リプレイ攻撃などのサーバー攻撃を防ぐためMACsec機能を搭載しています。標準のデジタルCMOSプロセスを使用して製造されており、単一のバランスツイストペアを介してデータを送受信するのに必要なすべてのアクティブ回路が含まれています。このデバイスは、MAC/スイッチポートに直接接続するためのRGMII (Reduced Gigabit Media-Independent Interface) およびSGMIIに対応するとともに、ボードレイアウトを合理化してコストを削減するMDI 終端抵抗を備えています。
BRIGHTLANE™ 88Q120xMは、必要なすべての電圧を生成する電圧レギュレーターを備えており、1.8 V、2.5 V、3.3 VのLVCMOS I/O規格に対応し、3.3 Vの単一電源で動作可能です。高度なミックスド シグナル処理を利用して、100 Mbpsのデータレートでイコライゼーション、エコーおよびクロストーク キャンセレーション、データ復元、エラー訂正を提供します。超低消費電力を維持しながら、ノイズの多い環境で電磁干渉 (EMI) 要件を超える堅牢なパフォーマンスを保証します。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ 88Q120cM は、次のような機能と利点を提供します。
- 100 BASE-T1、IEEE 802.3bw 準拠: 車載イーサネットPHYは、シールドなしツイストペア (UTP) での動作をサポート
- IEEE 802.1AE MACsec をサポート: MACsec はレイヤ 2 セキュリティを提供
- OPEN Alliance TC10スリープモード: IEEEおよびOPEN Alliance TC10準拠の1000 BASET1イーサネットPHYとして、専用I/Oピンを介したウェイクアップおよびスリープ信号、ウェイクアップパルス (WUP)、ウェイクアップ要求 (WUR)、低電力スリープ (LPS) コマンドをサポート
- 車載認定: AEC-Q100、車載グレード1 (-40°C〜+125°C)
- 車載用パッケージ: 40-QFN、6.0 x 6.0mm、0.5mmピッチ、ウェッタブル フランク構造
- Wake on LAN (WoL): マジックパケットまたはリンク変更検出によりシステム電力を節約
- 内蔵電圧レギュレータ: 3.3 V動作のみ
- パッシブフィルターネットワーク内蔵: BOM/基板スペースの削減
- 統合 Virtual Cable Tester: ケーブル診断に使用されるVCTツール
- 信号品質インジケーター (SQI): 信号品質インジケーター (SQI) ツールは、信号対雑音比 (SNR) データを提供
- 802.1AS および 1 ステップ PTP: 高精度時刻プロトコル (PTP) に対応
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
BRIGHTLANE™ 88Q120xMは、レイヤー2の車載ネットワークの脅威から保護し、ホップ バイ ホップ (hop-by-hop) 暗号化でデータ通信を保護し、侵入、中間者攻撃、リプレイ攻撃などのサーバー攻撃を防ぐためMACsec機能を搭載しています。標準のデジタルCMOSプロセスを使用して製造されており、単一のバランスツイストペアを介してデータを送受信するのに必要なすべてのアクティブ回路が含まれています。このデバイスは、MAC/スイッチポートに直接接続するためのRGMII (Reduced Gigabit Media-Independent Interface) およびSGMIIに対応するとともに、ボードレイアウトを合理化してコストを削減するMDI 終端抵抗を備えています。
BRIGHTLANE™ 88Q120xMは、必要なすべての電圧を生成する電圧レギュレーターを備えており、1.8 V、2.5 V、3.3 VのLVCMOS I/O規格に対応し、3.3 Vの単一電源で動作可能です。高度なミックスド シグナル処理を利用して、100 Mbpsのデータレートでイコライゼーション、エコーおよびクロストーク キャンセレーション、データ復元、エラー訂正を提供します。超低消費電力を維持しながら、ノイズの多い環境で電磁干渉 (EMI) 要件を超える堅牢なパフォーマンスを保証します。
お客様の特定のニーズを満たすように設計された BRIGHTLANE™ 88Q120cM は、次のような機能と利点を提供します。
- 100 BASE-T1、IEEE 802.3bw 準拠: 車載イーサネットPHYは、シールドなしツイストペア (UTP) での動作をサポート
- IEEE 802.1AE MACsec をサポート: MACsec はレイヤ 2 セキュリティを提供
- OPEN Alliance TC10スリープモード: IEEEおよびOPEN Alliance TC10準拠の1000 BASET1イーサネットPHYとして、専用I/Oピンを介したウェイクアップおよびスリープ信号、ウェイクアップパルス (WUP)、ウェイクアップ要求 (WUR)、低電力スリープ (LPS) コマンドをサポート
- 車載認定: AEC-Q100、車載グレード1 (-40°C〜+125°C)
- 車載用パッケージ: 40-QFN、6.0 x 6.0mm、0.5mmピッチ、ウェッタブル フランク構造
- Wake on LAN (WoL): マジックパケットまたはリンク変更検出によりシステム電力を節約
- 内蔵電圧レギュレータ: 3.3 V動作のみ
- パッシブフィルターネットワーク内蔵: BOM/基板スペースの削減
- 統合 Virtual Cable Tester: ケーブル診断に使用されるVCTツール
- 信号品質インジケーター (SQI): 信号品質インジケーター (SQI) ツールは、信号対雑音比 (SNR) データを提供
- 802.1AS および 1 ステップ PTP: 高精度時刻プロトコル (PTP) に対応
設計上の課題で、何かお困りですか? インフィニオンの開発者コミュニティでは、365日いつでも世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受け、いつでも、どこからでも設計上の課題を解決できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.