これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
電圧DAC (12ビット) (VDAC12)
高精度VDAC12: CTB内蔵の汎用12ビットDAC
-
このページ
概要
VDAC12は、抵抗ラダーDACをベースとした12ビットDACです。このコアは、連続タイムブロック(CTB)と密接に統合されており、オペアンプの1つを介してDAC出力電圧を簡単にバッファリングできます。CTBは、DAC出力を維持しながら消費電力を削減するためのバッファ付き入力リファレンス電圧とサンプル/ホールド機能を追加で提供できます。CTB の詳細については、テクニカル リファレンス マニュアル (TRM) を参照してください。DACリファレンスは、VDDAから、またはCTBオペアンプを介してバッファされた任意の信号から供給できます。これは、GPIOを介した外部信号、またはアナログリファレンス(AREF)からの外部信号です。制御インターフェースは、CPUとDMAを介してDAC出力を制御するオプションを提供します。これには、ダブルバッファ付きDAC電圧制御レジスタ、プログラム可能な更新レート用のクロック入力、CPUへのDACバッファエンプティへの割り込み、およびDMAへのトリガが含まれます。
- 12ビット連続時間DAC
- 選択可能な電圧リファレンス:
- アナログ電源電圧(VDDA)
- バッファ付き内部アナログリファレンス
- バッファ付き外部参照
- 選択可能な出力パス:
- DACをピンまたは内部コンポーネントに直接出力
- バッファ付きDAC出力をピンまたは内部コンポーネントに出力
- 選択可能な入力モード:
- 12ビット符号なしモード
- 12ビットの2の補数モード
- オプションのサンプル&ホールド回路接続により、低消費電力のディープスリープ動作を実現
- プログラム可能な最大更新レート:500ksps
- DACバッファの割り込みおよびDMAトリガ
- Deep Sleep電源モードで有効にできます(ただし、更新はできません)
VDAC12は、抵抗ラダーDACをベースとした12ビットDACです。このコアは、連続タイムブロック(CTB)と密接に統合されており、オペアンプの1つを介してDAC出力電圧を簡単にバッファリングできます。CTBは、DAC出力を維持しながら消費電力を削減するためのバッファ付き入力リファレンス電圧とサンプル/ホールド機能を追加で提供できます。CTB の詳細については、テクニカル リファレンス マニュアル (TRM) を参照してください。DACリファレンスは、VDDAから、またはCTBオペアンプを介してバッファされた任意の信号から供給できます。これは、GPIOを介した外部信号、またはアナログリファレンス(AREF)からの外部信号です。制御インターフェースは、CPUとDMAを介してDAC出力を制御するオプションを提供します。これには、ダブルバッファ付きDAC電圧制御レジスタ、プログラム可能な更新レート用のクロック入力、CPUへのDACバッファエンプティへの割り込み、およびDMAへのトリガが含まれます。
- 12ビット連続時間DAC
- 選択可能な電圧リファレンス:
- アナログ電源電圧(VDDA)
- バッファ付き内部アナログリファレンス
- バッファ付き外部参照
- 選択可能な出力パス:
- DACをピンまたは内部コンポーネントに直接出力
- バッファ付きDAC出力をピンまたは内部コンポーネントに出力
- 選択可能な入力モード:
- 12ビット符号なしモード
- 12ビットの2の補数モード
- オプションのサンプル&ホールド回路接続により、低消費電力のディープスリープ動作を実現
- プログラム可能な最大更新レート:500ksps
- DACバッファの割り込みおよびDMAトリガ
- Deep Sleep電源モードで有効にできます(ただし、更新はできません)