これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
パーティースピーカーソリューション
パワフルで接続しやすく、再生時間が長く、イベントや集まりに適した卓越したオーディオ品質を備えたパーティースピーカーを構築します
-
このページ
概要
インフィニオンの集積回路により、より長い再生時間、より小さなソリューションサイズ、最高の音質のパーティースピーカーを設計できます。 スケーラブルなバッテリー充電器ソリューション、高効率のD級アンプ、柔軟なワイヤレス接続、包括的なLED 照明ソリューションにより、卓越したオーディオ品質、スタイル、およびより長いバッテリー寿命を提供する、強力で効率的で接続しやすいパーティースピーカーを構築できます。
利点
- 電力スケーラビリティ
- オーディオチャンネル番号の柔軟性
- マルチポイントオーディオソース
- 30%+バッテリー動作時間
- 卓越した音質
ブロック図
概要
パーティー スピーカーは最近ますます人気が高まっています。 人々はそれらをイベント、集会、野外活動、あるいは移動中でさえも連れて行くのが好きです。 これらのデバイスは、使用目的により、音楽が停止するとパーティーが終了するため、オーディオ品質とバッテリー寿命を優先することがよくあります。 設計者がターゲットにして測定するもう1つのフォーカスパラメータは、デバイスの接続の容易さです。 また、その用途から、パーティー スピーカーはLED を組み込んでパーティーを盛り上げることもできます。 電源、クラスD増幅、ワイヤレス接続、LED 制御などにおけるインフィニオンの長年にわたる専門知識は、最もクールで効率的、かつ長寿命のパーティー スピーカーを、市場投入までの時間を大幅に短縮して設計するのに役立ちます。
インフィニオン独自の5レベル変調を備えたMERUS™マルチレベルD級技術は、出力フィルタリングとしてフェライトビーズのみで、消費電力が少なく、音声信号の近似性が向上し、妥協のないオーディオ性能を実現します。 MERUS™ マルチチップモジュールクラスDアンプは、かさばるヒートシンクを必要とせずにサブウーファーに電力を供給する高効率ソリューションも提供します。 これにより、パーティースピーカーは高品質のサウンドを提供するだけでなく、バッテリー寿命を節約し、寿命を30% 以上延ばすことができます。
LED ストリップには定電圧入力が必要です。 チャネル文字やアクセント照明に一般的に使用され、各LEDストリングまたはチャネルには最大250mA のLED 電流用のリニアLED ドライバIC が必要ですが、ほとんどのアプリケーションでは電流レベルは60mA 未満です。 リニアLEDドライバIC を使用するアプリケーションでは、できるだけ多くのLED を直列に積み重ねることができるように、IC の低電圧オーバーヘッドが必要です。これにより、効率が向上し、LED ボードの熱過負荷が軽減され、市場の需要に対応します。
AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a / b / g / n / ac を統合します WLANと Bluetooth® をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。 これらのソリューションは、RTOS 用の外部MCU やアプリケーションプロセッサ上のLinux と組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。 当社は、Linux とRTOS ベースのプラットフォームの両方をベースにした、生産準備が整い、完全に認定されたAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth コンボモジュールを使用して、IoT パートナーのグローバルネットワークを通じてWi-Fi + Bluetooth® のお客様をサポートしています。
パーティー スピーカーは最近ますます人気が高まっています。 人々はそれらをイベント、集会、野外活動、あるいは移動中でさえも連れて行くのが好きです。 これらのデバイスは、使用目的により、音楽が停止するとパーティーが終了するため、オーディオ品質とバッテリー寿命を優先することがよくあります。 設計者がターゲットにして測定するもう1つのフォーカスパラメータは、デバイスの接続の容易さです。 また、その用途から、パーティー スピーカーはLED を組み込んでパーティーを盛り上げることもできます。 電源、クラスD増幅、ワイヤレス接続、LED 制御などにおけるインフィニオンの長年にわたる専門知識は、最もクールで効率的、かつ長寿命のパーティー スピーカーを、市場投入までの時間を大幅に短縮して設計するのに役立ちます。
インフィニオン独自の5レベル変調を備えたMERUS™マルチレベルD級技術は、出力フィルタリングとしてフェライトビーズのみで、消費電力が少なく、音声信号の近似性が向上し、妥協のないオーディオ性能を実現します。 MERUS™ マルチチップモジュールクラスDアンプは、かさばるヒートシンクを必要とせずにサブウーファーに電力を供給する高効率ソリューションも提供します。 これにより、パーティースピーカーは高品質のサウンドを提供するだけでなく、バッテリー寿命を節約し、寿命を30% 以上延ばすことができます。
LED ストリップには定電圧入力が必要です。 チャネル文字やアクセント照明に一般的に使用され、各LEDストリングまたはチャネルには最大250mA のLED 電流用のリニアLED ドライバIC が必要ですが、ほとんどのアプリケーションでは電流レベルは60mA 未満です。 リニアLEDドライバIC を使用するアプリケーションでは、できるだけ多くのLED を直列に積み重ねることができるように、IC の低電圧オーバーヘッドが必要です。これにより、効率が向上し、LED ボードの熱過負荷が軽減され、市場の需要に対応します。
AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a / b / g / n / ac を統合します WLANと Bluetooth® をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。コンボソリューションは、最大433Mbps のPHYデータレートを備えた1x1 SISO と、最大867Mbps のPHYデータレートを備えた2x2 MIMO の両方で利用できます。 これらのソリューションは、RTOS 用の外部MCU やアプリケーションプロセッサ上のLinux と組み合わせて、完全なWi-Fi + Bluetooth® システムを実装することができます。 当社は、Linux とRTOS ベースのプラットフォームの両方をベースにした、生産準備が整い、完全に認定されたAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth コンボモジュールを使用して、IoT パートナーのグローバルネットワークを通じてWi-Fi + Bluetooth® のお客様をサポートしています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.