これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
業界をリードする当社のAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボソリューションは、現在および将来のコネクテッドカーのインフォテインメントおよびテレマティクスシステムを強化します。 AIROC™ の車載コネクティビティソリューションにより、ドライバーと同乗者はモバイルデバイスから車のインフォテインメントシステムや後部座席のディスプレイにコンテンツを簡単に同期およびストリーミングできると同時に、車両外の高速接続が可能になります。
主な特長
- Wi-Fi 5/6/6E のサポート
- 1x1および2x2構成で提供
- PCIe, SDIO, UART ホスト インターフェース
- アンドロイドと Linux のサポート
- Wi-Fi とBluetooth® の共存
- リアル同時デュアルバンド (RSDB)
- /applications/automotive/infotainment/head-unit/
- テレマティックス
- /applications/automotive/automotive-security/telematics-control-unit/
- コックピット
- /applications/automotive/infotainment/cockpit/
アプリケーション
製品
概要
今日の先進車両は、Wi-Fi とBluetooth® を使用して、ドライバーと乗客にとってより安全で情報が豊富なエクスペリエンスを生み出しています。ユーザーは、ナビゲーション、後部座席のエンターテインメント、モバイルストリーミング、テレマティクスと同時に実行されるスムーズなハンズフリー通話を期待しています。ワイヤレスで複数のアプリケーションを同時に実行すると、ハードウェアおよびソフトウェアの開発者にさまざまな課題が生じます。
インフィニオンの先駆的なリアル同時デュアルバンド (RSDB) ソリューションは、2.4GHz と5GHz の両方の帯域での同時動作と2x2 MIMO サポートを可能にします。 RSDB ソリューションは、自動車の複雑なユースケースシナリオをサポートするために必要な帯域幅とソフトウェアアーキテクチャを提供します。 これにより、自動車メーカーは、ドライバーや同乗者が持ち込むデバイスによる高帯域幅のデータ通信とメディアコンテンツのストリーミングや、携帯電話/タブレットのディスプレイ (Apple CarPlay、Android Auto、MirrorLink) のミラーリング、またセルラーデータサービスに依存することなく外出先で外部Wi-Fiホットスポットにアクセスするなど、これら複数のアプリケーションを同時にサポートできます。 これらはすべては、2.4GHz 帯域でWi-Fi とBluetooth® を同時に動かす優れた共存技術により、ハンズフリー通話用のBluetooth® を使用しながら実行できます。
インフィニオンのAIROC™ 車載用コンボ ポートフォリオは、Wi-Fi 5 (802.11ac) とWi-Fi 6 (802.11ax) をサポートし、1x1 SISO、2x2 MIMO、およびRSDB 機能をサポートするバリエーションを含む製品です。 すべてのコンボには、車載アプリケーションに最適なBluetooth® とBluetooth® 低エネルギー (LE) が統合されています。
インフィニオンは、信頼できるパートナーと緊密に連携し、最新の高度なWi-FiおよびBluetooth® 機能を提供する高品質のモジュールを提供し、自動車業界の厳しい品質と認証要件を満たしています。 また、Linux およびAndroid プラットフォームのソフトウェアサポートも提供し、お客様に設計の柔軟性を提供します。
自動車メーカーは車内Wi-Fiを活用して、ソフトウェアのアップグレードや新機能を提供できます。ドライバーはモバイルデバイスを使用して、車の位置、ガスレベル、走行距離をリモートで確認できます。同じデバイスで車両の性能と診断に関するアラートを受信できます。
AIROC™ の車載認定 Bluetooth® デバイスは、自動車と最新のモバイルデバイスおよびウェアラブルガジェットとの接続を可能にします。Bluetooth® の拡張データレート (EDR) のサポートにより、モバイルデバイスと車載インフォテインメント無線システム間のハンズフリー通話とA2DP音楽ストリーミングのためのクラス最高のワイヤレスオーディオが可能になります。このポートフォリオは、パケット損失の隠蔽やビットエラー訂正など、さまざまなSmartAudio アルゴリズムを使用して、狭帯域および新しい広帯域音声機能をサポートします。 また、Bluetooth® テクノロジーにより、ドライバーはスマートフォンを使用してシート、温度、インフォテインメントの設定を調整しながら、自動車の性能と診断に関する重要なデータを提供できます。
すべての車載認定Bluetooth® デバイスは、業界標準のホストコントローラインターフェース (HCI) を備えており、ほぼすべてのBluetooth®スタック、オペレーティングシステム、およびホストプロセッサを使用できます。
今日の先進車両は、Wi-Fi とBluetooth® を使用して、ドライバーと乗客にとってより安全で情報が豊富なエクスペリエンスを生み出しています。ユーザーは、ナビゲーション、後部座席のエンターテインメント、モバイルストリーミング、テレマティクスと同時に実行されるスムーズなハンズフリー通話を期待しています。ワイヤレスで複数のアプリケーションを同時に実行すると、ハードウェアおよびソフトウェアの開発者にさまざまな課題が生じます。
インフィニオンの先駆的なリアル同時デュアルバンド (RSDB) ソリューションは、2.4GHz と5GHz の両方の帯域での同時動作と2x2 MIMO サポートを可能にします。 RSDB ソリューションは、自動車の複雑なユースケースシナリオをサポートするために必要な帯域幅とソフトウェアアーキテクチャを提供します。 これにより、自動車メーカーは、ドライバーや同乗者が持ち込むデバイスによる高帯域幅のデータ通信とメディアコンテンツのストリーミングや、携帯電話/タブレットのディスプレイ (Apple CarPlay、Android Auto、MirrorLink) のミラーリング、またセルラーデータサービスに依存することなく外出先で外部Wi-Fiホットスポットにアクセスするなど、これら複数のアプリケーションを同時にサポートできます。 これらはすべては、2.4GHz 帯域でWi-Fi とBluetooth® を同時に動かす優れた共存技術により、ハンズフリー通話用のBluetooth® を使用しながら実行できます。
インフィニオンのAIROC™ 車載用コンボ ポートフォリオは、Wi-Fi 5 (802.11ac) とWi-Fi 6 (802.11ax) をサポートし、1x1 SISO、2x2 MIMO、およびRSDB 機能をサポートするバリエーションを含む製品です。 すべてのコンボには、車載アプリケーションに最適なBluetooth® とBluetooth® 低エネルギー (LE) が統合されています。
インフィニオンは、信頼できるパートナーと緊密に連携し、最新の高度なWi-FiおよびBluetooth® 機能を提供する高品質のモジュールを提供し、自動車業界の厳しい品質と認証要件を満たしています。 また、Linux およびAndroid プラットフォームのソフトウェアサポートも提供し、お客様に設計の柔軟性を提供します。
自動車メーカーは車内Wi-Fiを活用して、ソフトウェアのアップグレードや新機能を提供できます。ドライバーはモバイルデバイスを使用して、車の位置、ガスレベル、走行距離をリモートで確認できます。同じデバイスで車両の性能と診断に関するアラートを受信できます。
AIROC™ の車載認定 Bluetooth® デバイスは、自動車と最新のモバイルデバイスおよびウェアラブルガジェットとの接続を可能にします。Bluetooth® の拡張データレート (EDR) のサポートにより、モバイルデバイスと車載インフォテインメント無線システム間のハンズフリー通話とA2DP音楽ストリーミングのためのクラス最高のワイヤレスオーディオが可能になります。このポートフォリオは、パケット損失の隠蔽やビットエラー訂正など、さまざまなSmartAudio アルゴリズムを使用して、狭帯域および新しい広帯域音声機能をサポートします。 また、Bluetooth® テクノロジーにより、ドライバーはスマートフォンを使用してシート、温度、インフォテインメントの設定を調整しながら、自動車の性能と診断に関する重要なデータを提供できます。
すべての車載認定Bluetooth® デバイスは、業界標準のホストコントローラインターフェース (HCI) を備えており、ほぼすべてのBluetooth®スタック、オペレーティングシステム、およびホストプロセッサを使用できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.