製造業からホームオートメーション、ヘルスケア、自動車に至るまで、AIは私たちの住む世界を大きく変えつつあります。しかし、競争が激化するビジネス環境において、AIの可能性をどのように活用すればよいのでしょうか?その答えは、インフィニオンとパートナーシップを組むことで得られます。当社は、あらゆるレベルのAI知識に合わせて、適応性と拡張性に優れた AIハードウェアとソフトウェア ソリューションを、適切に組み合わせて提供します。
インフィニオンは、大手半導体メーカーの1社として、さまざまな技術分野において、AIの可能性を最大限に活用できる体制を整えています。AIに電力を供給し、AIを実現し、AIを提供し、AIを利用することで、インフィニオンはイノベーションを加速し、価値を創造します。あらゆる側面がお客様の課題の解決に貢献します。 インフィニオンは、幅広いAIプロジェクトに適したソリューションを提供します。
デジタル化と人工知能 (AI) によってもたらされるデータ量の指数関数的な増加は、データセンターのエネルギーおよび技術的な需要を大幅に増加させています。
当社の革新的なパワー半導体ポートフォリオには、データセンターに入るグリッドからその中核であるAIプロセッサに至るまでのソリューションが含まれており、Si、SiC、GaNの利点を活用して最高の効率、密度、堅牢性を実現します。 このようなアプリケーションの例としては、ToR (ラック上部) スイッチ、電源ユニット、バッテリー バックアップユニット、DC-DC ネットワーキングおよびコンピューティング (48 V中間バスコンバータ、電源モジュール、ディスクリートソリューションなど)、保護などが挙げられます。さらに、当社の革新的な電力システム信頼性モデリング ソリューションにより、データ センターは動的なシステム パラメータのログ記録に基づいてリアルタイムで電源の健全性を監視できるため、電源の信頼性と稼働時間を最大限に高めることができます。
詳細については、こちらをクリックしてください。
世界的な半導体メーカーとして、当社の製品、ソフトウェア、ツール、サービスは、お客様とパートナーが現在から将来に至るAIベースアプリケーションを作成されるお手伝いをします。当社は、あらゆるAIプロジェクトに最適なソリューションを提供しています。データ、MLパイプライン、チップから、高性能で低消費電力のAI対応マイクロコントローラー、最新センサー、実装が容易なAIソリューションまで、お客様は設計に適したオプションを選択できます。インフィニオンは、最小限の手間と予備知識でAIの可能性を実現し、今日そして将来のAIベースアプリケーションの開発をサポートします。
自動車、産業、IoTの幅広いアプリケーションへの扉を開きます:
AIアルゴリズムの計算能力をソースデータに近づけることでAIの民主化を実現
エッジ人工知能 (エッジ AI)とは、クラウド コンピューティング設備などの中央処理環境ではなく、データに隣接したエッジ コンピューティング環境またはエッジデバイスに AIアプリケーションの実装と展開を行うものです。AIを導入する一般的なユースケースには、一連の複雑な AI技術を活用した音声認識分析を使用するスマート スピーカーや音声アシスタント技術などがあります。これらには、自動音声認識 (ASR) を使用して音波を単語に変換し、自然言語理解 (NLU) を使用してそれらの単語を実際の意味に変換し、自然言語生成 (NLG) によりスマート スピーカーが応答することなども含まれます。
また、スマートホーム、ヘルスケア、ライフスタイル、ウェアラブル市場といった分野でも注目されており、AIはエッジデバイスの効率を向上させ、スムーズなユーザー体験を提供することが期待されています。
当社はAIを実現し提供する要素:
PSOC™ Edge – 次世代の機械学習 (ML) に対応したマイクロコントローラー
ModusToolbox – インフィニオンの幅広いマイクロコントローラー デバイスをサポートする開発エコシステム
DEEPCRAFT™ Studio – エッジAI / ML開発プラットフォーム
DEEPCRAFT™ Ready Models – エッジデバイス向けに堅牢で高性能、生産性を保証する完全な MLソリューション
信頼性、安全性、セキュリティに優れたシステムにより切り拓くコネクテッドカーと自律走行車の新時代
人工知能によって自律走行を実現しています。自律走行は、電動化と並び、自動車分野におけるメガトレンドの1つで、AIの活用なしには実現しえません。車両の自律性は、多数の異なるデータを並行して処理できる場合にのみ保証されます。車両は、道路交通における多くの複雑なシナリオに正しく反応しなければなりません。そのためには、環境を認識し、適切に反応する必要があります。これには例えば、信頼性の高い歩行者検知、他の道路利用者の行動、道路標識、信号などがあります。運転時には、大量のセンサーデータが収集されることで、すべてを組み合わせるのが不可能なほど大量のデータになります。従来のチップでは必要な計算能力の容量が十分ではないため、純粋な計算だけでは対応ができないからです。AIは、この多数の異なる並処理のマッピングを可能にし、安全な自律走行を保証します。
AIを実現する要素:
AURIX™ TC4x – 先進的なリアルタイム車載安全、セキュリティ性能を提供するマイクロコントローラーファミリー
インフィニオンAURIX TC4x 向け ARC MetaWare Toolkit | Synopsys – ADASにAIを導入
そして、自動車産業におけるAIの新たな可能性を支える技術の数々
生産性、品質、効率性を向上させる自己学習システムの構築
製造工程の生産性は、AIを活用して自動化することで大幅に向上します。機械や設備の効率的な利用を可能にするプロセス監視や予知保全は、ここで重要な役割を果たします。インフィニオンのセンサーベースの状態監視ソリューションは、暖房、換気、空調 (HVAC) システムのほか、モーター、ファン、ドライブ、コンプレッサー、冷蔵システムの異常を検出します。インフィニオンの製品は、ダウンタイムとメンテナンスコストを削減し、技術システムの耐用年数を延ばすのに役立ちます。
AIを実現する要素: