これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
このファミリーのデバイスは産業用アプリケーションを対象としており、-150V (製品に依存) までのブレークダウン電圧(V(BR)DSS)で高度な堅牢性を示します。 すべてのデバイスはJEDEC認定を受けているため、設計者の承認パスが簡素化され、設計をより迅速に市場に投入できます。
主な特長
- 小さなアウトライン
- エンハンスモードとディプリーションモードのオプション
- 高速スイッチング
- JEDEC認定済み
アプリケーション
製品
概要
小信号/小電力MOSFETは、一般に、SOT-223、SOT-23、SOT-323、SOT-363などのSOTフォーマット、およびTSOP-6やSC59などと同様のパッケージでパッケージ化された特定のクラスのデバイスです。 これらの製品は低消費電力で、25°Cで通常1 W未満という特長があり、電力効率が重要なシナリオに最適です。 動作に関しては、小信号MOSFETは他のMOSFETと類似しており、RDS(on)(オン抵抗)、ブレークダウン電圧、電流定格などのパラメーターを備えています。 低消費電力、コンパクトな設計が必要なアプリケーション向けに設計されたMOSFETです。
小信号NチャネルOptiMOS™デバイスは、SOT-23およびSOT-223パッケージで供給されます。 このファミリーの電圧範囲は、60 V、100 V、250 V、600 Vをカバーし、RDS(on)値は、3000 mΩ (@VGS = 10 V) と低くなっています。
このファミリーには、OptiMOS™ 60 V、100 V、および 150 V P チャネル デバイスが含まれています。 また、SOT-23およびSOT-223パッケージでも供給され、65 mΩ (@VGS= 10 V)という低いRDS(on) 値を提供します。 これらのデバイスは、バッテリー管理、ロードスイッチ、逆極性保護などの最新の技術アプリケーションで特に価値があります。
スモールアウトラインパッケージにより、PCBスペースを節約し、最終製品のコストと重量を削減するコンパクトな設計が可能になります。 エンハンスメント モードとディプリーション モードのオプションが利用できるため、設計者はゲートドライブを柔軟に選択でき、設計が容易になります。
新しいデバイスは迅速に切り替えられるため、非常に堅牢な高効率設計が可能になります。 スイッチング周波数が高くなれば、より軽量でコンパクトな受動デバイス (インダクターやコンデンサー) を使用することもできます。
このファミリーのデバイスは、産業用アプリケーションを対象としており、高度な堅牢性を示します。 すべてのデバイスはJEDEC認定を受けているため、設計者の承認パスが簡素化され、設計をより迅速に市場に投入できます。
小信号/小電力MOSFETを使用できるアプリケーションは、電力制御においてそのような普遍的な機能を提供するため、ほぼ無限です。 インフィニオンのMOSFETは、最適な価格性能比と小型パッケージサイズでの設計を可能にします。 これらの製品は、他のアプリケーションの中でも特にスペースに制約のあるバッテリー充電に最適です。
- バッテリー保護
- バッテリー充電
- LED照明システム
- ロードスイッチ
- DC/DCコンバーター
- レベルシフター
- 低電圧ドライブ
- マイクロコントローラー インターフェース
小信号/小電力MOSFETは、一般に、SOT-223、SOT-23、SOT-323、SOT-363などのSOTフォーマット、およびTSOP-6やSC59などと同様のパッケージでパッケージ化された特定のクラスのデバイスです。 これらの製品は低消費電力で、25°Cで通常1 W未満という特長があり、電力効率が重要なシナリオに最適です。 動作に関しては、小信号MOSFETは他のMOSFETと類似しており、RDS(on)(オン抵抗)、ブレークダウン電圧、電流定格などのパラメーターを備えています。 低消費電力、コンパクトな設計が必要なアプリケーション向けに設計されたMOSFETです。
小信号NチャネルOptiMOS™デバイスは、SOT-23およびSOT-223パッケージで供給されます。 このファミリーの電圧範囲は、60 V、100 V、250 V、600 Vをカバーし、RDS(on)値は、3000 mΩ (@VGS = 10 V) と低くなっています。
このファミリーには、OptiMOS™ 60 V、100 V、および 150 V P チャネル デバイスが含まれています。 また、SOT-23およびSOT-223パッケージでも供給され、65 mΩ (@VGS= 10 V)という低いRDS(on) 値を提供します。 これらのデバイスは、バッテリー管理、ロードスイッチ、逆極性保護などの最新の技術アプリケーションで特に価値があります。
スモールアウトラインパッケージにより、PCBスペースを節約し、最終製品のコストと重量を削減するコンパクトな設計が可能になります。 エンハンスメント モードとディプリーション モードのオプションが利用できるため、設計者はゲートドライブを柔軟に選択でき、設計が容易になります。
新しいデバイスは迅速に切り替えられるため、非常に堅牢な高効率設計が可能になります。 スイッチング周波数が高くなれば、より軽量でコンパクトな受動デバイス (インダクターやコンデンサー) を使用することもできます。
このファミリーのデバイスは、産業用アプリケーションを対象としており、高度な堅牢性を示します。 すべてのデバイスはJEDEC認定を受けているため、設計者の承認パスが簡素化され、設計をより迅速に市場に投入できます。
小信号/小電力MOSFETを使用できるアプリケーションは、電力制御においてそのような普遍的な機能を提供するため、ほぼ無限です。 インフィニオンのMOSFETは、最適な価格性能比と小型パッケージサイズでの設計を可能にします。 これらの製品は、他のアプリケーションの中でも特にスペースに制約のあるバッテリー充電に最適です。
- バッテリー保護
- バッテリー充電
- LED照明システム
- ロードスイッチ
- DC/DCコンバーター
- レベルシフター
- 低電圧ドライブ
- マイクロコントローラー インターフェース
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.