カテゴリー別に参照
パラレルNORフラッシュ
産業、自動車、データセンター、および通信システム向けの比類のない寿命を備えた、実績のある信頼できる製品の幅広いポートフォリオ。
パラレルNORフラッシュ Subfamilies
SEMPER™ NORフラッシュ ファミリー
要求の厳しいアプリケーション向けの高度なシリアルNORフラッシュ
SEMPER™ NORフラッシュ ファミリー Subfamilies
シリアルNORフラッシュ
インフィニオンの業界で実績のある幅広いSPI NORフラッシュメモリは、組み込みシステム向けに高性能でピン数の少ないソリューションを提供します。
シリアルNORフラッシュ Subfamilies
概要
最高レベルの安全性、信頼性、セキュリティを実現するように設計されたインフィニオンのNORフラッシュメモリ製品で、組み込みシステムを変革しましょう。当社の厳格な試験プロセスと長期供給プログラムにより、長期にわたる安定供給を実現して安心を提供します。また、ゼロディフェクト (欠陥ゼロ) 方針により卓越した品質を保証することで、リスク低減と、トータルコストを削減に貢献します。
設計プロセスを簡素化したいとお考えですか?当社の包括的なNORフラッシュ ユーティリティ ツール、設計リソース、サポート リソースにより、開発ワークフローを効率化し、市場投入までの時間を短縮できます。産業機器、自動車、通信、データセンターなど高い信頼性が求められるアプリケーションにおいて、インフィニオンの幅広いフラッシュメモリ ソリューション ポートフォリオは安心してご活用いただけます。
より複雑な要求に応えるための競争力を獲得しましょう。スペースに制約のある設計向けのシリアルNORフラッシュから高性能なパラレル ソリューションまで、インフィニオンのNORフラッシュがアプリケーションに最適なソリューションを提供する方法をご覧ください。
NORフラッシュソリューションの詳細をご覧ください!
NORフラッシュメモリは、電源がなくてもデータを保持する不揮発性ストレージの一種であり、組み込みシステムでの実行インプレース (XIP) 機能を可能にします。NANDフラッシュとは異なり、NORフラッシュメモリは高速なランダムアクセスが可能なため、コードの保存や直接実行に最適です。この技術は、信頼性の高いブートコードの保存が不可欠な自動車用ECU、産業用コントローラー、通信インフラで不可欠です。
インフィニオンのNORフラッシュは、実績のあるメモリ技術と高度な安全性およびセキュリティ機能を兼ね備えています。当社のNORフラッシュ ソリューションは、瞬時起動機能、高い耐久性、広い動作温度範囲を必要とするアプリケーションに対応します。コンパクトなシリアルNORフラッシュが必要な場合でも、高密度なパラレル構成が必要な場合でも、インフィニオンのフラッシュメモリは設計に求められる性能と信頼性を提供します。
当社のNORフラッシュ ユーティリティ ツールとリソースをご覧ください。
インフィニオンのNORフラッシュメモリは、AEC-Q100認定、ASIL-B準拠、ASIL-D対応、SIL-2対応の認証により、最高水準の安全性と信頼性を提供します。Endurance Flexアーキテクチャにより、ワークロード要件に応じて、最大100万回のP/Eサイクルまたは25年間のデータ保持に対応する構成可能なパーティションを実現できます。当社のNORフラッシュ ソリューションは、特に車載および産業用途における極端な温度範囲に対応できるよう認定されています。
他のSEMPER™製品と同じプラットフォーム上に構築されたSEMPER™ Secureは、高度なセキュリティと業界最高水準の機能安全および信頼性を組み合わせた、初のNORフラッシュメモリです。このインフィニオンのNORフラッシュは、システムをサイバー脅威から保護するハードウェア セキュリティ要素を組み込んでいます。不変のルート・オブ・トラストによりセキュア ブートを実現し、キー管理機能によってクラウドからメモリまで保護されたリモート ファームウェア更新を可能にします。
次世代の車載システムを推進するLPDDRフラッシュ技術の可能性を解き明かします。
SEMPER™ X1は、LPDDRインターフェースと先進のNORフラッシュメモリ技術を組み合わせ、世界初のLPDDRフラッシュを実現します。LPDDRインターフェースは、リアルタイム処理に必要な帯域幅を提供し、基盤となる高性能なインフィニオンのフラッシュメモリ アレイに最適に適合します。
その結果、革新的なexecute-in-place (XIP) ソリューションが実現し、現在最高速クラスのxSPI NORフラッシュやDRAMの代替品を上回る性能を発揮します。このNORフラッシュ技術は、先進運転支援システム、デジタル クラスター、ドメイン コントローラーに求められる速度と信頼性を提供します。
インフィニオンのNORフラッシュメモリ ソリューションで、長期供給の安心を実感してください。
当社の長期供給プログラムは、NORフラッシュメモリ製品を10年以上にわたり供給可能であることを保証し、NORフラッシュ技術への長期的な取り組みによって支えられています。当社はゼロデフェクトの品質モデルに基づいて運用し、製造時および市場で故障しないインフィニオンのフラッシュメモリ製品を一貫して提供しています。
インフィニオンの包括的なNORフラッシュ ソリューションには、開発を加速し市場投入を早めるために必要なすべての構成要素が含まれています。堅牢なチップセット パートナー群、量産対応のドライバとサンプルコード、キットおよびリファレンスデザインに加え、NORフラッシュのユーティリティ ツールとサポート リソースも提供します。
インフィニオンは、お客様のビジネスへのリスクを最小化し、重要なNORフラッシュの要件に対して信頼できるサプライヤーとして安心を提供します。
インフィニオンの先進技術は、低消費電力から高性能まで、機能安全とセキュリティを統合した革新的なNORフラッシュメモリの機能を提供します。組込みプロセッサにより高度な機能を備えたスマートメモリを実現し、独自のMIRRORBIT™ テクノロジーによりセル当たりのビット数を倍増し、高密度なインフィニオンNORフラッシュメモリ ソリューションを提供します。
当社は、将来の安全性、セキュリティ、信頼性、性能の要件に対応するため、新技術への投資を継続しています。当社のロードマップにより、インフィニオンのフラッシュメモリは組込みストレージの技術革新をリードし続けます。
幅広いNORフラッシュメモリ ポートフォリオをご覧いただき、業界をリードする技術とサポートで競争優位性を獲得してください。
最高レベルの安全性、信頼性、セキュリティを実現するように設計されたインフィニオンのNORフラッシュメモリ製品で、組み込みシステムを変革しましょう。当社の厳格な試験プロセスと長期供給プログラムにより、長期にわたる安定供給を実現して安心を提供します。また、ゼロディフェクト (欠陥ゼロ) 方針により卓越した品質を保証することで、リスク低減と、トータルコストを削減に貢献します。
設計プロセスを簡素化したいとお考えですか?当社の包括的なNORフラッシュ ユーティリティ ツール、設計リソース、サポート リソースにより、開発ワークフローを効率化し、市場投入までの時間を短縮できます。産業機器、自動車、通信、データセンターなど高い信頼性が求められるアプリケーションにおいて、インフィニオンの幅広いフラッシュメモリ ソリューション ポートフォリオは安心してご活用いただけます。
より複雑な要求に応えるための競争力を獲得しましょう。スペースに制約のある設計向けのシリアルNORフラッシュから高性能なパラレル ソリューションまで、インフィニオンのNORフラッシュがアプリケーションに最適なソリューションを提供する方法をご覧ください。
NORフラッシュソリューションの詳細をご覧ください!
NORフラッシュメモリは、電源がなくてもデータを保持する不揮発性ストレージの一種であり、組み込みシステムでの実行インプレース (XIP) 機能を可能にします。NANDフラッシュとは異なり、NORフラッシュメモリは高速なランダムアクセスが可能なため、コードの保存や直接実行に最適です。この技術は、信頼性の高いブートコードの保存が不可欠な自動車用ECU、産業用コントローラー、通信インフラで不可欠です。
インフィニオンのNORフラッシュは、実績のあるメモリ技術と高度な安全性およびセキュリティ機能を兼ね備えています。当社のNORフラッシュ ソリューションは、瞬時起動機能、高い耐久性、広い動作温度範囲を必要とするアプリケーションに対応します。コンパクトなシリアルNORフラッシュが必要な場合でも、高密度なパラレル構成が必要な場合でも、インフィニオンのフラッシュメモリは設計に求められる性能と信頼性を提供します。
当社のNORフラッシュ ユーティリティ ツールとリソースをご覧ください。
インフィニオンのNORフラッシュメモリは、AEC-Q100認定、ASIL-B準拠、ASIL-D対応、SIL-2対応の認証により、最高水準の安全性と信頼性を提供します。Endurance Flexアーキテクチャにより、ワークロード要件に応じて、最大100万回のP/Eサイクルまたは25年間のデータ保持に対応する構成可能なパーティションを実現できます。当社のNORフラッシュ ソリューションは、特に車載および産業用途における極端な温度範囲に対応できるよう認定されています。
他のSEMPER™製品と同じプラットフォーム上に構築されたSEMPER™ Secureは、高度なセキュリティと業界最高水準の機能安全および信頼性を組み合わせた、初のNORフラッシュメモリです。このインフィニオンのNORフラッシュは、システムをサイバー脅威から保護するハードウェア セキュリティ要素を組み込んでいます。不変のルート・オブ・トラストによりセキュア ブートを実現し、キー管理機能によってクラウドからメモリまで保護されたリモート ファームウェア更新を可能にします。
次世代の車載システムを推進するLPDDRフラッシュ技術の可能性を解き明かします。
SEMPER™ X1は、LPDDRインターフェースと先進のNORフラッシュメモリ技術を組み合わせ、世界初のLPDDRフラッシュを実現します。LPDDRインターフェースは、リアルタイム処理に必要な帯域幅を提供し、基盤となる高性能なインフィニオンのフラッシュメモリ アレイに最適に適合します。
その結果、革新的なexecute-in-place (XIP) ソリューションが実現し、現在最高速クラスのxSPI NORフラッシュやDRAMの代替品を上回る性能を発揮します。このNORフラッシュ技術は、先進運転支援システム、デジタル クラスター、ドメイン コントローラーに求められる速度と信頼性を提供します。
インフィニオンのNORフラッシュメモリ ソリューションで、長期供給の安心を実感してください。
当社の長期供給プログラムは、NORフラッシュメモリ製品を10年以上にわたり供給可能であることを保証し、NORフラッシュ技術への長期的な取り組みによって支えられています。当社はゼロデフェクトの品質モデルに基づいて運用し、製造時および市場で故障しないインフィニオンのフラッシュメモリ製品を一貫して提供しています。
インフィニオンの包括的なNORフラッシュ ソリューションには、開発を加速し市場投入を早めるために必要なすべての構成要素が含まれています。堅牢なチップセット パートナー群、量産対応のドライバとサンプルコード、キットおよびリファレンスデザインに加え、NORフラッシュのユーティリティ ツールとサポート リソースも提供します。
インフィニオンは、お客様のビジネスへのリスクを最小化し、重要なNORフラッシュの要件に対して信頼できるサプライヤーとして安心を提供します。
インフィニオンの先進技術は、低消費電力から高性能まで、機能安全とセキュリティを統合した革新的なNORフラッシュメモリの機能を提供します。組込みプロセッサにより高度な機能を備えたスマートメモリを実現し、独自のMIRRORBIT™ テクノロジーによりセル当たりのビット数を倍増し、高密度なインフィニオンNORフラッシュメモリ ソリューションを提供します。
当社は、将来の安全性、セキュリティ、信頼性、性能の要件に対応するため、新技術への投資を継続しています。当社のロードマップにより、インフィニオンのフラッシュメモリは組込みストレージの技術革新をリードし続けます。
幅広いNORフラッシュメモリ ポートフォリオをご覧いただき、業界をリードする技術とサポートで競争優位性を獲得してください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.