これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
XMC1200はArm® Cortex®-M0 プロセッサコアをベースにしており、コスト効率を妥協しないスマートLED 照明アプリケーションをターゲットにしています。 ModusToolbox™ やDAVE™ などの使いやすい開発環境のおかげで、市場投入までの時間を短縮できます。
主な特長
- コア周波数: 32 MHz
- ペリフェラルクロック: 64 MHz
- フラッシュ 16 - 200 KB, 16 KB RAM
- 電源電圧範囲:1.8 - 5.5 V
- LED 輝度 & カラー コントロール BCCU
- 2x 12 ビット ADC モジュール
- 2 チャネル USIC (SPI/UART/I2C/I2S)
- リアルタイムクロック&ウォッチドッグタイマー
- パッケージ: TSSOP/VQFN, 16 - 40 ピン
- 温度範囲:-40°Cから+ 85°C / 105°C
アプリケーション
製品
概要
XMC1200シリーズは、Arm® Cortex®-M0 プロセッサコアをベースにした産業用マイクロコントローラーのXMC1000ファミリーに属しています。 XMC1200シリーズデバイスは、LED 照明アプリケーションおよびヒューマンマシンインターフェース (HMI) 向けに最適化されています。 組み込み制御アプリケーションの複雑化と計算能力に対する要求の高まりにより、マイクロコントローラーには、コスト効率を損なうことなく、優れたCPU 性能、統合された周辺機能、および市場投入までの時間を短縮できる迅速な開発環境が必要です。
- Arm® Cortex® M0コア, 最大32MHz
- PWM タイマーなどの制御ペリフェラルは最大64MHz で動作
- XMC1200シリーズは、輝度およびカラーコントロールユニット(BCCU)により、マルチチャネルLEDランプの調光レベルと色を自動的に制御する業界独自のモジュールを提供します
- 16 - 200 KBのフラッシュサイズと16 KBのRAMで、LED照明アプリケーションを幅広くカバー
- 2x 1Msps 12ビットADCを搭載したXMC1200シリーズは、価格/性能クラスで優れています
- 電源電圧範囲:1.8 - 5.5 V
- 4チャンネルの16ビットタイマ
スマート照明:
XMC™ MCUは、従来のLED照明システムにこの新しい次元をもたらすのに役立ちます。XMC1200シリーズは、輝度およびカラーコントロールユニット(BCCU)により、マルチチャネルLEDランプの調光レベルと色を自動的に制御するための業界独自のモジュールを提供します。XMC1200シリーズMCUは、DALIまたはDMX通信機能も追加できるため、高度なシングルチップスマート照明ソリューションが容易になります。
LEDの駆動、通信、およびハウスキーピングに加えて、XMC™ MCUはLEDドライバーのSMPS機能もカバーできます。
スマート照明アプリケーション向けのXMC1000ファミリーの主な特長:
- ∑∆原理に基づく自動輝度制御(高周波パルス密度変調を使用)により、9つの出力チャネルを通じて完全にちらつきのない調光が可能になります。
- 自動指数調光と線形強度変更により、明るさや色の変化が人間の目には滑らかで自然に見えます
- ピーク電流制御およびゼロクロッシング検出用の高速アナログコンパレータを内蔵
XMC1200シリーズは、Arm® Cortex®-M0 プロセッサコアをベースにした産業用マイクロコントローラーのXMC1000ファミリーに属しています。 XMC1200シリーズデバイスは、LED 照明アプリケーションおよびヒューマンマシンインターフェース (HMI) 向けに最適化されています。 組み込み制御アプリケーションの複雑化と計算能力に対する要求の高まりにより、マイクロコントローラーには、コスト効率を損なうことなく、優れたCPU 性能、統合された周辺機能、および市場投入までの時間を短縮できる迅速な開発環境が必要です。
- Arm® Cortex® M0コア, 最大32MHz
- PWM タイマーなどの制御ペリフェラルは最大64MHz で動作
- XMC1200シリーズは、輝度およびカラーコントロールユニット(BCCU)により、マルチチャネルLEDランプの調光レベルと色を自動的に制御する業界独自のモジュールを提供します
- 16 - 200 KBのフラッシュサイズと16 KBのRAMで、LED照明アプリケーションを幅広くカバー
- 2x 1Msps 12ビットADCを搭載したXMC1200シリーズは、価格/性能クラスで優れています
- 電源電圧範囲:1.8 - 5.5 V
- 4チャンネルの16ビットタイマ
スマート照明:
XMC™ MCUは、従来のLED照明システムにこの新しい次元をもたらすのに役立ちます。XMC1200シリーズは、輝度およびカラーコントロールユニット(BCCU)により、マルチチャネルLEDランプの調光レベルと色を自動的に制御するための業界独自のモジュールを提供します。XMC1200シリーズMCUは、DALIまたはDMX通信機能も追加できるため、高度なシングルチップスマート照明ソリューションが容易になります。
LEDの駆動、通信、およびハウスキーピングに加えて、XMC™ MCUはLEDドライバーのSMPS機能もカバーできます。
スマート照明アプリケーション向けのXMC1000ファミリーの主な特長:
- ∑∆原理に基づく自動輝度制御(高周波パルス密度変調を使用)により、9つの出力チャネルを通じて完全にちらつきのない調光が可能になります。
- 自動指数調光と線形強度変更により、明るさや色の変化が人間の目には滑らかで自然に見えます
- ピーク電流制御およびゼロクロッシング検出用の高速アナログコンパレータを内蔵
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.