2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
車載用認定済み IGBT
ハイブリッドおよび電動モビリティにおける設計者の取り組みをサポートする車載認定IGBT ソリューション
-
このページ
カテゴリー別に参照
Automotive IGBT modules
Automotive power modules based on leading Si IGBT technologies designed for hybrid electric and full electric vehicle (xEV) applications
概要
ハイブリッド車や電気自動車向けのパワーモジュールの品質および、信頼性の基準が設定されたインフィニオンの一連の車載用IGBT モジュールで未来へ進みましょう。 高効率、低損失の車載用ディスクリートIGBT は当社の優れたTRENCHSTOP™ 技術とFieldStop 技術を組み合わせることで、スイッチング損失を増加させることなく、競合する標準NPT IGBT が提供するレベルより大幅に飽和電圧を低減します。 これらのIGBT ディスクリートは、すべての電力クラスのアプリケーション設計に関して最大限の柔軟性とスケーラビリティを提供します。
最高水準の性能と品質を目指して、インフィニオンは他に類を見ない包括的なディスクリートIGBT ポートフォリオを提供しています。新製品はアプリケーション固有であり、トラクションインバーターやオンボード充電器などのアプリケーションに最高の価値を提供するために開発されています。 幅広い電圧クラスと電流設定および、さまざまなパッケージにより、車載用IGBT ディスクリートは、効率、スケーラビリティスペース、およびシステムコストの削減が重要な優先事項である高電圧xEV アプリケーションに最適です。 インフィニオンのイノベーションと品質への努力は、お客様に常に最良のソリューションを提供することを意味します。
インフィニオンのIGBTポートフォリオの詳細については、 車載用IGBTおよびCoolSiC™ MOSFETモジュール、 車載用IGBTディスクリート、 車載用IGBTベアダイをご覧ください。
インフィニオンの車載用IGBTモジュールは、30kWから250kWまでのインバータ電力クラスに対応し、HybridPACK™ Drive、HybridPACK™ DSCおよびHybridPACK™ 1 & DC6、EasyPACK™ 製品ファミリーがあり、ハーフブリッジおよびB6ブリッジのパワー半導体構成で入手可能です。
インフィニオンの車載用パワーモジュールは、インフィニオンの最先端のIGBT技術をベースとしており、高電圧性能、高速スイッチング、低損失を実現し、システム効率を最大化します。これらのモジュールはAQG 324の認定を受けており、設計と製造において高い機械的堅牢性と使いやすさを提供します。
お客様のニーズに最適な車載用IGBTパワーモジュールをお選びください。
インフィニオンのIGBT チップは、組み立て済みのディスクリート パッケージでも入手可能です。車載用IGBT ディスクリートは、効率、拡張性、スペース、およびシステムコストの削減が優先事項である高電圧xEV アプリケーションに最適です。
ディスクリートベースのインバーターは、柔軟性があり、拡張性があり、コスト効率の高いシステムとして知られています。ディスクリートデバイスは、その適応性に優れたフォームファクターにより、システム統合に大きな利点をもたらします。 デバイスを並列化してさまざまな電力クラスに到達することで、スケーラブルなインバーター プラットフォームを実現できます。
インフィニオンの電気ドライブトレイン用第3世代チップ技術は、750V IGBTおよびダイオード技術の大幅な進歩を象徴するもので、自動車のドライブトレインアプリケーションのエネルギー効率向上を目的としています。当社の車載用Siベアダイは、車載アプリケーションに比類のない性能、信頼性、柔軟性を提供します。これらの製品は、優れた高電圧および高電流伝送能力、効率的なスイッチング性能、および堅牢性、信頼性、および熱最適化に重点を置いています。
当社のSi IGBTおよびダイオードソリューションは、特定のアプリケーション要件に合わせたカスタムパワーモジュールの設計と製造に必要な汎用性を提供します。これらの革新的なソリューションは、自動車業界に革命をもたらし、性能、効率、信頼性を前例のないレベルにまで向上させようとしています。
IGBT は、比較的低電力アプリケーションに適したMOSFET とは対照的に、高電圧と高電流を含む中電力から高電力のアプリケーションで役立ちます。 インフィニオンの車載用IGBT は、厳しい車載要件を満たし、従来型自動車とハイブリッド電気自動車 (HEV) の両方の高電圧アプリケーションに最適なスイッチです。 IGBT は、高いスイッチング周波数と短絡定格により、高効率で堅牢な自動車設計を可能にし、プラグインハイブリッド車や電気自動車に最適です。 インフィニオンの信頼性の高い半導体ソリューションは、幅広いモーター、発電機および、電力クラスをサポートし、電力損失の低減により高いエネルギー効率を実現、コンパクトでコスト効率の高いシステム設計を可能にします。 IGBT は、モーター制御システム、インバーター、車載充電器などの電子制御システムに不可欠です。
IGBTを車載要件にどのように使用できるかをご覧ください。
ハイブリッド車や電気自動車向けのパワーモジュールの品質および、信頼性の基準が設定されたインフィニオンの一連の車載用IGBT モジュールで未来へ進みましょう。 高効率、低損失の車載用ディスクリートIGBT は当社の優れたTRENCHSTOP™ 技術とFieldStop 技術を組み合わせることで、スイッチング損失を増加させることなく、競合する標準NPT IGBT が提供するレベルより大幅に飽和電圧を低減します。 これらのIGBT ディスクリートは、すべての電力クラスのアプリケーション設計に関して最大限の柔軟性とスケーラビリティを提供します。
最高水準の性能と品質を目指して、インフィニオンは他に類を見ない包括的なディスクリートIGBT ポートフォリオを提供しています。新製品はアプリケーション固有であり、トラクションインバーターやオンボード充電器などのアプリケーションに最高の価値を提供するために開発されています。 幅広い電圧クラスと電流設定および、さまざまなパッケージにより、車載用IGBT ディスクリートは、効率、スケーラビリティスペース、およびシステムコストの削減が重要な優先事項である高電圧xEV アプリケーションに最適です。 インフィニオンのイノベーションと品質への努力は、お客様に常に最良のソリューションを提供することを意味します。
インフィニオンのIGBTポートフォリオの詳細については、 車載用IGBTおよびCoolSiC™ MOSFETモジュール、 車載用IGBTディスクリート、 車載用IGBTベアダイをご覧ください。
インフィニオンの車載用IGBTモジュールは、30kWから250kWまでのインバータ電力クラスに対応し、HybridPACK™ Drive、HybridPACK™ DSCおよびHybridPACK™ 1 & DC6、EasyPACK™ 製品ファミリーがあり、ハーフブリッジおよびB6ブリッジのパワー半導体構成で入手可能です。
インフィニオンの車載用パワーモジュールは、インフィニオンの最先端のIGBT技術をベースとしており、高電圧性能、高速スイッチング、低損失を実現し、システム効率を最大化します。これらのモジュールはAQG 324の認定を受けており、設計と製造において高い機械的堅牢性と使いやすさを提供します。
お客様のニーズに最適な車載用IGBTパワーモジュールをお選びください。
インフィニオンのIGBT チップは、組み立て済みのディスクリート パッケージでも入手可能です。車載用IGBT ディスクリートは、効率、拡張性、スペース、およびシステムコストの削減が優先事項である高電圧xEV アプリケーションに最適です。
ディスクリートベースのインバーターは、柔軟性があり、拡張性があり、コスト効率の高いシステムとして知られています。ディスクリートデバイスは、その適応性に優れたフォームファクターにより、システム統合に大きな利点をもたらします。 デバイスを並列化してさまざまな電力クラスに到達することで、スケーラブルなインバーター プラットフォームを実現できます。
インフィニオンの電気ドライブトレイン用第3世代チップ技術は、750V IGBTおよびダイオード技術の大幅な進歩を象徴するもので、自動車のドライブトレインアプリケーションのエネルギー効率向上を目的としています。当社の車載用Siベアダイは、車載アプリケーションに比類のない性能、信頼性、柔軟性を提供します。これらの製品は、優れた高電圧および高電流伝送能力、効率的なスイッチング性能、および堅牢性、信頼性、および熱最適化に重点を置いています。
当社のSi IGBTおよびダイオードソリューションは、特定のアプリケーション要件に合わせたカスタムパワーモジュールの設計と製造に必要な汎用性を提供します。これらの革新的なソリューションは、自動車業界に革命をもたらし、性能、効率、信頼性を前例のないレベルにまで向上させようとしています。
IGBT は、比較的低電力アプリケーションに適したMOSFET とは対照的に、高電圧と高電流を含む中電力から高電力のアプリケーションで役立ちます。 インフィニオンの車載用IGBT は、厳しい車載要件を満たし、従来型自動車とハイブリッド電気自動車 (HEV) の両方の高電圧アプリケーションに最適なスイッチです。 IGBT は、高いスイッチング周波数と短絡定格により、高効率で堅牢な自動車設計を可能にし、プラグインハイブリッド車や電気自動車に最適です。 インフィニオンの信頼性の高い半導体ソリューションは、幅広いモーター、発電機および、電力クラスをサポートし、電力損失の低減により高いエネルギー効率を実現、コンパクトでコスト効率の高いシステム設計を可能にします。 IGBT は、モーター制御システム、インバーター、車載充電器などの電子制御システムに不可欠です。
IGBTを車載要件にどのように使用できるかをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.