これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
エミッター制御技術を用いたウルトラソフトダイオードは、低順方向電圧とソフト逆回復特性の優れたバランスを持っています。これにより、優れた低導通損失とEMI特性を備えたダイオードが得られます。PFCやモータードライブなどの30 kHzで動作するアプリケーションに最適です。ウルトラソフトダイオードは、一般的なパッケージで2つの電圧クラス (600 Vと1200 V) と最大100 Aの電流クラスで入手可能です。
主な特長
- 優れたEMI動作
- 低い導通損失
- 優れたソフトスイッチング
- 優れたVF特性
製品
概要
600V ファミリーは、主に最大30 kHz のモータ駆動アプリケーション向けに設計されています。このため、ダイオードの優れた特長は、柔らかさとVF パラメータです。これにより、優れたEMI 特性と低い導通損失を備えたダイオードが得られます。ファミリー全てが175°CのTj(max) で認定されています。
リストされているすべてのシリコン パワーダイオードは、ターゲットアプリケーション向けのJEDEC 規格に準拠し、RoHS に準拠しており、さらにリリースされ、サンプリングが可能です。
1200V ファミリーは、優れた柔らかさとVF 動作を示し、150°C のTj(max) で認定されています。ダイオードもIEC61249-2-21 に従ってハロゲンフリーです。1200V ファミリー特長は、TO-220リアル2ピンパッケージの可用性です。TO-220 real 2ピンパッケージは、従来のTO-220 2ピンよりもピン間の沿面距離が広くなっています。1200V アプリケーションの場合、新しいパッケージは、絶縁材料の追加など、アノード-カソードピン間の短絡に対する追加の保護の必要性を低減します。現在、顧客は短絡故障に対する耐久性を得るために追加の製造ステップを実行しているため、これにより顧客にとって必要な時間、労力、費用が削減されます。
600Vダイオードの優れた特徴は、柔らかさとVFパラメータです。これにより、優れたEMI動作と低い導通損失を備えたダイオードが得られます。家族全員が175°CのTj(max)で認定されています。
1200 Vファミリーは、優れた柔らかさとVF 動作を示し、150°CのTj(max) で認定されています。ダイオードもIEC61249-2-21 に従ってハロゲンフリーです。1200V ファミリーの特長は、TO-220リアル2ピンパッケージの可用性です。TO-220リアル2ピンパッケージは、従来のTO-220 2ピンよりもピン間の沿面距離が広くなっています。
600V ファミリーは、主に最大30 kHz のモータ駆動アプリケーション向けに設計されています。このため、ダイオードの優れた特長は、柔らかさとVF パラメータです。これにより、優れたEMI 特性と低い導通損失を備えたダイオードが得られます。ファミリー全てが175°CのTj(max) で認定されています。
リストされているすべてのシリコン パワーダイオードは、ターゲットアプリケーション向けのJEDEC 規格に準拠し、RoHS に準拠しており、さらにリリースされ、サンプリングが可能です。
1200V ファミリーは、優れた柔らかさとVF 動作を示し、150°C のTj(max) で認定されています。ダイオードもIEC61249-2-21 に従ってハロゲンフリーです。1200V ファミリー特長は、TO-220リアル2ピンパッケージの可用性です。TO-220 real 2ピンパッケージは、従来のTO-220 2ピンよりもピン間の沿面距離が広くなっています。1200V アプリケーションの場合、新しいパッケージは、絶縁材料の追加など、アノード-カソードピン間の短絡に対する追加の保護の必要性を低減します。現在、顧客は短絡故障に対する耐久性を得るために追加の製造ステップを実行しているため、これにより顧客にとって必要な時間、労力、費用が削減されます。
600Vダイオードの優れた特徴は、柔らかさとVFパラメータです。これにより、優れたEMI動作と低い導通損失を備えたダイオードが得られます。家族全員が175°CのTj(max)で認定されています。
1200 Vファミリーは、優れた柔らかさとVF 動作を示し、150°CのTj(max) で認定されています。ダイオードもIEC61249-2-21 に従ってハロゲンフリーです。1200V ファミリーの特長は、TO-220リアル2ピンパッケージの可用性です。TO-220リアル2ピンパッケージは、従来のTO-220 2ピンよりもピン間の沿面距離が広くなっています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.