これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのTRAVEO™ T2G CYT2B7シリーズMCUは、Arm® Cortex®-M4F アーキテクチャを中心に構築された堅牢な処理能力と信頼性の高いネットワーク接続を特長とし、自動車ボディエレクトロニクス向けの優れた機能を提供します。 この製品シリーズは、ボディコントロールモジュール (BCM)、HVAC システム、照明制御など、さまざまな自動車ボディアプリケーション向けに設計されています。 CYT2B7シリーズは、160 MHz の周波数と1 MB のフラッシュ容量を誇っています。
主な特長
- 最大160MHzのメイン コア周波数
- 最大1 MBのフラッシュ、96 KBのワークフラッシュ
- 128 KB SRAM
- 最大6 ch CAN FD、8 ch LIN-UART
- 最大8 x SCB (ch)
- 最大12 chのモーター制御
- 75つの16ビットおよび4つの32ビットTCPWM
- 入力電圧範囲2.7 V〜5.5 V
- イベント ジェネレーション タイマー
- ASIL-Bサポート(FMEDA)、eSHE、HSM
- LQFP-64、-80、 -100、-144、-176
- Eグレード温度–40°C〜125°C
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのTRAVEO™ T2G CYT2B7 MCU は、強力な処理機能とネットワーク接続をArm® Cortex®-M4F に巧みに統合し、自動車のボディエレクトロニクスに革命をもたらします。 これらのマイクロコントローラーは、ボディコントロールモジュール (BCM)、HVAC、照明に使用され、HSM、安全な処理のためのArm® Cortex®-M0+、およびFOTA 用のデュアルバンクフラッシュを介して高度なセキュリティを保証します。 6つの電力モードにより、ECU のエネルギー使用が最適化され、秘匿性通信のための最高レベルのセキュリティに対応しています。 メモリとピン数の柔軟性が向上しています。
TRAVEO™ T2G CYT2B7は、160MHzのArm® Cortex®-M4シングルが主導する堅牢な32ビットMCU コア、1 MB フラッシュ、96 KB のワークフラッシュ、128 KB のSRAM、および暗号化専用のArm® Cortex®-M0+ を備えています。 これらのMCU は、64/80/100/144/176ピンLQFPパッケージで提供され、スペースとレイアウトのニーズを満たします。
デバイスは最大6チャネルのCAN FD、8チャネルのLIN-UARTなど、さまざまな追加機能を提供します。 また、ADコンバーター用に最大64チャネル、12ビット分解能、3つの逐次比較型ADC(SAR ADC)ユニットを備えています。 また、最大12チャネルのモーター制御タイマー、63チャネルの16ビット タイマー/カウンター/パルス幅変調(TCPWM)、および同期用の4チャネル32ビットTCPWMも備えています。
TRAVEO™ T2G CYT2B7ファミリーは、最高クラスの専用スタンバイ モード コントローラーを備えており、独自の電圧領域により、低電力モードをサポートするだけでなく、アナログ測定、CANおよびLINウェイクアップ、RTC、SRAM保持、基本処理などの特定の動作を、マイクロコントローラーの残りの部分がスタンバイ状態のときにも実行できます。
安全性はインフィニオンの中核的なノウハウであり、すべての製品は、ASIL-B ISO 26262をサポートする安全プラットフォームを確保するための安全メカニズム(WatchDogTimer、ECCフラッシュ/RAM、CRC、セルフテスト、保護ユニットなど)を提供します。専用のArm® Cortex-M0+コアによるセキュアブートサポートと、ISO21434準拠の暗号化機能を高速化するセキュリティハードウェアによる最先端のセキュリティ。
セキュリティの面では、この製品はHSM準拠のeVitaを完全に備えており、将来を見据えたセキュリティ対策の実装を保証します。また、6チャンネルのCAN FD、8チャンネルのLINとの広範な接続性も備えています。
インフィニオンのTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することで幅広いサポートを提供します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
インフィニオンは、お客様一人ひとりが異なることを理解しているため、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。私たちのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSAR ソフトウェアは2014年に市場に投入され、それ以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、成熟した機能豊富なドライバーレイヤーが利用可能になり、社内のTRAVEO™専門家によって開発、保守、サポートされています。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、配信パッケージには、ノードロックライセンスに付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する開発ツールと組込みランタイムアセットの包括的なセットです。以下のステップに沿つて始めましょう。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
インフィニオンのTRAVEO™ T2G CYT2B7 MCU は、強力な処理機能とネットワーク接続をArm® Cortex®-M4F に巧みに統合し、自動車のボディエレクトロニクスに革命をもたらします。 これらのマイクロコントローラーは、ボディコントロールモジュール (BCM)、HVAC、照明に使用され、HSM、安全な処理のためのArm® Cortex®-M0+、およびFOTA 用のデュアルバンクフラッシュを介して高度なセキュリティを保証します。 6つの電力モードにより、ECU のエネルギー使用が最適化され、秘匿性通信のための最高レベルのセキュリティに対応しています。 メモリとピン数の柔軟性が向上しています。
TRAVEO™ T2G CYT2B7は、160MHzのArm® Cortex®-M4シングルが主導する堅牢な32ビットMCU コア、1 MB フラッシュ、96 KB のワークフラッシュ、128 KB のSRAM、および暗号化専用のArm® Cortex®-M0+ を備えています。 これらのMCU は、64/80/100/144/176ピンLQFPパッケージで提供され、スペースとレイアウトのニーズを満たします。
デバイスは最大6チャネルのCAN FD、8チャネルのLIN-UARTなど、さまざまな追加機能を提供します。 また、ADコンバーター用に最大64チャネル、12ビット分解能、3つの逐次比較型ADC(SAR ADC)ユニットを備えています。 また、最大12チャネルのモーター制御タイマー、63チャネルの16ビット タイマー/カウンター/パルス幅変調(TCPWM)、および同期用の4チャネル32ビットTCPWMも備えています。
TRAVEO™ T2G CYT2B7ファミリーは、最高クラスの専用スタンバイ モード コントローラーを備えており、独自の電圧領域により、低電力モードをサポートするだけでなく、アナログ測定、CANおよびLINウェイクアップ、RTC、SRAM保持、基本処理などの特定の動作を、マイクロコントローラーの残りの部分がスタンバイ状態のときにも実行できます。
安全性はインフィニオンの中核的なノウハウであり、すべての製品は、ASIL-B ISO 26262をサポートする安全プラットフォームを確保するための安全メカニズム(WatchDogTimer、ECCフラッシュ/RAM、CRC、セルフテスト、保護ユニットなど)を提供します。専用のArm® Cortex-M0+コアによるセキュアブートサポートと、ISO21434準拠の暗号化機能を高速化するセキュリティハードウェアによる最先端のセキュリティ。
セキュリティの面では、この製品はHSM準拠のeVitaを完全に備えており、将来を見据えたセキュリティ対策の実装を保証します。また、6チャンネルのCAN FD、8チャンネルのLINとの広範な接続性も備えています。
インフィニオンのTRAVEO™ T2Gプリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することで幅広いサポートを提供します。
認定されたプリファード デザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、協力して設計を最適化し、ビジネス目標の成功を支援します。
インフィニオンは、お客様一人ひとりが異なることを理解しているため、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。私たちのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSAR ソフトウェアは2014年に市場に投入され、それ以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。TRAVEO™ T2Gでは、成熟した機能豊富なドライバーレイヤーが利用可能になり、社内のTRAVEO™専門家によって開発、保守、サポートされています。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、配信パッケージには、ノードロックライセンスに付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する開発ツールと組込みランタイムアセットの包括的なセットです。以下のステップに沿つて始めましょう。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.