これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのmy-d™ moveポートフォリオは、商業および産業分野におけるNFC製品の需要増加に対応するよう設計されています。非接触メモリは、よりスマートで安全かつ効率的な手順を作成することで、物流、サプライチェーン、およびアクセス管理システムへのアプローチを革新しています。
主な特長
- ISO/IEC 14443 タイプ A 準拠
- 最小限の設置面積設計
- 32ビットパスワード保護
- パスワード再試行カウンター
- ブロックロック機構
- NFCフォーラムタイプ2タグ準拠
- 一意の識別番号
アプリケーション
製品
概要
my-d™ move lean製品は、RFID高周波(13.56 MHz)に基づいており、限定用途の民生用アプリケーション向けの費用対効果の高い大量生産に特に適した設計を特長としています。 NFC Forum™タイプ2タグ操作プロトコルをサポートし、既存および新興アプリケーションに将来性のある機能を提供します。標準チップとして、または NFC メモリを事前コンフィギュレーションして提供します。 my-d™ move leanレンジ機能は、ユーザーと管理者のメモリを削減し、可能な限り最高のコスト提案を実現し、最小限の集中的なアプリケーションに最適です。 追加のメモリを必要とする用途については、my-d™ moveを参照してください。
または、ネイティブでサポートされている iOS および Android NFC アプリケーションについては、「NFC ソリューション」を参照してください。
SLE 66R01Lは、48バイト(ユーザー)および16バイト(管理者)EEPROMを備えた標準の my-d™ move lenモデルです。機能には、輸送などの限定使用の発券に適したティアリング防止カウントが含まれます。
SLE 66R01LNは、初期化状態の事前構成された NFC メモリを備えたSLE 66R01Lモデルの派生品です。既存の NFC インフラストラクチャへの即時統合に適しています。
my-d™ move lean製品は、RFID高周波(13.56 MHz)に基づいており、限定用途の民生用アプリケーション向けの費用対効果の高い大量生産に特に適した設計を特長としています。 NFC Forum™タイプ2タグ操作プロトコルをサポートし、既存および新興アプリケーションに将来性のある機能を提供します。標準チップとして、または NFC メモリを事前コンフィギュレーションして提供します。 my-d™ move leanレンジ機能は、ユーザーと管理者のメモリを削減し、可能な限り最高のコスト提案を実現し、最小限の集中的なアプリケーションに最適です。 追加のメモリを必要とする用途については、my-d™ moveを参照してください。
または、ネイティブでサポートされている iOS および Android NFC アプリケーションについては、「NFC ソリューション」を参照してください。
SLE 66R01Lは、48バイト(ユーザー)および16バイト(管理者)EEPROMを備えた標準の my-d™ move lenモデルです。機能には、輸送などの限定使用の発券に適したティアリング防止カウントが含まれます。
SLE 66R01LNは、初期化状態の事前構成された NFC メモリを備えたSLE 66R01Lモデルの派生品です。既存の NFC インフラストラクチャへの即時統合に適しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.