2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CMG1 は、パッシブ非サンダーボルトおよびサンダーボルト USB Type-C ケーブルを対象とした専用の電子マーキング ケーブル アセンブリ (EMCA) コントローラーです。 パワーデリバリー3.0、USB Type-C 1.3をサポートし、VBUS-CC短絡保護、VBUS-VCONN短絡、およびESD保護を統合しています。 このコントローラーは、2.7 V〜5.5 VのVCONN電源範囲で動作するように構築されており、ベンダーおよびケーブル固有の構成データ用に40バイトのストレージを備えています。
主な特長
- USB PD 3.0に準拠
- USB Type-C 1.3に準拠
- CCの高電圧保護
- VCONN1およびVCONN2上のRA
- 40バイトのストレージ
- RA弱体化をサポート
- VCONNおよびCCにおけるIEC ESD保護
- 動作電圧2.7 V~5.5 V
- 9ボールWLCSPパッケージ
- 工業用温度グレード
製品
概要
EZ-PD™ CMG1は、使いやすいグラフィックユーティリティ (EZ-PD™コンフィギュレーションユーティリティ) と、パッシブEMCAパドルカードリファレンスデザインと幅広いドキュメントサポートを含む専用SDKを提供する完全なソリューションであり、設計サイクルの高速化に大きく貢献します。 さらに、このデバイスは、その使いやすさとVBUSからCCへの短絡保護のサポートで際立っています。
EZ-PD™ CMG1には、コンパクトな9ボールWLCSPパッケージ (CYPD2703とCYPD2704) の2つの製品が含まれています。 CYPD2703は非サンダーボルトパッシブケーブルを対象としており、CYPD2704はサンダーボルトパッシブケーブルを対象としています。
EZ-PD™コンフィギュレーションユーティリティには、CCインターフェースを介してデバイスのコンフィギュレーションパラメータをチューニングできるEZ-PD™ CMG1製造テストキット (MTK) ユーティリティが含まれています。 このグラフィックユーティリティを使用して、設計者はベンダー固有およびケーブル固有のパラメータを設定できます。 これらを設定した後、EZ-PD™ CMG1 MTK ユーティリティを使用して、CMG1 ベースのパッシブ EMCA ケーブルの構成とテストを行います。 ハードウェアのセットアップと詳細な手順については、「EZ-PD™ CMG1 入門」を参照してください。
EZ-PD™ CMG1は、使いやすいグラフィックユーティリティ (EZ-PD™コンフィギュレーションユーティリティ) と、パッシブEMCAパドルカードリファレンスデザインと幅広いドキュメントサポートを含む専用SDKを提供する完全なソリューションであり、設計サイクルの高速化に大きく貢献します。 さらに、このデバイスは、その使いやすさとVBUSからCCへの短絡保護のサポートで際立っています。
EZ-PD™ CMG1には、コンパクトな9ボールWLCSPパッケージ (CYPD2703とCYPD2704) の2つの製品が含まれています。 CYPD2703は非サンダーボルトパッシブケーブルを対象としており、CYPD2704はサンダーボルトパッシブケーブルを対象としています。
EZ-PD™コンフィギュレーションユーティリティには、CCインターフェースを介してデバイスのコンフィギュレーションパラメータをチューニングできるEZ-PD™ CMG1製造テストキット (MTK) ユーティリティが含まれています。 このグラフィックユーティリティを使用して、設計者はベンダー固有およびケーブル固有のパラメータを設定できます。 これらを設定した後、EZ-PD™ CMG1 MTK ユーティリティを使用して、CMG1 ベースのパッシブ EMCA ケーブルの構成とテストを行います。 ハードウェアのセットアップと詳細な手順については、「EZ-PD™ CMG1 入門」を参照してください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.