これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

Dual data rate (DDR) sync SRAMs

High-speed memory technology combining double data rate (DDR) architecture with synchronous operation for improved data throughput.

anchor

概要

DDR SRAMs are similar to the legacy synchronous burst SRAM products but with double data rate I/Os. Like the synchronous burst SRAMs, they are used for read-intensive functions such as packet lookup and packet classification in networking/communication applications. DDR SRAMs have a maximum clock speed of 550 MHz with a read latency of 1 cycle and are available in an industry-standard 165-ball BGA.

主な特長

  • Double data rate I/Os
  • 550 MHz clock speed
  • Industry-standard BGA
  • On-die termination

製品

概要

  • DDR-II CIO/SIO: DDR-II SIO SRAM はDDR-II CIO SRAM と似ていますが、メモリアレイにアクセスするための読み取りポートと書き込みポートの2つの独立したポートが含まれています。 1つのポートは読み出し動作専用で、もう1つは書き込み動作専用です。DDR II SIO SRAM は、一般的なI/O デバイスで必要とされるデータバスを「ターンアラウンド」する必要性を完全に排除します。
  • DDR-II+ CIO/SIO: DDR-II+ SRAM は、動作がDDR-II SRAM と似ていますが、性能が向上しています。 冗長データ入力クロックは DDR-II+ にはありません。 代わりに、DDR-II+ SRAM には、データがいつ有効になるかを示すハンドシェイク信号 (QVLD) が含まれているため、データキャプチャが簡素化されます。 DDR-II+ SRAM の最大クロック速度は550MHz、読み出し応答時間は2サイクルまたは2.5サイクル、バースト長は2で、業界標準の165ボールBGA で提供されます。

DDR-II+ファミリーのODT 機能は、高周波 (300 MHz以上) での信号品質を向上させます。 高周波信号は伝送路での損失の影響を受けやすく、それによって受信側で信号歪みを引き起こします。 これは、情報を正しく解釈する受信側の能力に影響を与えます。 伝送ラインが信号の歪みを最小限に抑えるためには、伝送ライン上のすべての場所のインピーダンスがその長さ全体にわたって均一である必要があります。 これは、外付け抵抗またはダイ上の終端 (ダイ内に埋め込まれた終端抵抗) のいずれかによって実現できます。

オンダイ終端 (ODT)の利点:

  • デバイスの入力の近くに終端を配置することで信号堅固性を向上させます。
  • 基板配線が簡易化できます。
  • 外部抵抗を撤廃することにより基板の面接が節約できます。
  • 外部終端抵抗を使用することによりコストを削減できます。
  • DDR-II CIO/SIO: DDR-II SIO SRAM はDDR-II CIO SRAM と似ていますが、メモリアレイにアクセスするための読み取りポートと書き込みポートの2つの独立したポートが含まれています。 1つのポートは読み出し動作専用で、もう1つは書き込み動作専用です。DDR II SIO SRAM は、一般的なI/O デバイスで必要とされるデータバスを「ターンアラウンド」する必要性を完全に排除します。
  • DDR-II+ CIO/SIO: DDR-II+ SRAM は、動作がDDR-II SRAM と似ていますが、性能が向上しています。 冗長データ入力クロックは DDR-II+ にはありません。 代わりに、DDR-II+ SRAM には、データがいつ有効になるかを示すハンドシェイク信号 (QVLD) が含まれているため、データキャプチャが簡素化されます。 DDR-II+ SRAM の最大クロック速度は550MHz、読み出し応答時間は2サイクルまたは2.5サイクル、バースト長は2で、業界標準の165ボールBGA で提供されます。

DDR-II+ファミリーのODT 機能は、高周波 (300 MHz以上) での信号品質を向上させます。 高周波信号は伝送路での損失の影響を受けやすく、それによって受信側で信号歪みを引き起こします。 これは、情報を正しく解釈する受信側の能力に影響を与えます。 伝送ラインが信号の歪みを最小限に抑えるためには、伝送ライン上のすべての場所のインピーダンスがその長さ全体にわたって均一である必要があります。 これは、外付け抵抗またはダイ上の終端 (ダイ内に埋め込まれた終端抵抗) のいずれかによって実現できます。

オンダイ終端 (ODT)の利点:

  • デバイスの入力の近くに終端を配置することで信号堅固性を向上させます。
  • 基板配線が簡易化できます。
  • 外部抵抗を撤廃することにより基板の面接が節約できます。
  • 外部終端抵抗を使用することによりコストを削減できます。
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ