これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
XMC1100は、Arm® Cortex-M0®プロセッサコアをベースとしており、エントリーレベルの産業用および民生用アプリケーション市場を対象としています。汎用アプリケーションを対象としており、コスト効率を損なうことなく、8ビット/16ビットMCUの置き換えにも広く使用されています。ModusToolbox™やDAVE™などの使いやすい開発環境により、市場投入までの時間を短縮することができます。
主な特長
- コア周波数:32MHz
- ペリフェラルクロック:64MHz
- フラッシュ8〜200kB、16KB
- 電源電圧範囲:1.8〜5.5V
- 6チャンネル12ビットADC
- 4x16ビットタイマー
- 2チャンネルUSIC (SPI/UART/IIC/IIS)
- リアルタイムクロック&ウォッチドッグタイマー
- パッケージ: TSSOP/VQFN, 16 - 40 pins
- 温度範囲: -40 °C to 85°C/105°C
アプリケーション
製品
概要
Arm® Cortex®-M0 を搭載した32ビットマイクロコントローラーは、価格に敏感な幅広いアプリケーション向けですが、最先端の機能が要求されます。 XMC1100シリーズは、Arm® Cortex®-M0 プロセッサコアをベースにした産業用マイクロコントローラーのXMC1000ファミリーに属しています。 XMC1100シリーズデバイスは、汎用アプリケーション向けに設計されています。 組み込み制御アプリケーションの複雑化と計算能力に対する要求の高まりにより、マイクロコントローラーには、コスト効率を損なうことなく、優れたCPU 性能、統合された周辺機能、および市場投入までの時間を短縮できる迅速な開発環境が必要です。
- Arm® Cortex® M0コア, 最大32MHz
- PWM タイマーなどの制御ペリフェラルは最大64MHz で動作
- 8 - 64 kBのフラッシュサイズと16 KBのRAMにより、ほとんどの汎用アプリケーションをカバー
- 1Mspsの12ビットADCを搭載したXMC1100シリーズは、価格/性能クラスで優れています
- 電源電圧範囲:1.8 - 5.5 V
- 4チャンネルの16ビットタイマ
- 汎用的な使用
- スマートセンサーとアクチュエーター
- LED照明用電源
- エントリーレベルのモーター制御
- 8/16ビットMCUの代替品で、コスト/パフォーマンス比がリーズナブル
Arm® Cortex®-M0 を搭載した32ビットマイクロコントローラーは、価格に敏感な幅広いアプリケーション向けですが、最先端の機能が要求されます。 XMC1100シリーズは、Arm® Cortex®-M0 プロセッサコアをベースにした産業用マイクロコントローラーのXMC1000ファミリーに属しています。 XMC1100シリーズデバイスは、汎用アプリケーション向けに設計されています。 組み込み制御アプリケーションの複雑化と計算能力に対する要求の高まりにより、マイクロコントローラーには、コスト効率を損なうことなく、優れたCPU 性能、統合された周辺機能、および市場投入までの時間を短縮できる迅速な開発環境が必要です。
- Arm® Cortex® M0コア, 最大32MHz
- PWM タイマーなどの制御ペリフェラルは最大64MHz で動作
- 8 - 64 kBのフラッシュサイズと16 KBのRAMにより、ほとんどの汎用アプリケーションをカバー
- 1Mspsの12ビットADCを搭載したXMC1100シリーズは、価格/性能クラスで優れています
- 電源電圧範囲:1.8 - 5.5 V
- 4チャンネルの16ビットタイマ
- 汎用的な使用
- スマートセンサーとアクチュエーター
- LED照明用電源
- エントリーレベルのモーター制御
- 8/16ビットMCUの代替品で、コスト/パフォーマンス比がリーズナブル
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.