これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
AURIX™認証
AURIX™認証は、機能安全とセキュリティに関する業界標準の認証であり、組込みシステムのコンプライアンスと信頼性を確保します
-
このページ
カテゴリー別に参照
概要
AURIX™認証は、組み込みシステムの機能安全とセキュリティに関する業界標準の認証です。この認証は、AURIX™のマイクロコントローラと開発ツールが、ISO 26262、IEC 61508、Common Criteriaなどの最新の機能安全およびセキュリティ規格に準拠していることを保証します。この認証により、開発者は組み込みシステムの信頼性と安全性に高い信頼性を得ることができ、自動車、産業、医療機器など、高い安全性とセキュリティが求められるアプリケーションでの使用に最適です。AURIX™の認証は、インフィニオンが、開発者に最高レベルの製品とサービスの品質と信頼性を提供するというコミットメントを示すものです。全体として、AURIX™証明書は、高性能、安全性、およびセキュリティ機能を備えた組み込みシステムを開発するための重要なコンポーネントです。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索
ツール:評価用のインフィニオンのすべてのツールを検索します
AURIX™認証は、組み込みシステムの機能安全とセキュリティに関する業界標準の認証です。この認証は、AURIX™のマイクロコントローラと開発ツールが、ISO 26262、IEC 61508、Common Criteriaなどの最新の機能安全およびセキュリティ規格に準拠していることを保証します。この認証により、開発者は組み込みシステムの信頼性と安全性に高い信頼性を得ることができ、自動車、産業、医療機器など、高い安全性とセキュリティが求められるアプリケーションでの使用に最適です。AURIX™の認証は、インフィニオンが、開発者に最高レベルの製品とサービスの品質と信頼性を提供するというコミットメントを示すものです。全体として、AURIX™証明書は、高性能、安全性、およびセキュリティ機能を備えた組み込みシステムを開発するための重要なコンポーネントです。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索
ツール:評価用のインフィニオンのすべてのツールを検索します