これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

PSOC™ 4コンポーネント

PSOC™ 4コンポーネントの汎用性をご覧ください。革新的な製品を簡単に設計

nobutton

概要

PSOC™ 4は、革新的な組み込みシステムの設計に必要な幅広いコンポーネントと機能を提供する、強力で柔軟性の高いマイクロコントローラ・ファミリです。 PSOC™ 4つのコンポーネントにより、システムの機能を簡単に構成およびカスタマイズできるため、最小限の労力で高度な柔軟性とパフォーマンスを実現できます。

PSOC™ 4つのコンポーネントには、ADC、DAC、コンパレータ、PWM、タイマなどのさまざまなアナログおよびデジタル周辺機器と、UART、I2C、SPI、USBなどの通信インターフェースが含まれています。 これらのコンポーネントは、システム設計と開発のための直感的なグラフィカル インターフェイスを提供するPSOC™ Creator IDEを使用して、相互に構成および相互接続できます。

PSOC™ 4コンポーネントの主な利点の1つは、その汎用性です。これらは、アプリケーションの特定のニーズに合わせて簡単に適合およびカスタマイズできます。たとえば、CAPSENSE™コンポーネントを使用してタッチセンシティブインターフェースを設計したり、SmartIO™コンポーネントを使用して外部メモリや周辺機器とインターフェースしたりできます。さらに、 PSOC™ 4つのコンポーネントを低電力モードで動作するように構成できるため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。

お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。

ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます

ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。

PSOC™ 4は、革新的な組み込みシステムの設計に必要な幅広いコンポーネントと機能を提供する、強力で柔軟性の高いマイクロコントローラ・ファミリです。 PSOC™ 4つのコンポーネントにより、システムの機能を簡単に構成およびカスタマイズできるため、最小限の労力で高度な柔軟性とパフォーマンスを実現できます。

PSOC™ 4つのコンポーネントには、ADC、DAC、コンパレータ、PWM、タイマなどのさまざまなアナログおよびデジタル周辺機器と、UART、I2C、SPI、USBなどの通信インターフェースが含まれています。 これらのコンポーネントは、システム設計と開発のための直感的なグラフィカル インターフェイスを提供するPSOC™ Creator IDEを使用して、相互に構成および相互接続できます。

PSOC™ 4コンポーネントの主な利点の1つは、その汎用性です。これらは、アプリケーションの特定のニーズに合わせて簡単に適合およびカスタマイズできます。たとえば、CAPSENSE™コンポーネントを使用してタッチセンシティブインターフェースを設計したり、SmartIO™コンポーネントを使用して外部メモリや周辺機器とインターフェースしたりできます。さらに、 PSOC™ 4つのコンポーネントを低電力モードで動作するように構成できるため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。

お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。

ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます

ツール:インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを検索します。