これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
セグメントLCD (LCD_Seg)
多様なLCDガラスを柔軟に制御
-
このページ
概要
セグメントLCD(LCD_Seg)コンポーネントは、最大16倍のマルチプレックス比で、さまざまな電圧レベルでさまざまなLCDガラスを直接駆動できます。このコンポーネントを使用すると、カスタムガラスまたは標準ガラスを駆動するようにPSoC™デバイスを簡単に構成できます。
- 2~768ピクセルまたはシンボル
- 1/3、1/4、1/5バイアスをサポート
- 10 Hz から 150 Hz のリフレッシュ レート
- 2.0V〜5.2Vのバイアス生成を統合し、最大128のデジタル制御バイアスレベルによりダイナミックコントラスト制御を実現
- タイプA (標準)およびタイプB (低電力)の波形をサポート
- ディスプレイのピクセル状態は、ネガティブイメージのために反転される場合があります
- 256バイトのディスプレイメモリ(フレームバッファ)
- ユーザー定義のピクセルまたはシンボルマップとオプションの7、14、または16セグメント文字。5x7または5x8ドットマトリックス。棒グラフの計算ルーチン。
セグメントLCD(LCD_Seg)コンポーネントは、最大16倍のマルチプレックス比で、さまざまな電圧レベルでさまざまなLCDガラスを直接駆動できます。このコンポーネントを使用すると、カスタムガラスまたは標準ガラスを駆動するようにPSoC™デバイスを簡単に構成できます。
- 2~768ピクセルまたはシンボル
- 1/3、1/4、1/5バイアスをサポート
- 10 Hz から 150 Hz のリフレッシュ レート
- 2.0V〜5.2Vのバイアス生成を統合し、最大128のデジタル制御バイアスレベルによりダイナミックコントラスト制御を実現
- タイプA (標準)およびタイプB (低電力)の波形をサポート
- ディスプレイのピクセル状態は、ネガティブイメージのために反転される場合があります
- 256バイトのディスプレイメモリ(フレームバッファ)
- ユーザー定義のピクセルまたはシンボルマップとオプションの7、14、または16セグメント文字。5x7または5x8ドットマトリックス。棒グラフの計算ルーチン。