これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
AURIX™マイクロコントローラーは、最大3つの独立した32ビット TriCore™ CPUをベースにした革新的なマルチコアアーキテクチャを特長としています。 これらは、性能を大幅に向上させながら、最高の安全基準を満たすように設計されています。 AURIX™ TC297TA (ADAS) は、第1世代の32ビットMCUの AURIX™ TC2xxファミリーに属しています。 トリプル300MHz TriCore™ と最大8MBのフラッシュメモリを搭載し、ASIL-Dまでの安全規格に対応しています。
主な特長
- Triple TriCore™、300MHz / DSP
- 8MBフラッシュ、ECC
- 最大728KB + 2MB
- RAM
- ISO 26262準拠、最大ASIL-D
- Ethernet 100Mb、2x FlexRay、 5x QSPI
- 2xI²C, I²S, 4x ASCLIN, 3x MSC, HSSL
- 6x CAN, 15x SENT, 5x PSI5, 1x PSI5S
- 128x DMAチャネル
- 単一電源 5Vまたは3.3V
- LFBGA-292
- 温度: -40°C〜+ 125°C / + 150°C <
- プログラム可能なHSM、ADAS
製品
概要
AURIX™ TC297TA は、ADAS アプリケーションに驚異的な機能を提供する最先端のマイクロコントローラーです。 このデバイスは、最適化されたパフォーマンスを実現する 300 MHz / DSP 機能を備えた Triple TriCore™ を誇ります。 さらに、ECC 保護付き8MB フラッシュ、125k サイクルの384KB EEProm 、レーダー/カメラ画像保存用のECC 保護付き728KB + 2MBのRAM を付属しています。 AURIX™ TC297TA (ADAS) MCU は、1 x Ethernet 100 Mbit、2x FlexRay、5x LIN、4x SPI、およびデータレートが強化された CAN FD を含む 6 x CAN による最先端の接続性を提供します。 このマイクロコントローラーは、3つのデルタシグマADC コンバーター、4つの12ビットSAR ADC コンバーター、SENT、PSI5、PSI5S センサー インターフェース、およびセキュリティを強化するためのプログラム可能なHSM (ハードウェアセキュリティモジュール) も備えています。 5V または3.3V の単一電源とLFBGA-292パッケージを備えたこのマイクロコントローラーは、高い処理能力と信頼性の高いデータストレージを必要とするアプリケーションに最適です。 周囲温度範囲は-40°〜+150° で、過酷な環境での使用に適しています。
多目的カメラ:多目的カメラは、車両の安全機能において不可欠な役割を果たします。 その重要度の増加に伴い、カメラシステムを最適に統合する必要があります。したがって、拡張性と高度な統合のために設計されたソリューションが必要です。
インフィニオンは、次世代の安全機能をサポートする多目的カメラシステム向けの高度に統合されたソリューションを提供します。インフィニオンをお選びいただくと、ISO 26262のサポートと革新的な供給コンセプトによる比類のないメリットが得られます。
77 GHz/24 GHzレーダー:アプリケーションの開発と統合に集中できるため、すぐに使用できる指定チップセットが成功への切符となります。そのため、インフィニオンは、必要な部品点数を削減する車載用77GHzレーダーシステム向けのシステムソリューションを提供しています。
24GHz レーダー:インフィニオンは、お客様が求めているものを正確に提供します。 たとえば、弊社の高集積24GHz トランシーバーと、レーダーアプリケーション専用機能を備えた32ビットマルチコアのAURIX™ を用意しています。SiGeベースのテクノロジーにより、インフィニオンはあらゆる種類の短距離レーダーADASアプリケーション向けに長期的なロードマップを備えた競争力のあるソリューションを提供する大手企業です。
すべてのADAS デバイスはISO 26262のセーフティ手法をサポートしており、緊急ブレーキなどドライバを支援する自動的な判断に関与することができます。AURIX™ TC297TA は、ハードウェア ウィンドウ機能を備えたレーダー信号処理アクセラレーター、レーダー信号取得の柔軟性を実現する 4 つの内部 ADC、外部 ADC を接続するための 16 ビット パラレル インターフェース、高精度入力タイマー、DAC 用の高精度出力タイマーなどの専用レーダー周辺機器をサポートします。 さらに、このファミリーには、画像前処理ユニット、最大100MHzのカメラ インターフェース、およびMJPEG 圧縮を備えた専用のビジョン周辺機器があります。 全体として、 AURIX™ TC297TA システムは、複雑さを軽減してコストを大幅に削減する高度な統合、クラス最高の消費電力と外部電源数の削減につながる革新的な単一電源コンセプト、開発工数の削減を可能にする多様なロックステップ コア コンセプトを提供します。 さらに、このシステムは、緊急ブレーキなどのISO 26262の判断をサポートし、内蔵RAM の要件を低減し、車載計装ビジョンのオーバーヘッドを低減する高速トレースポートを備えています。
AURIX™ 開発スタジオ
ADS は、Eclipse IDE、C-Compiler、Multi-core Debugger、Infineon low-level driver(iLLD)を含む包括的な開発環境であり、時間やコードサイズの制限がないため、アプリケーションコードの編集、コンパイル、デバッグが可能です。
AUTOSAR MCALドライバ
インフィニオンのMC-ISAR AUTOSARドライバは、AUTOSAR 検証済み技術に基づいており、マイクロコントローラー アブストラクション レイヤー (MCAL) のコンポーネントを1つの構成ツールにまとめることで、迅速なアプリケーション開発を実現します。
AURIX™ iLLDドライバ
AURIX™ - インフィニオンのローレベル ドライバ ライブラリ
AURIX™ TC2xx “SafeTlib”
AURIX™ TC2xx "SafeTlib"は、CPUコアのSBSTを含む機能安全要件を持つアプリケーションをサポートするSWテストのセットです。また、アプリケーション依存テストとのシステム統合をサポートし、内部および外部のウォッチドッグ(SafeWDG)を処理します。
AURIX™用ドライブコア
インフィニオンのAURIX™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです
インフィニオンは、技術エキスパートのネットワークを通じて、AURIX™ マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。 当社の参加パートナーは、AURIX™ マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供しています。 プリファード デザインハウスは、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
AURIX™ TC297TA は、ADAS アプリケーションに驚異的な機能を提供する最先端のマイクロコントローラーです。 このデバイスは、最適化されたパフォーマンスを実現する 300 MHz / DSP 機能を備えた Triple TriCore™ を誇ります。 さらに、ECC 保護付き8MB フラッシュ、125k サイクルの384KB EEProm 、レーダー/カメラ画像保存用のECC 保護付き728KB + 2MBのRAM を付属しています。 AURIX™ TC297TA (ADAS) MCU は、1 x Ethernet 100 Mbit、2x FlexRay、5x LIN、4x SPI、およびデータレートが強化された CAN FD を含む 6 x CAN による最先端の接続性を提供します。 このマイクロコントローラーは、3つのデルタシグマADC コンバーター、4つの12ビットSAR ADC コンバーター、SENT、PSI5、PSI5S センサー インターフェース、およびセキュリティを強化するためのプログラム可能なHSM (ハードウェアセキュリティモジュール) も備えています。 5V または3.3V の単一電源とLFBGA-292パッケージを備えたこのマイクロコントローラーは、高い処理能力と信頼性の高いデータストレージを必要とするアプリケーションに最適です。 周囲温度範囲は-40°〜+150° で、過酷な環境での使用に適しています。
多目的カメラ:多目的カメラは、車両の安全機能において不可欠な役割を果たします。 その重要度の増加に伴い、カメラシステムを最適に統合する必要があります。したがって、拡張性と高度な統合のために設計されたソリューションが必要です。
インフィニオンは、次世代の安全機能をサポートする多目的カメラシステム向けの高度に統合されたソリューションを提供します。インフィニオンをお選びいただくと、ISO 26262のサポートと革新的な供給コンセプトによる比類のないメリットが得られます。
77 GHz/24 GHzレーダー:アプリケーションの開発と統合に集中できるため、すぐに使用できる指定チップセットが成功への切符となります。そのため、インフィニオンは、必要な部品点数を削減する車載用77GHzレーダーシステム向けのシステムソリューションを提供しています。
24GHz レーダー:インフィニオンは、お客様が求めているものを正確に提供します。 たとえば、弊社の高集積24GHz トランシーバーと、レーダーアプリケーション専用機能を備えた32ビットマルチコアのAURIX™ を用意しています。SiGeベースのテクノロジーにより、インフィニオンはあらゆる種類の短距離レーダーADASアプリケーション向けに長期的なロードマップを備えた競争力のあるソリューションを提供する大手企業です。
すべてのADAS デバイスはISO 26262のセーフティ手法をサポートしており、緊急ブレーキなどドライバを支援する自動的な判断に関与することができます。AURIX™ TC297TA は、ハードウェア ウィンドウ機能を備えたレーダー信号処理アクセラレーター、レーダー信号取得の柔軟性を実現する 4 つの内部 ADC、外部 ADC を接続するための 16 ビット パラレル インターフェース、高精度入力タイマー、DAC 用の高精度出力タイマーなどの専用レーダー周辺機器をサポートします。 さらに、このファミリーには、画像前処理ユニット、最大100MHzのカメラ インターフェース、およびMJPEG 圧縮を備えた専用のビジョン周辺機器があります。 全体として、 AURIX™ TC297TA システムは、複雑さを軽減してコストを大幅に削減する高度な統合、クラス最高の消費電力と外部電源数の削減につながる革新的な単一電源コンセプト、開発工数の削減を可能にする多様なロックステップ コア コンセプトを提供します。 さらに、このシステムは、緊急ブレーキなどのISO 26262の判断をサポートし、内蔵RAM の要件を低減し、車載計装ビジョンのオーバーヘッドを低減する高速トレースポートを備えています。
AURIX™ 開発スタジオ
ADS は、Eclipse IDE、C-Compiler、Multi-core Debugger、Infineon low-level driver(iLLD)を含む包括的な開発環境であり、時間やコードサイズの制限がないため、アプリケーションコードの編集、コンパイル、デバッグが可能です。
AUTOSAR MCALドライバ
インフィニオンのMC-ISAR AUTOSARドライバは、AUTOSAR 検証済み技術に基づいており、マイクロコントローラー アブストラクション レイヤー (MCAL) のコンポーネントを1つの構成ツールにまとめることで、迅速なアプリケーション開発を実現します。
AURIX™ iLLDドライバ
AURIX™ - インフィニオンのローレベル ドライバ ライブラリ
AURIX™ TC2xx “SafeTlib”
AURIX™ TC2xx "SafeTlib"は、CPUコアのSBSTを含む機能安全要件を持つアプリケーションをサポートするSWテストのセットです。また、アプリケーション依存テストとのシステム統合をサポートし、内部および外部のウォッチドッグ(SafeWDG)を処理します。
AURIX™用ドライブコア
インフィニオンのAURIX™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです
インフィニオンは、技術エキスパートのネットワークを通じて、AURIX™ マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。 当社の参加パートナーは、AURIX™ マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供しています。 プリファード デザインハウスは、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.