これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
MDIOインターフェース
MDIOインターフェース コンポーネントによるイーサネット管理の効率化
-
このページ
概要
MDIO インターフェイス コンポーネントは、メディア独立インターフェイス (MII) の IEEE 802.3 標準のイーサネット ファミリ用に定義されたシリアル バスである管理データ入力/出力をサポートします。MII は、メディア アクセス制御 (MAC) デバイスをイーサネット物理層 (PHY) 回路に接続します。このコンポーネントは、IEEE802.3条項45に準拠しています。
- イーサネット製品と組み合わせて使用
- 構成可能な物理アドレス
- クロック・バスで最大4.4MHzをサポート (mdc)
- IEEE 802.3 Clause 45に準拠
- レジスタスペースにメモリを自動的に割り当て、直感的で使いやすいグラフィカルな設定GUIで設定可能
MDIO インターフェイス コンポーネントは、メディア独立インターフェイス (MII) の IEEE 802.3 標準のイーサネット ファミリ用に定義されたシリアル バスである管理データ入力/出力をサポートします。MII は、メディア アクセス制御 (MAC) デバイスをイーサネット物理層 (PHY) 回路に接続します。このコンポーネントは、IEEE802.3条項45に準拠しています。
- イーサネット製品と組み合わせて使用
- 構成可能な物理アドレス
- クロック・バスで最大4.4MHzをサポート (mdc)
- IEEE 802.3 Clause 45に準拠
- レジスタスペースにメモリを自動的に割り当て、直感的で使いやすいグラフィカルな設定GUIで設定可能