これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 4 ADC逐次比較型レジスタ (ADC_SAR_Seq)
シーケンシングSAR ADCでPSOC™ 4を強化
-
このページ
概要
シーケンシングSAR ADCコンポーネントを使用すると、PSOC™ 4でSAR ADCのさまざまな動作モードを構成して使用できます。PSOC™ Creatorの設計およびプロジェクトでシーケンシングSAR ADCをシームレスに使用するための回路図およびファームウェアレベルのサポートがあります。また、最大16のアナログチャンネル(デバイスによって異なります)を構成して、結果を自動的にスキャンし、結果を個々の結果レジスタに配置することもできます。オプションの「インジェクションチャネル」は、ファームウェアによって有効にして、他のチャネルと同じレートでスキャンする必要のない信号を時々スキャンすることもできます。
- 選択可能な8、10、12ビット分解能
- 最大1Mspsのサンプルレート、12ビット分解能
- シングルエンド入力と差動入力の両方をサポート
- 複数のリファレンスオプションを備えたさまざまな入力範囲
- 最大16チャンネルまで自動スキャン、または1つの入力のみスキャン
- 「インジェクション」チャネルをスキャンシーケンスに追加し、実行時にファームウェア制御を行うことができます
- ハードウェアによる平均化に対応
シーケンシングSAR ADCコンポーネントを使用すると、PSOC™ 4でSAR ADCのさまざまな動作モードを構成して使用できます。PSOC™ Creatorの設計およびプロジェクトでシーケンシングSAR ADCをシームレスに使用するための回路図およびファームウェアレベルのサポートがあります。また、最大16のアナログチャンネル(デバイスによって異なります)を構成して、結果を自動的にスキャンし、結果を個々の結果レジスタに配置することもできます。オプションの「インジェクションチャネル」は、ファームウェアによって有効にして、他のチャネルと同じレートでスキャンする必要のない信号を時々スキャンすることもできます。
- 選択可能な8、10、12ビット分解能
- 最大1Mspsのサンプルレート、12ビット分解能
- シングルエンド入力と差動入力の両方をサポート
- 複数のリファレンスオプションを備えたさまざまな入力範囲
- 最大16チャンネルまで自動スキャン、または1つの入力のみスキャン
- 「インジェクション」チャネルをスキャンシーケンスに追加し、実行時にファームウェア制御を行うことができます
- ハードウェアによる平均化に対応
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.