これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのAC-DC LEDドライバICとコントローラーICは、0.1%までの調光レベルをサポートするLED照明アプリケーション向けに、優れた電力品質と高効率を提供します。 インフィニオンの幅広いAC-DCドライバにより、外付け部品を節約し、システムコストを最小限に抑えながら、目的のアプリケーションに最適な部品を選択できます。 インフィニオンのAC-DCコントローラーICは、動的な負荷変化に対して高効率で高速かつ安定した反応を提供します。
主な特長
- 優れたPFC、THD、EMI
- 広い負荷範囲にわたる効率
- デジタル電源制御
- 外付け部品点数の削減
- PSR/SSRを備えたシングルステージ
- PFCによるデュアルステージフライバック
- PFC + ハーフブリッジ コンボコントローラー
- コアレス絶縁トランス
アプリケーション
製品
概要
ICL5102は、インフィニオンの高集積PFC+ハーフブリッジ コンボコントローラーで、2段の調和動作により外付け部品点数の削減と性能の最適化を可能にします。 レベルシフタ技術と比較して、ガルバニック絶縁を備えた内蔵コアレストランスは、高い動作周波数での損失をさらに低減し、巨大な負電圧を処理する能力を強化します。 出力電圧と電流の変動が小さいため、クラス最高のTHDと高い力率を実現し、ACラインの摂動に耐える能力も向上します。 PFCコンバーターのマルチモード動作は、全負荷範囲にわたって優れた効率を提供します。 ICL5102HVは最大480VACの広い入力電圧範囲により、1つのデバイスでグローバルな高電力設計が可能です。
XDP™高性能デジタルパワーコントロールICは、スマートでコネクテッド照明を実現し、独自の機能で厳しいLEDドライバ要件を満たします。 幅広いポートフォリオは、1次側/2次側安定化されたシングルステージ高力率コントローラー (XDPL8219) から、PFCを内蔵したデュアルステージ フライバック コンボコントローラー (XDPL8221) まで多岐にわたります。 内蔵スタートアップセル、高電圧機能、超低スタンバイ消費電力、UARTインターフェース、.dpによるパラメータ設定 インターフェースボードはすべて、1つのプラットフォーム設計で多数の設計を可能にします。
定電圧出力用の単段フライバックAC-DC LEDコントローラーICのICL88xxファミリーは、コスト効率の高いLED照明および電源アプリケーション向けに調整されています。 ミックスドシグナル制御ICは、優れた力率、THD、低EMI、および高光品質での最適な効率を備えた最適な価格性能比を備えています。ICL8800にはすべての基本的なファミリー機能が含まれており、高度なICL8810とフル機能のICL8820は、非常用照明用の低スタンバイ電力やジッタなどの追加機能を備えたスマート照明を可能にします。
ICL5102は、インフィニオンの高集積PFC+ハーフブリッジ コンボコントローラーで、2段の調和動作により外付け部品点数の削減と性能の最適化を可能にします。 レベルシフタ技術と比較して、ガルバニック絶縁を備えた内蔵コアレストランスは、高い動作周波数での損失をさらに低減し、巨大な負電圧を処理する能力を強化します。 出力電圧と電流の変動が小さいため、クラス最高のTHDと高い力率を実現し、ACラインの摂動に耐える能力も向上します。 PFCコンバーターのマルチモード動作は、全負荷範囲にわたって優れた効率を提供します。 ICL5102HVは最大480VACの広い入力電圧範囲により、1つのデバイスでグローバルな高電力設計が可能です。
XDP™高性能デジタルパワーコントロールICは、スマートでコネクテッド照明を実現し、独自の機能で厳しいLEDドライバ要件を満たします。 幅広いポートフォリオは、1次側/2次側安定化されたシングルステージ高力率コントローラー (XDPL8219) から、PFCを内蔵したデュアルステージ フライバック コンボコントローラー (XDPL8221) まで多岐にわたります。 内蔵スタートアップセル、高電圧機能、超低スタンバイ消費電力、UARTインターフェース、.dpによるパラメータ設定 インターフェースボードはすべて、1つのプラットフォーム設計で多数の設計を可能にします。
定電圧出力用の単段フライバックAC-DC LEDコントローラーICのICL88xxファミリーは、コスト効率の高いLED照明および電源アプリケーション向けに調整されています。 ミックスドシグナル制御ICは、優れた力率、THD、低EMI、および高光品質での最適な効率を備えた最適な価格性能比を備えています。ICL8800にはすべての基本的なファミリー機能が含まれており、高度なICL8810とフル機能のICL8820は、非常用照明用の低スタンバイ電力やジッタなどの追加機能を備えたスマート照明を可能にします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.