これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
直交デコーダ(QuadDec)
直交デコーダー (QuadDec) コンポーネントによる高精度モーションコントロール: トランジションのカウントとグリッチフリー性能の確保
-
このページ
概要
直交デコーダ(QuadDec)コンポーネントは、デジタル信号のペアで、遷移をカウントする機能を提供します。 典型的に、信号は、モーターやトラックボールにマウントされた速度/位置のフィードバックシステムによって提供されます。
- 調整可能なカウンタサイズ:8、16、または32ビット
- AおよびB入力での1x、2x、または4x 周波数のカウンタ分解能による、より正確な位置または速度の決定
- 絶対的な位置を決定するための、オプションのインデックス入力
- 入力時にシステムから発生するノイズの影響を軽減する、オプションのグリッチ フィルタリング機能
直交デコーダ(QuadDec)コンポーネントは、デジタル信号のペアで、遷移をカウントする機能を提供します。 典型的に、信号は、モーターやトラックボールにマウントされた速度/位置のフィードバックシステムによって提供されます。
- 調整可能なカウンタサイズ:8、16、または32ビット
- AおよびB入力での1x、2x、または4x 周波数のカウンタ分解能による、より正確な位置または速度の決定
- 絶対的な位置を決定するための、オプションのインデックス入力
- 入力時にシステムから発生するノイズの影響を軽減する、オプションのグリッチ フィルタリング機能