これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
自動車用PSOC™ 4100M
Arm® Cortex®-M0+ CPUを搭載したプログラマブルな組込みシステム コントローラー向けの、拡張性が高く再構成可能なプラットフォーム アーキテクチャ
自動車用PSOC™ 4200M
Arm® Cortex®-M0+ CPUを搭載したプログラマブルな組込みシステム コントローラー向けの、拡張性が高く再構成可能なプラットフォーム アーキテクチャ
ファミリーの比較
概要
車載用 PSOC™ 4 Mシリーズは、 PSOC™ 4ポートフォリオの拡張版であり、より多くのプログラマブルアナログおよびデジタルブロック、拡張メモリ、新しいペリフェラル、およびすべてのミックスドシグナル組み込み要件に対応する多数のI/Oが含まれています。 さらに、最大128KBのフラッシュと16KBのSRAMを備えているため、ストレージに十分なスペースを確保できます。
このファミリは、プログラム可能でリコンフィギャラブルなアナログおよびデジタルブロックと柔軟な自動ルーティングを組み合わせた車載HMIシステムに最適なソリューションであり、過酷な自動車環境でも信頼性の高い静電容量式タッチセンシングおよび近接センシングソリューションを実現します。
車載用 PSOC™ 4 Mシリーズは、プログラマブル・アナログ・フロント・エンド(AFE)とプログラマブル・デジタル・ブロックを統合することで、システム全体のコストを削減し、設計プロセスを簡素化する幅広い機能を提供します。 デュアル コントローラ エリア ネットワーク ブロック (CAN 2.0)、ペリフェラル間ダイレクト メモリ アクセス (DMA)、アナログ、デジタル、LCDドライブ、CAPSENSE™タッチ センシング インターフェースをサポートする最大51のI/Oを特長としています。
車載用 PSOC™ Mシリーズには、市場で際立ついくつかの重要な機能が備わっています。 48MHzの Arm® Cortex®-M0 CPUとDMAコントローラを搭載し、効率的かつ正確なデータ処理が可能です。
車載用 PSOC™ 4 Mシリーズの主な利点の1つは、プログラム可能なアナログブロックです。 これには、2つのコンパレータ(CMP)と4つのオペアンプが含まれ、PGA、CMP、フィルタなどとして構成可能であり、設計の柔軟性を可能にします。また、12ビット、1Msps SAR ADCも含まれています。
このシリーズには、最大51ピンの静電容量センシングをサポートするSmartSense™自動チューニングを備えたCAPSENSE™も含まれています。
車載用 PSOC™ 4 Mシリーズには、プログラム可能なアナログブロックに加えて、プログラム可能なデジタルブロックも含まれています。 これには、カスタム デジタル ペリフェラルの作成に使用できる4つのユニバーサル デジタル ブロック (UDB) が含まれます。さらに、このデバイスには、8 個の設定可能な 16 ビット TCPWM ブロックと 4 個のシリアル通信ブロック (SCB) が含まれており、I2C マスターまたはスレーブ、SPI マスターまたはスレーブ、UART または LIN スレーブに使用できます。
48ピンTQFP、64ピンTQFP、56-QNFなどのさまざまなパッケージで提供され、設計と実装の柔軟性が可能
PSOC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからサンプルコードやプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSOC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します (会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSOC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSoC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラーを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModusToolbox™は、GitHub上に、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード サポート パッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSOC™用ドライブコア
インフィニオンの PSOC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
当社の車載用PSOC™プリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、チームで協力して設計を最適化し、お客様のビジネス目標が成功に至るよう支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSOC™ 4、 PSOC™ High Voltage、 PSOC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
車載用 PSOC™ 4 Mシリーズは、 PSOC™ 4ポートフォリオの拡張版であり、より多くのプログラマブルアナログおよびデジタルブロック、拡張メモリ、新しいペリフェラル、およびすべてのミックスドシグナル組み込み要件に対応する多数のI/Oが含まれています。 さらに、最大128KBのフラッシュと16KBのSRAMを備えているため、ストレージに十分なスペースを確保できます。
このファミリは、プログラム可能でリコンフィギャラブルなアナログおよびデジタルブロックと柔軟な自動ルーティングを組み合わせた車載HMIシステムに最適なソリューションであり、過酷な自動車環境でも信頼性の高い静電容量式タッチセンシングおよび近接センシングソリューションを実現します。
車載用 PSOC™ 4 Mシリーズは、プログラマブル・アナログ・フロント・エンド(AFE)とプログラマブル・デジタル・ブロックを統合することで、システム全体のコストを削減し、設計プロセスを簡素化する幅広い機能を提供します。 デュアル コントローラ エリア ネットワーク ブロック (CAN 2.0)、ペリフェラル間ダイレクト メモリ アクセス (DMA)、アナログ、デジタル、LCDドライブ、CAPSENSE™タッチ センシング インターフェースをサポートする最大51のI/Oを特長としています。
車載用 PSOC™ Mシリーズには、市場で際立ついくつかの重要な機能が備わっています。 48MHzの Arm® Cortex®-M0 CPUとDMAコントローラを搭載し、効率的かつ正確なデータ処理が可能です。
車載用 PSOC™ 4 Mシリーズの主な利点の1つは、プログラム可能なアナログブロックです。 これには、2つのコンパレータ(CMP)と4つのオペアンプが含まれ、PGA、CMP、フィルタなどとして構成可能であり、設計の柔軟性を可能にします。また、12ビット、1Msps SAR ADCも含まれています。
このシリーズには、最大51ピンの静電容量センシングをサポートするSmartSense™自動チューニングを備えたCAPSENSE™も含まれています。
車載用 PSOC™ 4 Mシリーズには、プログラム可能なアナログブロックに加えて、プログラム可能なデジタルブロックも含まれています。 これには、カスタム デジタル ペリフェラルの作成に使用できる4つのユニバーサル デジタル ブロック (UDB) が含まれます。さらに、このデバイスには、8 個の設定可能な 16 ビット TCPWM ブロックと 4 個のシリアル通信ブロック (SCB) が含まれており、I2C マスターまたはスレーブ、SPI マスターまたはスレーブ、UART または LIN スレーブに使用できます。
48ピンTQFP、64ピンTQFP、56-QNFなどのさまざまなパッケージで提供され、設計と実装の柔軟性が可能
PSOC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからサンプルコードやプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSOC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します (会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラーのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSOC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSoC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラーを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModusToolbox™は、GitHub上に、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード サポート パッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSOC™用ドライブコア
インフィニオンの PSOC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
当社の車載用PSOC™プリファード デザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様固有のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポートを拡大します。
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、チームで協力して設計を最適化し、お客様のビジネス目標が成功に至るよう支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSOC™ 4、 PSOC™ High Voltage、 PSOC™ Automotive Multitouchの使用に関する完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.