これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンは、中型RFパワーアンプアプリケーションに最適な高直線性RFトランジスタを提供しています。 これらは、数MHz から6GHz までの幅広い動作周波数範囲をカバーします。 これらのデバイスは、高OIP3 (30dBm) と高OP1dB (最大20dBm) のRFトランジスタアンプとして高い直線性を提供します。 一般的なアプリケーションには、ワイヤレスおよび衛星通信、マルチメディアデバイス、コードレス電話などがあります。
主な特長
- 高い OIP3 (30 dBm)
- 高い OP1dB (最大 20 dBm)
- 高ゲイン
- 広い動作周波数範囲
製品
概要
インフィニオンは、高OIP3(30dBm)と高OP1dB (最大20dBm) の高直線性RFトランジスタアンプを提供しています。
製品ポートフォリオは、6GHz の周波数まで使用できる多種多様なトランジスタで構成されています。
高直線性RFトランジスタは、FM、デジタルオーディオ放送 (DAB)、アクティブアンテナ(シャークフィン)などのアプリケーションで使用されます。
インフィニオンは、高OIP3(30dBm)と高OP1dB (最大20dBm) の高直線性RFトランジスタアンプを提供しています。
製品ポートフォリオは、6GHz の周波数まで使用できる多種多様なトランジスタで構成されています。
高直線性RFトランジスタは、FM、デジタルオーディオ放送 (DAB)、アクティブアンテナ(シャークフィン)などのアプリケーションで使用されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.