PSOC™ Control C3 Performance Line

PSOC™ Control C3 Performance Lineで、高い制御ループ周波数、精度、システム効率により、クラス最高のシステム性能を実現

概要

PSOC™ Control C3 Performance Line meets the needs of industries that require precise control and demanding power conversion. Being Wide Band Gap (WBG) ready, the family completes Infineon system offering for best performance in power conversion applications in  AI server PSUs, solar, SMPS, EV charging and robotics. With advanced security, the Performance Line is PSA L3 ready and prepared for Post-Quantum Cryptography.

主な特長

  • ARM® Cortex-M33-core based MCU
  • Up to 512KB Flash memory
  • Up to 240KB SRAM with ECC
  • Fully programmable HW accelerators
  • ADC with Analog Frontend
  • High resolution PWMs (HRPWM)
  • Post Quantum Cryptography compliant
  • PSA L3 certification planned
  • Low power operation
  • Multiple packages up to 100-pin

概要

PSOC™ Control C3 Performance Lineは、柔軟性と拡張性を提供するように設計された高性能 32 ビット マイクロコントローラーで、最高クラスの制御を必要とするアプリケーションのニーズを満たします。

Arm® Cortex®-M33コア、最先端のHWアクセラレーター、高度なセキュリティ機能、高度なアナログ機能を備えています。Performance Lineは、PSA l3 認定を受けた高度なセキュリティを搭載し、ポスト量子暗号 (PQC) に準拠しています。

ModusToolbox™

開発者は、最先端の設計環境である ModusToolbox™ ソリューションにより、製品を迅速に市場に投入することができ、独自の機能セットを最大限に活用できます。

PSOC™ Control C3 Performance Lineは、ハイエンドの電力変換アプリケーション向けに調整された、市場で最も高度な機能セットの1つを提供します。 強力な処理能力と高性能のアナログおよびデジタル機能により、高出力、高密度、高周波のスイッチが可能になり、スイッチモード電源 (SMPS) に最適です。

CoolGaN™およびCoolSiC™と組み合わせることで、インフィニオンのシステムレベルの製品が完成し、データセンター、電気通信、太陽エネルギーシステム、EV充電などの要求の厳しいアプリケーションに卓越した性能と効率を提供します。

PSOC™ Control C3 Performance Lineは、データセンター、組み込みコンピューティング、その他のアプリケーションで現在必要とされているCNSA 2.0要件をサポートする、高速ポスト量子暗号 (PQC) オプションを備えたインフィニオン初のマイコン ファミリーです。 このファミリーは、セキュアブートとファームウェア アップデートの検証用ハードウェアアクセラレーションSHA-2 384/512とLMSを提供し、CSNA 2.0に対応します。

インフィニオンのエッジ プロテクトツールとModusToolbox™は、使いやすいビルド、構成、プロビジョニング ソリューションを提供し、お客様やパートナーの暗号化の選択を簡素化します。

PSOC™ Control C3は、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームである ModusToolbox™によってサポートされています。 ModusToolbox™ Motor Suite と Power Suite は、 PSOC™ Control C3 フォーカスアプリケーションの開発者が利用できます。これらのスイートは、評価とトレーニングを合理化するシームレスなグラフィカル ユーザー インターフェースを提供し、パフォーマンス、効率、信頼性に関する貴重な洞察を得るためのリアルタイムのパラメーター監視を提供します。特殊なアプリケーション環境により、エンジニアは問題を迅速に特定し、設計を最適化し、全体的な機能を強化できます。

PSOC™ Control C3 Performance Lineは、柔軟性と拡張性を提供するように設計された高性能 32 ビット マイクロコントローラーで、最高クラスの制御を必要とするアプリケーションのニーズを満たします。

Arm® Cortex®-M33コア、最先端のHWアクセラレーター、高度なセキュリティ機能、高度なアナログ機能を備えています。Performance Lineは、PSA l3 認定を受けた高度なセキュリティを搭載し、ポスト量子暗号 (PQC) に準拠しています。

ModusToolbox™

開発者は、最先端の設計環境である ModusToolbox™ ソリューションにより、製品を迅速に市場に投入することができ、独自の機能セットを最大限に活用できます。

PSOC™ Control C3 Performance Lineは、ハイエンドの電力変換アプリケーション向けに調整された、市場で最も高度な機能セットの1つを提供します。 強力な処理能力と高性能のアナログおよびデジタル機能により、高出力、高密度、高周波のスイッチが可能になり、スイッチモード電源 (SMPS) に最適です。

CoolGaN™およびCoolSiC™と組み合わせることで、インフィニオンのシステムレベルの製品が完成し、データセンター、電気通信、太陽エネルギーシステム、EV充電などの要求の厳しいアプリケーションに卓越した性能と効率を提供します。

PSOC™ Control C3 Performance Lineは、データセンター、組み込みコンピューティング、その他のアプリケーションで現在必要とされているCNSA 2.0要件をサポートする、高速ポスト量子暗号 (PQC) オプションを備えたインフィニオン初のマイコン ファミリーです。 このファミリーは、セキュアブートとファームウェア アップデートの検証用ハードウェアアクセラレーションSHA-2 384/512とLMSを提供し、CSNA 2.0に対応します。

インフィニオンのエッジ プロテクトツールとModusToolbox™は、使いやすいビルド、構成、プロビジョニング ソリューションを提供し、お客様やパートナーの暗号化の選択を簡素化します。

PSOC™ Control C3は、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームである ModusToolbox™によってサポートされています。 ModusToolbox™ Motor Suite と Power Suite は、 PSOC™ Control C3 フォーカスアプリケーションの開発者が利用できます。これらのスイートは、評価とトレーニングを合理化するシームレスなグラフィカル ユーザー インターフェースを提供し、パフォーマンス、効率、信頼性に関する貴重な洞察を得るためのリアルタイムのパラメーター監視を提供します。特殊なアプリケーション環境により、エンジニアは問題を迅速に特定し、設計を最適化し、全体的な機能を強化できます。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/PSOC-Control-C3/bd-p/psoccontrolc3", "label" : "コミュニティに質問する ", "labelEn" : "Ask the community " }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/PSOC-Control-C3/bd-p/psoccontrolc3", "label" : "製品フォーラムのディスカッション ", "labelEn" : "View all discussions " } ] }