これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
USB UARTコンフィギュレーション ユーティリティ
USB to UART Configuration Toolは、インフィニオンのUSB to UARTブリッジ製品の設定を簡素化します。
-
このページ
概要
USB to UART構成ツールは、XMC™ USB-UARTブリッジ、XMC™ USB-I²C/SPIブリッジ、XMC™ USB-TO-CANブリッジなど、インフィニオンのUSB to UARTブリッジ製品を構成およびカスタマイズできるソフトウェアソリューションです。このツールを使用すると、お客様はボーレート、データ形式、フロー制御など、これらの製品のさまざまなパラメーターを簡単に構成できます。USB to UART Configuration Toolは、ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、お客様がUSB to UARTブリッジ製品のセットアップとテストを容易にし、開発プロセスを加速し、市場投入までの時間を短縮します。インフィニオンのUSB to UART構成ツールは、インフィニオンのWebサイトからダウンロードでき、Windows、Linux、およびMacオペレーティングシステムと互換性があります。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:評価のためにインフィニオンが提供するすべてのツールを検索します
USB to UART構成ツールは、XMC™ USB-UARTブリッジ、XMC™ USB-I²C/SPIブリッジ、XMC™ USB-TO-CANブリッジなど、インフィニオンのUSB to UARTブリッジ製品を構成およびカスタマイズできるソフトウェアソリューションです。このツールを使用すると、お客様はボーレート、データ形式、フロー制御など、これらの製品のさまざまなパラメーターを簡単に構成できます。USB to UART Configuration Toolは、ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、お客様がUSB to UARTブリッジ製品のセットアップとテストを容易にし、開発プロセスを加速し、市場投入までの時間を短縮します。インフィニオンのUSB to UART構成ツールは、インフィニオンのWebサイトからダウンロードでき、Windows、Linux、およびMacオペレーティングシステムと互換性があります。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:インフィニオンのすべてのソフトウェアを検索できます
ツール:評価のためにインフィニオンが提供するすべてのツールを検索します