これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
製品
概要
インフィニオンのAF汎用ダイオードは、最大300 Vの高い逆電圧と最大900 mAの高い順方向電流を提供します。 これにより、逆極性保護やブリッジ整流回路での使用に最適です。
インフィニオンは、AF汎用ダイオードの幅広いポートフォリオを有しています。 これらはさまざまなリード付きパッケージで提供され、シングル、直列、コモンアノード、コモンカソード、パラレルペア、4ブリッジなどのさまざまな接合ダイオード構成で利用できます。
インフィニオンは、AF汎用ダイオード用のPCBフットプリントとシンボルを提供し、お客様のレイアウトプロセスをサポートします。 PCB設計データは、Altium、Cadence、Mentor、Eagleなどの主要なレイアウトソフトウェア用に提供されています。
インフィニオンのAF汎用ダイオードは、最大300 Vの高い逆電圧と最大900 mAの高い順方向電流を提供します。 これにより、逆極性保護やブリッジ整流回路での使用に最適です。
インフィニオンは、AF汎用ダイオードの幅広いポートフォリオを有しています。 これらはさまざまなリード付きパッケージで提供され、シングル、直列、コモンアノード、コモンカソード、パラレルペア、4ブリッジなどのさまざまな接合ダイオード構成で利用できます。
インフィニオンは、AF汎用ダイオード用のPCBフットプリントとシンボルを提供し、お客様のレイアウトプロセスをサポートします。 PCB設計データは、Altium、Cadence、Mentor、Eagleなどの主要なレイアウトソフトウェア用に提供されています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.