これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
製品
概要
IGBT の最も基本的な機能は、可能な限り高速の電流スイッチングであり、したがって、可能な限り低いスイッチング損失を達成します。「絶縁ゲートバイポーラトランジスタ」という名前が示すように、IGBT は絶縁ゲート構造のバイポーラトランジスタです。ゲート自体は基本的にMOSFET です。したがって、IGBT は、バイポーラトランジスタの大電流通電能力と高ブロッキング電圧の利点と、MOSFET の容量性でほぼゼロ電力ベースに基づく制御という利点を兼ね備えています。
今日のIGBTは、理想的なスイッチと見なされているものと非常によく似ています。理想的なスイッチは、オフ時にゼロ電流、オン時にデバイス両端の電圧がゼロという特長があります。結果として、理想的なスイッチは損失を発生せず、したがって熱を発生しません。より多くのIGBT が個々のスイッチで99% 以上の効率レベルに達します。ただし、熱管理は無視してはならない重要なトピックです。
インフィニオンのIGBT チップは、ディスクリートIGBT と呼ばれる組み立て済みのディスクリートパッケージでも入手可能です。これらのデバイスは、単一のIGBT として、またはフリーホイールダイオードと同梱されています。さらに、幅広い電源モジュールが利用可能です。これらのより大きな配置は、パワーエレクトロニクスの基本的な構成要素を形成し、通常、IGBT、ダイオードダイ、およびさまざまなトポロジーの他のコンポーネントを組み合わせています。
IGBT の最も基本的な機能は、可能な限り高速の電流スイッチングであり、したがって、可能な限り低いスイッチング損失を達成します。「絶縁ゲートバイポーラトランジスタ」という名前が示すように、IGBT は絶縁ゲート構造のバイポーラトランジスタです。ゲート自体は基本的にMOSFET です。したがって、IGBT は、バイポーラトランジスタの大電流通電能力と高ブロッキング電圧の利点と、MOSFET の容量性でほぼゼロ電力ベースに基づく制御という利点を兼ね備えています。
今日のIGBTは、理想的なスイッチと見なされているものと非常によく似ています。理想的なスイッチは、オフ時にゼロ電流、オン時にデバイス両端の電圧がゼロという特長があります。結果として、理想的なスイッチは損失を発生せず、したがって熱を発生しません。より多くのIGBT が個々のスイッチで99% 以上の効率レベルに達します。ただし、熱管理は無視してはならない重要なトピックです。
インフィニオンのIGBT チップは、ディスクリートIGBT と呼ばれる組み立て済みのディスクリートパッケージでも入手可能です。これらのデバイスは、単一のIGBT として、またはフリーホイールダイオードと同梱されています。さらに、幅広い電源モジュールが利用可能です。これらのより大きな配置は、パワーエレクトロニクスの基本的な構成要素を形成し、通常、IGBT、ダイオードダイ、およびさまざまなトポロジーの他のコンポーネントを組み合わせています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.