これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
XMC1400
CANを備えたモーター制御およびデジタル電源用のXMC1400産業用マイクロコントローラー
-
このページ
概要
このXMC1400は、Arm® Cortex®-M0 プロセッサコアに基づいており、産業用および民生用アプリケーション市場を対象としています。 モーター制御 (磁界指向制御 (FOC) など) およびデジタル電源 (スイッチモード電源、LED照明、EV 充電など) を対象としています。 ModusToolbox™ やDAVE™ などの使いやすい開発環境のおかげで、市場投入までの時間を短縮できます。
主な特長
- コア周波数: 48 MHz
- ペリフェラル クロック: 96 MHz
- Flash 32 - 200 kB, 16 KB RAM
- 電源電圧範囲:1.8 - 5.5 V
- 12チャネル 12ビットADC、2倍パラレルS&H
- 8x 16ビット特殊用途タイマー
- 2x CAN インターフェース
- 最大4つのコンパレーター
- 2 チャネル USIC (SPI/UART/IIC/IIS)
- リアルタイムクロック & ウォッチドッグタイマー
- TSSOP/VQFN/LQFP, 38 - 64 ピン
- 温度範囲:-40°Cから+ 85°C / 105°C
アプリケーション
製品
概要
低コストの組込み制御アプリケーションに重点を置いたArm® Cortex®-M0 を搭載した32ビットMCU。 XMC1400シリーズデバイスは、モーター制御、電力変換、LED 照明アプリケーション、およびヒューマンマシン インターフェース (HMI) 向けに最適化されています。 組込み制御アプリケーションの複雑化と計算能力に対する要求が増大する中、MCU は、コスト効率を損なうことなく、優れたCPU 性能、統合された周辺機能、および迅速な開発環境を備え、市場投入までの時間を短縮する必要があります。 XMC1400の性能は、コア周波数の48MHz と2つのCANノードインターフェースにより、XMC1300よりも70%向上します。
- Arm® Cortex® -M0コア、最大48 MHz
- PWMタイマーなどの制御ペリフェラルは最大96MHzで動作
- 単一のCCU8 PWM ユニットによる簡単な3相インバーター実装、シャドウレジスタ転送、障害制御用の外部入力、バイナリおよびフローティングプリスケーラ、16ビットから64ビット幅を提供
- ホールセンサーとインクリメンタル エンコーダーを直接接続するためのPOSIF インターフェース
- 2個の 1Msps 12ビットADCを搭載した XMC1400シリーズは、ターゲットを絞ったモーター制御およびデジタル電力変換アプリケーションに対応します。
- 2x CAN インターフェース
- 32 - 200 kB のフラッシュサイズと16 KB のRAM
- 電源電圧範囲:1.8 - 5.5 V
- XMC1300に対して+70%のパフォーマンス
モーター制御
XMC1400シリーズは、電動自転車、電動工具、家電製品などのモーター制御アプリケーションに使用されています。モーター制御アプリケーションに適したXMC1400の複数の機能:
- 単一のCCU8 PWM ユニットによる簡単な3相インバーター実装、シャドウレジスタ転送、障害制御用の外部入力、バイナリおよびフローティングプリスケーラ、16ビットから64ビット幅を提供
- ホールセンサーとインクリメンタルエンコーダを直接接続するためのPOSIF インターフェース。
- 12チャネル 12ビットADC (1 Msps)、2倍パラレルS&H
デジタル電力変換(SMPS)
XMC1400シリーズは、さまざまな電源アプリケーションのAC-DC PFC ステージで使用されています。XMC1400は複数の機能により、デジタル電源アプリケーションに適しています。:
- 豊富な接続性:4チャネル シリアルCOMユニット(SPI、I²c、I²S、UARTに設定可能)、USB FS。
- 12チャネル 12ビットADC (1 Msps)、2倍パラレルS&H
- わずか3mV の入力オフセット電圧と30nsの伝搬遅延を持つアナログ コンパレーター
スマートLED 照明制御
XMC1400シリーズは、園芸用および業務用LED照明システムに広く使用されています。 スマート照明アプリケーション向けのXMC1400の主な機能:
- 12チャネル 12ビットADC (1 Msps)、2倍パラレルS&H
- 8 x 16ビット特殊用途タイマー
低コストの組込み制御アプリケーションに重点を置いたArm® Cortex®-M0 を搭載した32ビットMCU。 XMC1400シリーズデバイスは、モーター制御、電力変換、LED 照明アプリケーション、およびヒューマンマシン インターフェース (HMI) 向けに最適化されています。 組込み制御アプリケーションの複雑化と計算能力に対する要求が増大する中、MCU は、コスト効率を損なうことなく、優れたCPU 性能、統合された周辺機能、および迅速な開発環境を備え、市場投入までの時間を短縮する必要があります。 XMC1400の性能は、コア周波数の48MHz と2つのCANノードインターフェースにより、XMC1300よりも70%向上します。
- Arm® Cortex® -M0コア、最大48 MHz
- PWMタイマーなどの制御ペリフェラルは最大96MHzで動作
- 単一のCCU8 PWM ユニットによる簡単な3相インバーター実装、シャドウレジスタ転送、障害制御用の外部入力、バイナリおよびフローティングプリスケーラ、16ビットから64ビット幅を提供
- ホールセンサーとインクリメンタル エンコーダーを直接接続するためのPOSIF インターフェース
- 2個の 1Msps 12ビットADCを搭載した XMC1400シリーズは、ターゲットを絞ったモーター制御およびデジタル電力変換アプリケーションに対応します。
- 2x CAN インターフェース
- 32 - 200 kB のフラッシュサイズと16 KB のRAM
- 電源電圧範囲:1.8 - 5.5 V
- XMC1300に対して+70%のパフォーマンス
モーター制御
XMC1400シリーズは、電動自転車、電動工具、家電製品などのモーター制御アプリケーションに使用されています。モーター制御アプリケーションに適したXMC1400の複数の機能:
- 単一のCCU8 PWM ユニットによる簡単な3相インバーター実装、シャドウレジスタ転送、障害制御用の外部入力、バイナリおよびフローティングプリスケーラ、16ビットから64ビット幅を提供
- ホールセンサーとインクリメンタルエンコーダを直接接続するためのPOSIF インターフェース。
- 12チャネル 12ビットADC (1 Msps)、2倍パラレルS&H
デジタル電力変換(SMPS)
XMC1400シリーズは、さまざまな電源アプリケーションのAC-DC PFC ステージで使用されています。XMC1400は複数の機能により、デジタル電源アプリケーションに適しています。:
- 豊富な接続性:4チャネル シリアルCOMユニット(SPI、I²c、I²S、UARTに設定可能)、USB FS。
- 12チャネル 12ビットADC (1 Msps)、2倍パラレルS&H
- わずか3mV の入力オフセット電圧と30nsの伝搬遅延を持つアナログ コンパレーター
スマートLED 照明制御
XMC1400シリーズは、園芸用および業務用LED照明システムに広く使用されています。 スマート照明アプリケーション向けのXMC1400の主な機能:
- 12チャネル 12ビットADC (1 Msps)、2倍パラレルS&H
- 8 x 16ビット特殊用途タイマー
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.