概要
インフィニオンのMOTIX™ MCU | ドライバ付きモーター制御SoC/SiPは、さまざまなモーター制御パフォーマンスのニーズに合わせてカスタマイズされたソリューションを提供します。BDCとBLDCの両方のアプリケーションをサポートし、MCU、LIN/CANインターフェース、電圧レギュレーター、駆動ステージが統合されているため、スペースが限られた設計に最適です。この信頼性の高いコンパクトなソリューションは、堅牢なソフトウェアとツールのエコシステムによって補完されており、最適化された結果を得るための簡単なデザインインプロセスを確保します。
主な特長
- Arm® Cortex® M
- 最大60 MHzの周波数
- 最大32 kByteの RAM
- 最大256 kBのフラッシュ
- 2相 (リレー、ハーフ、Hブリッジドライバ)
- 3相ブリッジドライバ
- LIN/CAN トランシーバー内蔵
- 最大175°Cの温度範囲 Tj
- 一部のモデルはISO 26262に準拠
- 豊富なツールとソフトウェア
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
TLE99xxxシリーズは、進化する自動車用モーター制御要件を満たすためにプラットフォームベースのアプローチで開発された、新世代のMOTIX™ MCU です。このシリーズは変化する市場ニーズに合わせて設計されており、幅広いアプリケーションに適したカスタマイズされたパフォーマンスレベルを提供します。ソフトウェアの相乗効果によりスケーラビリティと使いやすさが確保され、顧客の開発労力が最小限に抑えられます。
また、強化された周辺機能、統合された安全機能、競争力のある価格、およびArm® TrustZone®を誇り、現代のモーター制御アプリケーション向けの強力で将来を見据えたソリューションとなっています。
BDCモーター制御用モーター制御SoC
インフィニオンのMOTIX™モーター制御SoCポートフォリオは、さまざまなシステムアーキテクチャをサポートし、多様なアプリケーション要件を満たすように設計された、BDCモーター制御用の多様なソリューションを提供します。
- リレードライバ製品 (TLE984x)
- ハーフブリッジ製品 (TLE9851QXW、TLE9850QX)
- Hブリッジ製品 (TLE985x/6x/8xおよびTLE994x/6x)
代表的なアプリケーション
ウィンドウリフト、サンルーフ、ワイパー、シート制御モジュールなどの快適性と利便性を高めるアプリケーション。HブリッジドライバICを統合したモーター制御 SoC を使用したウィンドウリフトのリファレンス設計をご覧ください。
機能安全
MOTIX™モーター制御SOC/SiPは、ISO 26262準拠製品を使用してASIL Bまでのアプリケーションをサポートしますが、機能安全が求められるさまざまなモーター制御アプリケーションではQMデバイスも使用されます。機能安全に関する詳細。
これらのソリューションは、マイクロコントローラー、電圧レギュレーター、LIN/CAN通信インターフェース、およびドライバステージを統合することで、システムの複雑さを軽減し、PCBスペースを節約し、全体的なシステムコストを削減します。
3相ブリッジドライバを統合した当社のMOTIX™モーター制御SoCは拡張性が高く、さまざまなパフォーマンスレベルに適したソリューションが含まれています。さらに、強化された安全機能と高度な診断機能も備えています。包括的なソフトウェアおよびツールエコシステムを備えたMOTIX™モーター制御SoCは、最先端のBLDCモーターアプリケーションの設計をより高速、容易、かつ効率的にします。
これらの製品は、ウォーターポンプやオイルポンプ、さらに冷却ファン、HVACファンなどの熱管理アプリケーションに最適です。ブラシレスDCモーター制御用のさまざまなタイプの MOTIX モーター制御 SoC/SiP ソリューションを使用して、150 W冷却ポンプ、100 W/150 Wウォーターポンプ、またはエンジン冷却ファンのリファレンス設計をご覧ください。
機能安全
MOTIX™モーター制御SOC/SiPは、ISO 26262準拠製品を使用してASIL Bまでのアプリケーションをサポートしますが、機能安全が求められるさまざまなモーター制御アプリケーションではQMデバイスも使用されます。機能安全に関する詳細。
最大限の柔軟性と高性能を実現するように設計されたインフィニオンのMOTIX™モーター制御 SiP (システムインパッケージ) ソリューションIMD700AおよびIMD701Aは、5.5 V~60 Vの動作電源電圧を備えています。これにより、高速で効率的な充電ソリューションを必要とするBLDCモーター電動工具に最適なソリューションになります。さらに、24 V BLDCモーターを備えたコードレスドリルなど、バッテリー電源電圧の高いコードレス電動工具は、スペースとコストの両方を最適化した設計に使用できます。24 V、36 V、または48 Vのバッテリー機能を備えたインフィニオンのBLDCモーターコントローラーを使用する電動バイク、電動スクーター、低速電気自動車などの小型電気自動車は、バッテリー寿命の延長、動作範囲の延長、充電時間の短縮を実現します。
MOTIX™マイクロコントローラー | モーター制御SoCソリューションであるMOTIX™マイクロコントローラー製品は、インフィニオンおよびサードパーティベンダーが提供する完全な開発ツールチェーンによってサポートされています。このツールチェーンには、コンパイラー、デバッガー、評価ボードおよびシールド、リファレンス設計、ローレベルドライバ、検証済みおよび量産可能なモーター制御ソフトウェア、および設定ツールが含まれています。
さらに、シミュレーションモデル、多数のアプリケーションノートを含む広範なドキュメント、オンライントレーニングも用意されており、デザインイン活動をサポートします。
当社ではパートナー (優先デザインハウス) と協力して、次のような最適化された顧客サポートを提供しています。
- コンサルティング & トレーニング
- ソフトウェアコンポーネントの提供 (例: ローレベルドライバ、組込みソフトウェア、シミュレーションモデルなど)
- ソフトウェア開発 (例: パラメーター化、カスタマイズ、最適化、チューニングなど)
- メカトロニクス開発 (例:設計、レイアウトおよびシステム開発、システムおよびテスト検証など)
- テスト (例: 測定およびテストサービス、識別、検証、妥当性確認などのテストベンチサービス)
- プロトタイピング (例: ターゲットコスト開発、PCB 設計およびコンポーネントの選択)
つながる。コラボレーションする。創造する。MOTIX™コミュニティに尋ねてください!
BLDCモーター制御用MOTIX™組込みソフトウェアライブラリにより、パラメーターの最適化と設定を簡単に行うことができます。自動化されたテストとテストカバレッジレポートにより、量産品質が確保されます。さらに、モジュール化されたソフトウェアアーキテクチャとプラットフォームアプローチにより、ソフトウェアソリューションはスケーラブルです。
ローレベルドライバは、モジュールごとにファイルペア (c./.hファイル) をユーザーに提供し、提供されたAPIを介して実行時にモジュールの初期化と設定を可能にします。デモコードとして提供されます。お客様は、追加のドキュメントやテストレポートにアクセスすることもできます。
MOTIX™ MCU周辺ドライバライブラリ (PDL)
- 自動車用SPICE
- 初期化と設定のためのインフィニオンDevice Configurator GUIツールのサポート
- MOTIX™ MCU SDKの一部として展開され、サンプルコード、ツールサポートが含まれます。
設定ツールは、評価および設定用のMOTIX™製品用のグラフィカルユーザーインターフェースです。
シミュレーション & モデリングツールを使用すると、設計の効率的なプロトタイピングと適切な値とパラメーターの計算が可能になります。
ユーティリティを使用すると、ユーザーはデータの分析やダッシュボードの作成などのタスクを実行できます (例: メモリアナライザー)。
TLE99xxxシリーズは、進化する自動車用モーター制御要件を満たすためにプラットフォームベースのアプローチで開発された、新世代のMOTIX™ MCU です。このシリーズは変化する市場ニーズに合わせて設計されており、幅広いアプリケーションに適したカスタマイズされたパフォーマンスレベルを提供します。ソフトウェアの相乗効果によりスケーラビリティと使いやすさが確保され、顧客の開発労力が最小限に抑えられます。
また、強化された周辺機能、統合された安全機能、競争力のある価格、およびArm® TrustZone®を誇り、現代のモーター制御アプリケーション向けの強力で将来を見据えたソリューションとなっています。
BDCモーター制御用モーター制御SoC
インフィニオンのMOTIX™モーター制御SoCポートフォリオは、さまざまなシステムアーキテクチャをサポートし、多様なアプリケーション要件を満たすように設計された、BDCモーター制御用の多様なソリューションを提供します。
- リレードライバ製品 (TLE984x)
- ハーフブリッジ製品 (TLE9851QXW、TLE9850QX)
- Hブリッジ製品 (TLE985x/6x/8xおよびTLE994x/6x)
代表的なアプリケーション
ウィンドウリフト、サンルーフ、ワイパー、シート制御モジュールなどの快適性と利便性を高めるアプリケーション。HブリッジドライバICを統合したモーター制御 SoC を使用したウィンドウリフトのリファレンス設計をご覧ください。
機能安全
MOTIX™モーター制御SOC/SiPは、ISO 26262準拠製品を使用してASIL Bまでのアプリケーションをサポートしますが、機能安全が求められるさまざまなモーター制御アプリケーションではQMデバイスも使用されます。機能安全に関する詳細。
これらのソリューションは、マイクロコントローラー、電圧レギュレーター、LIN/CAN通信インターフェース、およびドライバステージを統合することで、システムの複雑さを軽減し、PCBスペースを節約し、全体的なシステムコストを削減します。
3相ブリッジドライバを統合した当社のMOTIX™モーター制御SoCは拡張性が高く、さまざまなパフォーマンスレベルに適したソリューションが含まれています。さらに、強化された安全機能と高度な診断機能も備えています。包括的なソフトウェアおよびツールエコシステムを備えたMOTIX™モーター制御SoCは、最先端のBLDCモーターアプリケーションの設計をより高速、容易、かつ効率的にします。
これらの製品は、ウォーターポンプやオイルポンプ、さらに冷却ファン、HVACファンなどの熱管理アプリケーションに最適です。ブラシレスDCモーター制御用のさまざまなタイプの MOTIX モーター制御 SoC/SiP ソリューションを使用して、150 W冷却ポンプ、100 W/150 Wウォーターポンプ、またはエンジン冷却ファンのリファレンス設計をご覧ください。
機能安全
MOTIX™モーター制御SOC/SiPは、ISO 26262準拠製品を使用してASIL Bまでのアプリケーションをサポートしますが、機能安全が求められるさまざまなモーター制御アプリケーションではQMデバイスも使用されます。機能安全に関する詳細。
最大限の柔軟性と高性能を実現するように設計されたインフィニオンのMOTIX™モーター制御 SiP (システムインパッケージ) ソリューションIMD700AおよびIMD701Aは、5.5 V~60 Vの動作電源電圧を備えています。これにより、高速で効率的な充電ソリューションを必要とするBLDCモーター電動工具に最適なソリューションになります。さらに、24 V BLDCモーターを備えたコードレスドリルなど、バッテリー電源電圧の高いコードレス電動工具は、スペースとコストの両方を最適化した設計に使用できます。24 V、36 V、または48 Vのバッテリー機能を備えたインフィニオンのBLDCモーターコントローラーを使用する電動バイク、電動スクーター、低速電気自動車などの小型電気自動車は、バッテリー寿命の延長、動作範囲の延長、充電時間の短縮を実現します。
MOTIX™マイクロコントローラー | モーター制御SoCソリューションであるMOTIX™マイクロコントローラー製品は、インフィニオンおよびサードパーティベンダーが提供する完全な開発ツールチェーンによってサポートされています。このツールチェーンには、コンパイラー、デバッガー、評価ボードおよびシールド、リファレンス設計、ローレベルドライバ、検証済みおよび量産可能なモーター制御ソフトウェア、および設定ツールが含まれています。
さらに、シミュレーションモデル、多数のアプリケーションノートを含む広範なドキュメント、オンライントレーニングも用意されており、デザインイン活動をサポートします。
当社ではパートナー (優先デザインハウス) と協力して、次のような最適化された顧客サポートを提供しています。
- コンサルティング & トレーニング
- ソフトウェアコンポーネントの提供 (例: ローレベルドライバ、組込みソフトウェア、シミュレーションモデルなど)
- ソフトウェア開発 (例: パラメーター化、カスタマイズ、最適化、チューニングなど)
- メカトロニクス開発 (例:設計、レイアウトおよびシステム開発、システムおよびテスト検証など)
- テスト (例: 測定およびテストサービス、識別、検証、妥当性確認などのテストベンチサービス)
- プロトタイピング (例: ターゲットコスト開発、PCB 設計およびコンポーネントの選択)
つながる。コラボレーションする。創造する。MOTIX™コミュニティに尋ねてください!
BLDCモーター制御用MOTIX™組込みソフトウェアライブラリにより、パラメーターの最適化と設定を簡単に行うことができます。自動化されたテストとテストカバレッジレポートにより、量産品質が確保されます。さらに、モジュール化されたソフトウェアアーキテクチャとプラットフォームアプローチにより、ソフトウェアソリューションはスケーラブルです。
ローレベルドライバは、モジュールごとにファイルペア (c./.hファイル) をユーザーに提供し、提供されたAPIを介して実行時にモジュールの初期化と設定を可能にします。デモコードとして提供されます。お客様は、追加のドキュメントやテストレポートにアクセスすることもできます。
MOTIX™ MCU周辺ドライバライブラリ (PDL)
- 自動車用SPICE
- 初期化と設定のためのインフィニオンDevice Configurator GUIツールのサポート
- MOTIX™ MCU SDKの一部として展開され、サンプルコード、ツールサポートが含まれます。
設定ツールは、評価および設定用のMOTIX™製品用のグラフィカルユーザーインターフェースです。
シミュレーション & モデリングツールを使用すると、設計の効率的なプロトタイピングと適切な値とパラメーターの計算が可能になります。
ユーティリティを使用すると、ユーザーはデータの分析やダッシュボードの作成などのタスクを実行できます (例: メモリアナライザー)。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.