これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
外部ライブラリ
外部コンポーネント ライブラリによる回路図の明瞭さの向上
-
このページ
概要
注記コンポーネントライブラリは、外部および内部のコンポーネントを同一の回路図にミックスして配置する方法を提供します。これにより、ドキュメントを改善し、内部回路図および全体のデザインをより良く理解できるようになります。このライブラリのコンポーネントは、最も一般的なコンポーネントで、PSoCデバイスのペリフェラルとして配置される可能性が高いものを取り扱っています。これらのコンポーネントには抵抗、コンデンサ、トランジスタ、インダクタ、スイッチなどを含みます。ライブラリはあらゆる部品を取り扱うことを目的としていませんが、幅広い設計に対応できるようになっています。ユーザの設計にカスタムまたは固有のコンポーネントが含まれている場合、独自の部品ライブラリを簡単に作成できます。
ライブラリは、注記コンポーネントのドキュメントを提供します。
注記コンポーネントライブラリは、外部および内部のコンポーネントを同一の回路図にミックスして配置する方法を提供します。これにより、ドキュメントを改善し、内部回路図および全体のデザインをより良く理解できるようになります。このライブラリのコンポーネントは、最も一般的なコンポーネントで、PSoCデバイスのペリフェラルとして配置される可能性が高いものを取り扱っています。これらのコンポーネントには抵抗、コンデンサ、トランジスタ、インダクタ、スイッチなどを含みます。ライブラリはあらゆる部品を取り扱うことを目的としていませんが、幅広い設計に対応できるようになっています。ユーザの設計にカスタムまたは固有のコンポーネントが含まれている場合、独自の部品ライブラリを簡単に作成できます。
ライブラリは、注記コンポーネントのドキュメントを提供します。