データセンターの配電
インフィニオンのパワー半導体は、メガワットからギガワット規模のAIデータセンターまで、電力変換、バックアップ電源、冷却設計を加速します。
-
このページ
概要
AIを稼働させるには、現代のAIワークロードで増大するエネルギーおよび熱の要求に対応する必要があります。AIの規模拡大に伴い、データセンターは、より高い効率、より低い総所有コスト (TCO) 、そして妥協のない信頼性を実現する必要があります。
この進化は、従来の電力供給をはるかに超えるものです。これには、効率的な配電のためのDCマイクログリッド、中電圧変換のためのソリッドステート変圧器 (SST) 、高速かつ高精度な保護のためのソリッドステート サーキット ブレーカー (SSCB) 、連続運転を確保するための高効率無停電電源装置 (UPS) が含まれます。同時に、AIプロセッサの高い熱流束を管理するために液冷が不可欠になりつつあり、より高い性能と高いエネルギー効率を実現できます。
インフィニオンは、AIデータセンターの電力配電向けに包括的な製品ラインアップを提供し、この変革を支援します。このポートフォリオは、半導体技術 (Si、SiC、GaN) 、電圧クラス、補完的なICを網羅しており、CoolSiC™、CoolMOS™、EasyPACK™、EiceDRIVER™、XENSIV™、CoolSET™、PSOC™を含みます。SST、SSCB、UPS、ESS、冷却に至る実績ある幅広い専門知識により、系統接続と変換から、配電、保護、冷却までを含むエンドツーエンドのAIデータセンター電力インフラを実現します。
AIデータセンター、輸送の電動化、産業用途の拡大、冷却需要の増加により世界の電力需要が急増する中、従来の電力系統には負荷が増大しています。ソリッドステート変圧器 (SST) は、中電圧系統が現代の負荷に接続する方法を再定義する、画期的なソリューションです。高度な半導体技術を活用することで、SSTは小型で高効率な変換と制御を可能にし、低周波変圧器に基づくアーキテクチャに置き換わります。AIデータセンターでは、SSTがDCマイクログリッドに直接給電できるため、変換段数を削減し、効率を向上させ、より高速な保護と制御を可能にします。パワー エレクトロニクスの世界的リーダーとして、インフィニオンはエネルギー効率の高いSST設計を支援します。包括的でそのまま使えるポートフォリオにより、インフィニオンは電力変換、マイクロコントローラー、セキュリティ、補助電源、センシング、通信の設計をカバーします。
電気機械式サーキットブレーカーは100年前に開発されました。今こそ、スマートでインテリジェントなソリッドステート デバイスの出番です。従来の電気機械部品には性能上の制約がありますが、ソリッドステート ソリューションは、これまでにない制御機能と保護機能を実現します。ソリッドステートは、ACシステムにおいて広範囲にわたり、コスト効率が高く信頼性の高いソリューションを実現し、高度な機能を単一のデバイスに統合します。DCシステムでは、ソリッドステート保護方式が必須です。マイクロ秒以内の超高速障害検出機能により、選択性を確保し、システム全体への障害伝播を防ぎます。
IoTやスマートビルディング、AIデータセンターの急速な成長、仮想化、クラウドコンピューティングといったトレンドにより、世界のUPS需要は加速すると予想されます。無停電電源装置は、電力網の障害や電力品質の低下時に、重要な負荷を保護します。非常用発電機とは異なり、UPSシステムは瞬時に応答し、バックアップ発電が立ち上がるか、ワークロードが秩序立ってシャットダウンを完了するまでの数分間、その間をつなぎます。DCマイクログリッドを備えたAIデータセンターでは、UPSアーキテクチャを最適化することで、より高い効率とよりシンプルな電力経路を実現しつつ、高速で信頼性の高い瞬低 停電時の継続運転 (ライドスルー) も提供できます。最新のUPSシステムは、電力供給の継続性だけでなく、電力の品質も調整します。電圧スパイク、電圧低下 (サグ) 、ノイズをフィルタリングし、周波数を安定化させ、一貫した電力品質の確保に役立ちます。
モノのインターネット (IoT) やスマートビルディングへの上昇傾向、世界中のデータセンターの数の増加、仮想化、クラウドコンピューティングなどの要因が、今後数年間でUPS市場を世界的に牽引すると予想されます。無停電電源装置は、停電時に重要な負荷に電力を供給します。非常用発電機とは異なり、UPS システムは即座に電力を供給しますが、バックアップ電源がオンラインになるまで、または負荷がシャットダウンシーケンスを完了するまで、ほんの数分の短時間です。電力供給の継続性は重要な機能ですが、それが唯一の機能ではありません。例えば、UPSシステムは、電圧スパイク、電圧降下、またはノイズをフィルタリングし、一定の周波数を確保したり、特定の電力品質を保証したりもできます。
熱管理はAIデータセンターの重要な要素になりつつあり、運用者が極端な熱流束に対応しながら、エネルギー効率とラック密度を向上させるのに役立ちます。顧客がHVACベースの空冷方式を選択するか液冷方式を選択するか、また電力アーキテクチャがACベースかDCマイクログリッドを中心とする構成かにかかわらず、効率的で制御可能なインフラが不可欠です。ファン、コンプレッサー、ポンプ、バルブ、チラーに加え、動的なAI負荷の下でも性能を安定させるためのセンシング、通信、保護機能が必要です。インフィニオンは、コンパクトな低電力制御から拡張性の高い中 高電力システムまで、モーター駆動および電力変換向けの幅広い製品ポートフォリオにより、これらのエンドツーエンドの冷却ソリューションをサポートしています。高度なパッケージング技術と相互接続技術を組み合わせることで、当社のソリューションは、ACおよびDCの両方の導入環境において、効率の向上、寿命の延長、システム信頼性の向上に貢献します。
AIを稼働させるには、現代のAIワークロードで増大するエネルギーおよび熱の要求に対応する必要があります。AIの規模拡大に伴い、データセンターは、より高い効率、より低い総所有コスト (TCO) 、そして妥協のない信頼性を実現する必要があります。
この進化は、従来の電力供給をはるかに超えるものです。これには、効率的な配電のためのDCマイクログリッド、中電圧変換のためのソリッドステート変圧器 (SST) 、高速かつ高精度な保護のためのソリッドステート サーキット ブレーカー (SSCB) 、連続運転を確保するための高効率無停電電源装置 (UPS) が含まれます。同時に、AIプロセッサの高い熱流束を管理するために液冷が不可欠になりつつあり、より高い性能と高いエネルギー効率を実現できます。
インフィニオンは、AIデータセンターの電力配電向けに包括的な製品ラインアップを提供し、この変革を支援します。このポートフォリオは、半導体技術 (Si、SiC、GaN) 、電圧クラス、補完的なICを網羅しており、CoolSiC™、CoolMOS™、EasyPACK™、EiceDRIVER™、XENSIV™、CoolSET™、PSOC™を含みます。SST、SSCB、UPS、ESS、冷却に至る実績ある幅広い専門知識により、系統接続と変換から、配電、保護、冷却までを含むエンドツーエンドのAIデータセンター電力インフラを実現します。
AIデータセンター、輸送の電動化、産業用途の拡大、冷却需要の増加により世界の電力需要が急増する中、従来の電力系統には負荷が増大しています。ソリッドステート変圧器 (SST) は、中電圧系統が現代の負荷に接続する方法を再定義する、画期的なソリューションです。高度な半導体技術を活用することで、SSTは小型で高効率な変換と制御を可能にし、低周波変圧器に基づくアーキテクチャに置き換わります。AIデータセンターでは、SSTがDCマイクログリッドに直接給電できるため、変換段数を削減し、効率を向上させ、より高速な保護と制御を可能にします。パワー エレクトロニクスの世界的リーダーとして、インフィニオンはエネルギー効率の高いSST設計を支援します。包括的でそのまま使えるポートフォリオにより、インフィニオンは電力変換、マイクロコントローラー、セキュリティ、補助電源、センシング、通信の設計をカバーします。
電気機械式サーキットブレーカーは100年前に開発されました。今こそ、スマートでインテリジェントなソリッドステート デバイスの出番です。従来の電気機械部品には性能上の制約がありますが、ソリッドステート ソリューションは、これまでにない制御機能と保護機能を実現します。ソリッドステートは、ACシステムにおいて広範囲にわたり、コスト効率が高く信頼性の高いソリューションを実現し、高度な機能を単一のデバイスに統合します。DCシステムでは、ソリッドステート保護方式が必須です。マイクロ秒以内の超高速障害検出機能により、選択性を確保し、システム全体への障害伝播を防ぎます。
IoTやスマートビルディング、AIデータセンターの急速な成長、仮想化、クラウドコンピューティングといったトレンドにより、世界のUPS需要は加速すると予想されます。無停電電源装置は、電力網の障害や電力品質の低下時に、重要な負荷を保護します。非常用発電機とは異なり、UPSシステムは瞬時に応答し、バックアップ発電が立ち上がるか、ワークロードが秩序立ってシャットダウンを完了するまでの数分間、その間をつなぎます。DCマイクログリッドを備えたAIデータセンターでは、UPSアーキテクチャを最適化することで、より高い効率とよりシンプルな電力経路を実現しつつ、高速で信頼性の高い瞬低 停電時の継続運転 (ライドスルー) も提供できます。最新のUPSシステムは、電力供給の継続性だけでなく、電力の品質も調整します。電圧スパイク、電圧低下 (サグ) 、ノイズをフィルタリングし、周波数を安定化させ、一貫した電力品質の確保に役立ちます。
モノのインターネット (IoT) やスマートビルディングへの上昇傾向、世界中のデータセンターの数の増加、仮想化、クラウドコンピューティングなどの要因が、今後数年間でUPS市場を世界的に牽引すると予想されます。無停電電源装置は、停電時に重要な負荷に電力を供給します。非常用発電機とは異なり、UPS システムは即座に電力を供給しますが、バックアップ電源がオンラインになるまで、または負荷がシャットダウンシーケンスを完了するまで、ほんの数分の短時間です。電力供給の継続性は重要な機能ですが、それが唯一の機能ではありません。例えば、UPSシステムは、電圧スパイク、電圧降下、またはノイズをフィルタリングし、一定の周波数を確保したり、特定の電力品質を保証したりもできます。
熱管理はAIデータセンターの重要な要素になりつつあり、運用者が極端な熱流束に対応しながら、エネルギー効率とラック密度を向上させるのに役立ちます。顧客がHVACベースの空冷方式を選択するか液冷方式を選択するか、また電力アーキテクチャがACベースかDCマイクログリッドを中心とする構成かにかかわらず、効率的で制御可能なインフラが不可欠です。ファン、コンプレッサー、ポンプ、バルブ、チラーに加え、動的なAI負荷の下でも性能を安定させるためのセンシング、通信、保護機能が必要です。インフィニオンは、コンパクトな低電力制御から拡張性の高い中 高電力システムまで、モーター駆動および電力変換向けの幅広い製品ポートフォリオにより、これらのエンドツーエンドの冷却ソリューションをサポートしています。高度なパッケージング技術と相互接続技術を組み合わせることで、当社のソリューションは、ACおよびDCの両方の導入環境において、効率の向上、寿命の延長、システム信頼性の向上に貢献します。
ブロック図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.