これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
XMC7000は、インフィニオンの産業用マイクロコントローラーポートフォリオの最新製品であり、CAN FD、TCPWM、ギガビットイーサネットなどのペリフェラルを搭載し、柔軟性を高め、付加価値を提供します。 新しいMCUファミリーは、シングルコアおよびデュアルコアのArm® Cortex®-M7コアを提供し、どちらもCortex®-M0+ でサポートされているため、設計者は産業用アプリケーションのダイナミックで要求の厳しいビジネス条件を満たすように最終製品を最適化することができます。
主な特長
- シングル/デュアル Arm® Cortex®-M7& M0+
- CPU コア周波数:最大350 MHz
- 最大 8 MB フラッシュ、1 MB RAM
- Ta = -40°から125°C
- TCPWM タイマー 最大 118 チャネル
- 暗号化エンジンのサポート
- CAN FD、Gb イーサネットなどのインターフェース
- SMIF および SDHC インターフェースをサポート
- 電圧範囲:2.7〜5.5V
- 低消費電力モード
- フリー ModusToolbox™ ソフトウェア
アプリケーション
製品
概要
新しいXMC7000マイクロコントローラーファミリーは、350MHz で動作するシングルおよびデュアルArm® Cortex®-M7コアを提供し、 Cortex®-M0+をサポートしています。このファミリーは、包括的な付加価値機能、競争力のあるセキュリティオプション、-40〜125°Cの温度範囲、2.7〜5.5Vの拡張電圧動作範囲、および最小8μAの低電力モードを備えています。
SCB、CAN-FD、TCPWM、Gb Ethernet などのペリフェラルにより、高度な産業用ユースケースに最適です。このファミリーには、XMC7100とXMC7200の2つのシリーズがあり、100ピンから272ピンまでのTQFP およびLFBGA パッケージで利用できます。17種の製品展開で、最新の産業用アプリケーションの設計要件を柔軟に満たします。
XMC7000は、産業市場のニーズに対応するクラス最高のコンピューティングパフォーマンスを提供します。複数の通信インターフェース、大容量のメモリ、および高度なセキュリティオプションを利用して、システムの理想的なメイン制御ユニットとして使用できます。 XMC7000はモーター制御、デジタル電力変換、およびI/O アプリケーションに最適です。XMC7000の低消費電力モードは、消費電力が重要なアプリケーションにソリューションを提供します。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、および埋め込みランタイム資産のコレクションとして提供されます。 ModusToolbox™ ソフトウェアには、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、およびアプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
産業界がデジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0の原則を取り入れ続ける中、産業オートメーションにおける通信プロトコルの役割はこれまで以上に重要になっています。XMC7000マイクロコントローラーは、現代の産業オートメーションの要求を満たすように設計されています。高いパフォーマンス、信頼性、拡張性を実現するように設計されたXMC7000シリーズは、ファクトリオートメーション、ロボティクス、プロセス制御アプリケーション全体でリアルタイムの産業用ネットワーキングを強化します。インフィニオンは、パートナーのRT-Labsとともに、高度なライブラリとユーザーフレンドリーなコード例を提供することで、オートメーションシステムにおけるシームレスなデータ交換と制御を可能にする6つのフィールドバスおよびイーサネットベースのプロトコルをXMC7000に実装しました。
ハードウェア アクセラレーション通信インターフェース、堅牢なソフトウェアエコシステム、広範な開発サポートを備えたXMC7000マイクロコントローラーは、産業用コネクティビティをよりスマートに、より速く、より効率的にします。これにより、サーボドライブ、I/Oモジュール、ロボットアーム、産業用ゲートウェイ、PLCなど、いくつかのアプリケーションで高性能MCUを使用することができます。
この高性能Arm® Cortex®-M7 MCUファミリーは、モーター制御用に開発されており、設計者が複雑な設計を革新し解決することをサポートします。これは、多くのモータータイプとアプリケーションにわたって制御の堅牢性を確保する高度なアルゴリズムを提供するプラットフォームである ModusToolbox Motor Suiteによって実現されます。また、モーター制御関連の信号をリアルタイムで視覚化および監視するほか、XMC7200 Complete System Motor Control Kitなどのサポートされているボードとキットの自動検出と認識も備えています。
AIと機械学習 (ML) は、プライバシーを保護しながら、新しい機能、新しいレベルの制御、エネルギー効率を可能にするため、ほとんどすべての組込みアプリケーションに統合されていくでしょう。インフィニオンのハードウェア、ソフトウェア、ツールソリューションの幅広いポートフォリオを基盤として、多数のアプリケーションで高度なAIを活用し、エッジデバイス向けの堅牢な機械学習ソリューションの開発に適した、優れたエンドツーエンド プラットフォームのDEEPCRAFT™ Studioをご活用ください。DEEPCRAFT™を使えば、AI/MLがもたらす高度なビジネスチャンスを簡単かつ迅速に活用できます。
新しいXMC7000マイクロコントローラーファミリーは、350MHz で動作するシングルおよびデュアルArm® Cortex®-M7コアを提供し、 Cortex®-M0+をサポートしています。このファミリーは、包括的な付加価値機能、競争力のあるセキュリティオプション、-40〜125°Cの温度範囲、2.7〜5.5Vの拡張電圧動作範囲、および最小8μAの低電力モードを備えています。
SCB、CAN-FD、TCPWM、Gb Ethernet などのペリフェラルにより、高度な産業用ユースケースに最適です。このファミリーには、XMC7100とXMC7200の2つのシリーズがあり、100ピンから272ピンまでのTQFP およびLFBGA パッケージで利用できます。17種の製品展開で、最新の産業用アプリケーションの設計要件を柔軟に満たします。
XMC7000は、産業市場のニーズに対応するクラス最高のコンピューティングパフォーマンスを提供します。複数の通信インターフェース、大容量のメモリ、および高度なセキュリティオプションを利用して、システムの理想的なメイン制御ユニットとして使用できます。 XMC7000はモーター制御、デジタル電力変換、およびI/O アプリケーションに最適です。XMC7000の低消費電力モードは、消費電力が重要なアプリケーションにソリューションを提供します。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、および埋め込みランタイム資産のコレクションとして提供されます。 ModusToolbox™ ソフトウェアには、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、およびアプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
産業界がデジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0の原則を取り入れ続ける中、産業オートメーションにおける通信プロトコルの役割はこれまで以上に重要になっています。XMC7000マイクロコントローラーは、現代の産業オートメーションの要求を満たすように設計されています。高いパフォーマンス、信頼性、拡張性を実現するように設計されたXMC7000シリーズは、ファクトリオートメーション、ロボティクス、プロセス制御アプリケーション全体でリアルタイムの産業用ネットワーキングを強化します。インフィニオンは、パートナーのRT-Labsとともに、高度なライブラリとユーザーフレンドリーなコード例を提供することで、オートメーションシステムにおけるシームレスなデータ交換と制御を可能にする6つのフィールドバスおよびイーサネットベースのプロトコルをXMC7000に実装しました。
ハードウェア アクセラレーション通信インターフェース、堅牢なソフトウェアエコシステム、広範な開発サポートを備えたXMC7000マイクロコントローラーは、産業用コネクティビティをよりスマートに、より速く、より効率的にします。これにより、サーボドライブ、I/Oモジュール、ロボットアーム、産業用ゲートウェイ、PLCなど、いくつかのアプリケーションで高性能MCUを使用することができます。
この高性能Arm® Cortex®-M7 MCUファミリーは、モーター制御用に開発されており、設計者が複雑な設計を革新し解決することをサポートします。これは、多くのモータータイプとアプリケーションにわたって制御の堅牢性を確保する高度なアルゴリズムを提供するプラットフォームである ModusToolbox Motor Suiteによって実現されます。また、モーター制御関連の信号をリアルタイムで視覚化および監視するほか、XMC7200 Complete System Motor Control Kitなどのサポートされているボードとキットの自動検出と認識も備えています。
AIと機械学習 (ML) は、プライバシーを保護しながら、新しい機能、新しいレベルの制御、エネルギー効率を可能にするため、ほとんどすべての組込みアプリケーションに統合されていくでしょう。インフィニオンのハードウェア、ソフトウェア、ツールソリューションの幅広いポートフォリオを基盤として、多数のアプリケーションで高度なAIを活用し、エッジデバイス向けの堅牢な機械学習ソリューションの開発に適した、優れたエンドツーエンド プラットフォームのDEEPCRAFT™ Studioをご活用ください。DEEPCRAFT™を使えば、AI/MLがもたらす高度なビジネスチャンスを簡単かつ迅速に活用できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.