これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
デジタル コンパレーター
デジタル コンパレーターによる柔軟なデジタル比較
-
このページ
概要
巡回冗長チェック(CRC)コンポーネントのデフォルトの使用方法は、あらゆる長さのシリアル ビット ストリームからCRCを計算することです。 データ クロックの立ち上がりエッジで、入力データがサンプリングされます。 CRC値は、開始前に0に設定されるか、オプションで初期値をシードとして使用できます。 ビットストリームが完了すると、計算されたCRC値が読み出されます。
- 1 から 32 ビットのコンフィギュラブル・デジタル・コンパレータ
- 6つの選択可能な比較演算子
巡回冗長チェック(CRC)コンポーネントのデフォルトの使用方法は、あらゆる長さのシリアル ビット ストリームからCRCを計算することです。 データ クロックの立ち上がりエッジで、入力データがサンプリングされます。 CRC値は、開始前に0に設定されるか、オプションで初期値をシードとして使用できます。 ビットストリームが完了すると、計算されたCRC値が読み出されます。
- 1 から 32 ビットのコンフィギュラブル・デジタル・コンパレータ
- 6つの選択可能な比較演算子