これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
記述子システムデータ転送 (PDL_DSTC)
記述子システムコントローラーによる高速データ転送
-
このページ
概要
ディスクリプタ システム データ転送コントローラー コンポーネントは、CPU をバイパスして、デバイス内の任意のメモリ マップされた場所にデータを高速に転送できます。ディスクリプタ(DES)システムモデルは非常に柔軟性が高く、エンジニアは高度なメモリ転送スキームを作成できます。転送は、ハードウェアまたはソフトウェアからトリガーでき、内部および外部(メモリブロックに対して)リロード機能を使用してチェーンできます。割り込みは成功または失敗を示し、パリティ・チェックサムは転送前にDESの整合性を確保します。
- CPUに依存しないバスを介したデータ転送
- FM0+ファミリーデバイスの最大64の転送チャネル
- ソフトウェアまたはハードウェアからトリガーされた転送
- 32ビットのアドレス空間をサポート
- 柔軟なリロード機能でチェーン転送をサポート
ディスクリプタ システム データ転送コントローラー コンポーネントは、CPU をバイパスして、デバイス内の任意のメモリ マップされた場所にデータを高速に転送できます。ディスクリプタ(DES)システムモデルは非常に柔軟性が高く、エンジニアは高度なメモリ転送スキームを作成できます。転送は、ハードウェアまたはソフトウェアからトリガーでき、内部および外部(メモリブロックに対して)リロード機能を使用してチェーンできます。割り込みは成功または失敗を示し、パリティ・チェックサムは転送前にDESの整合性を確保します。
- CPUに依存しないバスを介したデータ転送
- FM0+ファミリーデバイスの最大64の転送チャネル
- ソフトウェアまたはハードウェアからトリガーされた転送
- 32ビットのアドレス空間をサポート
- 柔軟なリロード機能でチェーン転送をサポート