これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
8ビット電流DAコンバーター(IDAC8)
汎用性の高いIDAC8:トリプルレンジの柔軟性とデュアル制御オプションを備えた8ビット電流出力DAC
-
このページ
概要
IDAC8コンポーネントは、8ビットの電流出力DAC(デジタル-アナログコンバータ)です。出力は、3つの範囲で電流をソースまたはシンクできます。IDAC8は、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアとソフトウェアの両方の組み合わせで制御できます。
- 2040 μA、255 μA、31.875 μAの3つのレンジ
- 電流シンクまたはソースを選択可能
- ソフトウェアまたはクロック駆動出力ストローブ
- データソースがCPU、DMA、またはデジタルコンポーネント
IDAC8コンポーネントは、8ビットの電流出力DAC(デジタル-アナログコンバータ)です。出力は、3つの範囲で電流をソースまたはシンクできます。IDAC8は、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアとソフトウェアの両方の組み合わせで制御できます。
- 2040 μA、255 μA、31.875 μAの3つのレンジ
- 電流シンクまたはソースを選択可能
- ソフトウェアまたはクロック駆動出力ストローブ
- データソースがCPU、DMA、またはデジタルコンポーネント