資産管理の追跡
リアルタイムで資産を追跡するための長距離、低消費電力のワイヤレス接続ソリューション
-
このページ
概要
近年、アセットトラッキング市場は急速に成長を続けており、特にSRW(短距離無線)とWAN(広域ネットワーク)の両方によって可能になっています。ただし、現時点では、BLEは低コストと低電力の利点を支配しています。総市場規模は、製造、物流、倉庫などの一部の垂直市場ではまだ増加しています。インフィニオンは、高度な位置情報ソリューションを実現するために、スケーラブルなBLEおよびWi-Fi製品を提供しています。
ブロック図
ほとんどの資産追跡システムは、エントリーレベルの位置情報要件に対応するために、Bluetooth® LE Beaconテクノロジーによって展開されています。すべてのアンカーは、ビーコンプロトコルの観点から、各タグからの受信信号強度(RSSI)で聞くことができます。AIROC™ CYW20835は、資産追跡システムの低コストおよび低消費電力の要件を満たすのに役立ちます。
CYW20829などのAIROC™ Bluetooth® LEソリューションには、Bluetooth®信号の方向を決定するための2つの方法をサポートする方向検出機能が付属しています。この機能により、RSSIと比較してCMレベルまで位置精度が向上するため、位置性能が向上します。どちらの方法も、到着角度(AoA)と出発角度(AoD)であるアンテナアレイの使用に基づいています。
AIROC™ CYW20829 LE 5.4 MCU Bluetooth®、10dBmの送信出力電力を実現する統合パワーアンプにより、業界最高のレンジ接続性を提供することで、長距離性能を向上させます。また、このMCUは、最大2.3Kmの接続範囲で、-98dBmという優れた受信感度を提供します。
Wi-FiおよびBluetooth® Low-Energy 5.4 Connected MCUのCYW5591xファミリを含む、信頼性の高い低消費電力のAIROC™ワイヤレスコネクティビティポートフォリオは、高性能なRF機能を提供し、長距離機能により混雑が激化する環境で必要なときにデバイスを確実に動作させることができます。
AoD(Angle of Departure)方式では、RTLSのアンカーなど、方向が決定されるデバイスが、アレイに配置された複数のアンテナを使用して特殊な信号を伝送します。同じ RTLS の携帯電話/タグなどの受信デバイスには、アンテナが 1 つあります。送信デバイスからの複数の信号が受信デバイスのアンテナを通過すると、受信デバイスはIQサンプルを取得します。IQサンプルデータに基づいて、受信デバイスは相対的な信号方向を計算できます。この方法は、ウェイファインディングなどの屋内測位ソリューションでの使用を目的としています。
ほとんどの資産追跡システムは、エントリーレベルの位置情報要件に対応するために、Bluetooth® LE Beaconテクノロジーによって展開されています。すべてのアンカーは、ビーコンプロトコルの観点から、各タグからの受信信号強度(RSSI)で聞くことができます。AIROC™ CYW20835は、資産追跡システムの低コストおよび低消費電力の要件を満たすのに役立ちます。
CYW20829などのAIROC™ Bluetooth® LEソリューションには、Bluetooth®信号の方向を決定するための2つの方法をサポートする方向検出機能が付属しています。この機能により、RSSIと比較してCMレベルまで位置精度が向上するため、位置性能が向上します。どちらの方法も、到着角度(AoA)と出発角度(AoD)であるアンテナアレイの使用に基づいています。
AIROC™ CYW20829 LE 5.4 MCU Bluetooth®、10dBmの送信出力電力を実現する統合パワーアンプにより、業界最高のレンジ接続性を提供することで、長距離性能を向上させます。また、このMCUは、最大2.3Kmの接続範囲で、-98dBmという優れた受信感度を提供します。
Wi-FiおよびBluetooth® Low-Energy 5.4 Connected MCUのCYW5591xファミリを含む、信頼性の高い低消費電力のAIROC™ワイヤレスコネクティビティポートフォリオは、高性能なRF機能を提供し、長距離機能により混雑が激化する環境で必要なときにデバイスを確実に動作させることができます。
AoD(Angle of Departure)方式では、RTLSのアンカーなど、方向が決定されるデバイスが、アレイに配置された複数のアンテナを使用して特殊な信号を伝送します。同じ RTLS の携帯電話/タグなどの受信デバイスには、アンテナが 1 つあります。送信デバイスからの複数の信号が受信デバイスのアンテナを通過すると、受信デバイスはIQサンプルを取得します。IQサンプルデータに基づいて、受信デバイスは相対的な信号方向を計算できます。この方法は、ウェイファインディングなどの屋内測位ソリューションでの使用を目的としています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.