電源と電圧監視
高度な健全性監視機能により、システムの可用性と寿命を延ばします–電源の信頼性モデリングと稼働時間保証
-
このページ
カテゴリー別に参照
電力システムの信頼性モデリング
インフィニオンの最先端の信頼性予測ソリューションにより、データセンターおよび通信ネットワーク全体でサーバーの信頼性と稼働時間を最大化できます。
概要
途切れることなく重要なインフラストラクチャを利用できることは、最も重要なことです。AIやクラウドを可能にするデータセンターから、シームレスな通信を可能にする通信ネットワークまで、電源の信頼性は運用継続性の要として際立っています。 短時間の停止でも大きな影響を及ぼし、ビジネスやコミュニティに同様の影響を与える可能性があります。そのため、電源システムに関する専門知識の豊富な蓄積と信頼性から生まれた先駆的なソリューションを紹介できることを誇りに思います。
最先端のテクノロジーを活用し、確かな実績を活用することで、組織が総所有コストを削減できるよう支援することに専念しています。当社の新しいシステム ソリューションは、電源の信頼性を高め、システムのダウンタイムを最小限に抑え、運用効率を大幅に向上させるように設計されています。この取り組みを通じて、システムの可用性を確保し、サービスを提供する組織の持続可能な進歩を促進することを目指しています。
当社のヘルス モニタリング ソリューションの統合は、電力レジリエンスを強化する、変革の機会を提供します。システム全体の健康状態について包括的な情報を提供することで、当社の高度なモデリング機能は、電力使用を積極的に最適化し、電源システムの全体的な寿命を延ばすことができます。こうした積極的なアプローチにより潜在的な脆弱性に先手を打って対処し、予期しない障害や中断のリスクを最小限に抑えることができます。
さらに、こうした洞察を活用することで、的を絞った最適化戦略を実装でき、電源インフラストラクチャの寿命と効率を向上させられます。システムの信頼性モデリングとプロアクティブな最適化の融合は、レジリエンスな電力システムの構築に向けた、きわめて重要なステップであり、重要なインフラの持続的な運用を確実にします。
システムの健全性監視機能と信頼性モデリングにより、電源設計機能を強化します。 システムの健全性状態に関する重要な洞察を得て、使用状況をプロアクティブに最適化して、システムの寿命を延ばします。 これらの機能を活用することで、電源システムをより回復力のある方法で運用し、重要なインフラストラクチャの信頼性を高め、運用の継続性を延長することができます。
電源の動作条件(温度、電流、電圧など)をリアルタイムで継続的に監視します。
これにより、次のことが可能になります。
- 完全な電源設計モデリング
- 信頼性の変化とMTBF/MTTF値の予測
- 冗長システムにおけるシステム寿命の最適化とメンテナンスの意思決定の改善
- 高度なミッション プロファイル ログによる電力システムへの洞察
- 品質保証と設計改善のためのフィールドデータへのアクセス
- 現場におけるデバイスの健全性に関する統計的な概要の生成
途切れることなく重要なインフラストラクチャを利用できることは、最も重要なことです。AIやクラウドを可能にするデータセンターから、シームレスな通信を可能にする通信ネットワークまで、電源の信頼性は運用継続性の要として際立っています。 短時間の停止でも大きな影響を及ぼし、ビジネスやコミュニティに同様の影響を与える可能性があります。そのため、電源システムに関する専門知識の豊富な蓄積と信頼性から生まれた先駆的なソリューションを紹介できることを誇りに思います。
最先端のテクノロジーを活用し、確かな実績を活用することで、組織が総所有コストを削減できるよう支援することに専念しています。当社の新しいシステム ソリューションは、電源の信頼性を高め、システムのダウンタイムを最小限に抑え、運用効率を大幅に向上させるように設計されています。この取り組みを通じて、システムの可用性を確保し、サービスを提供する組織の持続可能な進歩を促進することを目指しています。
当社のヘルス モニタリング ソリューションの統合は、電力レジリエンスを強化する、変革の機会を提供します。システム全体の健康状態について包括的な情報を提供することで、当社の高度なモデリング機能は、電力使用を積極的に最適化し、電源システムの全体的な寿命を延ばすことができます。こうした積極的なアプローチにより潜在的な脆弱性に先手を打って対処し、予期しない障害や中断のリスクを最小限に抑えることができます。
さらに、こうした洞察を活用することで、的を絞った最適化戦略を実装でき、電源インフラストラクチャの寿命と効率を向上させられます。システムの信頼性モデリングとプロアクティブな最適化の融合は、レジリエンスな電力システムの構築に向けた、きわめて重要なステップであり、重要なインフラの持続的な運用を確実にします。
システムの健全性監視機能と信頼性モデリングにより、電源設計機能を強化します。 システムの健全性状態に関する重要な洞察を得て、使用状況をプロアクティブに最適化して、システムの寿命を延ばします。 これらの機能を活用することで、電源システムをより回復力のある方法で運用し、重要なインフラストラクチャの信頼性を高め、運用の継続性を延長することができます。
電源の動作条件(温度、電流、電圧など)をリアルタイムで継続的に監視します。
これにより、次のことが可能になります。
- 完全な電源設計モデリング
- 信頼性の変化とMTBF/MTTF値の予測
- 冗長システムにおけるシステム寿命の最適化とメンテナンスの意思決定の改善
- 高度なミッション プロファイル ログによる電力システムへの洞察
- 品質保証と設計改善のためのフィールドデータへのアクセス
- 現場におけるデバイスの健全性に関する統計的な概要の生成