これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの高集積 XENSIV™ 60GHzミリ波 レーダーセンサーは、高精度で低消費電力の高度なセンシング機能を提供します。 小型フォームファクターにより、とても低いシステムコストで、非常に高精度で使いやすい車内監視システム (ICMS) の非接触センシング機能が可能になります。
主な特長
- FMCW動作用60 GHzレーダー
- 4 GHz帯域幅
- AEC-Q100/101認定
- 優れた熱管理
- 超低消費電力
- 温度範囲: -40℃~+105℃
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの高集積60GHz レーダートランシーバーは、最もパワフルでコスト効率の高いソリューションを提供します。 主にICMS に使用される60GHz ポートフォリオにより、お客様は一つの60GHz レーダーを使用して複数の機能を実現できます。 たとえば、これらのセンサーは、危険な健康リスクシナリオにつながる車に子供を置き去りにすることから保護するための安全機能である車内の子供の存在検出 (CPD) の開発を可能にします。 シートベルトリマインダーは、60GHz レーダー製品によって有効になる別の追加機能です。
インフィニオンのミリ波 レーダーモジュールは、アンテナインパッケージ (AIP) またはアンテナオンPCB 構成で単一の60GHz レーダーを使用する複数の機能を備えたICMS 向けの最も パワフルで費用対効果の高いソリューションです。
子供が後ろに閉じ込められているとき、誰も乗車していない高温の車に乗車したときの高体温による子供の死傷を防ぎます。 さらに、この機能は、CPD 機能を実装するメーカーにEuro NCAP からのアワードポイントの利点を提供します。 インフィニオンのレーダーセンサーを基盤とするCPDシステムは、1つのセンサーで、大人もと子供も含め、5人乗り車両全体をカバーできます。
車室内の乗員の位置特定と乗員の分類を組み合わせて、シートベルトリマインダー(SBR)システムとエアバッグの展開システムを最適化します。
侵入警報システムを使用して車を盗難から保護し、車内の物を保護します。 インフィニオンの60GHz レーダーセンサーにより、アラーム/アラートシステムは、窓、サンルーフ、トランクから手が入ってくるのを検出した場合など、不正アクセスをユーザーに通知できます。
車の近くの周囲を常に監視し、誰かが不審な動きをしているか、侵入しようとしているかを検出します。 この情報に基づいて、警報システムを作動させたり、ヘッドライトを点滅させたり、クラクションを鳴らしたりして、潜在的な侵入者を防ぐことができます。
インフィニオンの高集積60GHz レーダートランシーバーは、最もパワフルでコスト効率の高いソリューションを提供します。 主にICMS に使用される60GHz ポートフォリオにより、お客様は一つの60GHz レーダーを使用して複数の機能を実現できます。 たとえば、これらのセンサーは、危険な健康リスクシナリオにつながる車に子供を置き去りにすることから保護するための安全機能である車内の子供の存在検出 (CPD) の開発を可能にします。 シートベルトリマインダーは、60GHz レーダー製品によって有効になる別の追加機能です。
インフィニオンのミリ波 レーダーモジュールは、アンテナインパッケージ (AIP) またはアンテナオンPCB 構成で単一の60GHz レーダーを使用する複数の機能を備えたICMS 向けの最も パワフルで費用対効果の高いソリューションです。
子供が後ろに閉じ込められているとき、誰も乗車していない高温の車に乗車したときの高体温による子供の死傷を防ぎます。 さらに、この機能は、CPD 機能を実装するメーカーにEuro NCAP からのアワードポイントの利点を提供します。 インフィニオンのレーダーセンサーを基盤とするCPDシステムは、1つのセンサーで、大人もと子供も含め、5人乗り車両全体をカバーできます。
車室内の乗員の位置特定と乗員の分類を組み合わせて、シートベルトリマインダー(SBR)システムとエアバッグの展開システムを最適化します。
侵入警報システムを使用して車を盗難から保護し、車内の物を保護します。 インフィニオンの60GHz レーダーセンサーにより、アラーム/アラートシステムは、窓、サンルーフ、トランクから手が入ってくるのを検出した場合など、不正アクセスをユーザーに通知できます。
車の近くの周囲を常に監視し、誰かが不審な動きをしているか、侵入しようとしているかを検出します。 この情報に基づいて、警報システムを作動させたり、ヘッドライトを点滅させたり、クラクションを鳴らしたりして、潜在的な侵入者を防ぐことができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.