これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
クロック (SysClk_PDL)
SysClk_PDLコンポーネント: 高精度なクロック分周器の設定
-
このページ
概要
SysClk_PDLコンポーネントは、プログラマブルなペリフェラル・クロック・デバイダへのインターフェースを提供します。これにより、許容誤差を持つ周波数を指定するか、分周器を指定することで、分周器を構成できます。
- クロックを必要とする他のコンポーネントで使用するためのプログラマブルなクロック分周器を生成
- 8ビット、16ビット、16.5ビット、24.5ビットの分周器が利用可能
- 周波数または分周器の値を指定してクロックを設定します
- クロックの周波数許容誤差の指定
- 別のプログラム可能なクロック分周器との位相整列
SysClk_PDLコンポーネントは、プログラマブルなペリフェラル・クロック・デバイダへのインターフェースを提供します。これにより、許容誤差を持つ周波数を指定するか、分周器を指定することで、分周器を構成できます。
- クロックを必要とする他のコンポーネントで使用するためのプログラマブルなクロック分周器を生成
- 8ビット、16ビット、16.5ビット、24.5ビットの分周器が利用可能
- 周波数または分周器の値を指定してクロックを設定します
- クロックの周波数許容誤差の指定
- 別のプログラム可能なクロック分周器との位相整列